REGISTRERENLog in en ontdek jouw persoonlijke prijzenBekijk jouw prijzen

Schroefanker met hoge prestaties met zeskant, verzonken kop voor bevestiging aan hard beton (koolstofstaal)

  • Materiaal, corrosie: Verzinkt staal, Verzinkt
  • Kopconfiguratie: Zeskantkop
  • Herbruikbaar (en verwijderbaar): Ja

Hilti klanten zochten ook naar Betonschroef, Schroefanker, Anker, Betonschroefanker of Hus anker.

Selecteer opties

Ankermaat
  • 8 mm
  • 10 mm
Ankerlengte
  • 55 mm
  • 60 mm
  • 65 mm
  • 70 mm
  • 75 mm
  • 80 mm
  • 85 mm
  • 90 mm
  • 100 mm
  • 110 mm
  • 120 mm
  • 130 mm
  • 150 mm
Verpakkingseenheid
  • 50 Stk
Product opties
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien

Log in of registreer om je bedrijfsprijzen te zien.

Nettoprijs met korting
Van EUR 96,00