X-Change diamantboor-pijp (BS)
New productArtikel #r6713954
X-change boorbuis (incl. BS 1/4"-opname)
- Opname: BS (1-1/4 in)
- Werklengte: 430 mm
Delen
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken en toepassingen
Functionaliteiten
- Dankzij het unieke Hilti X-Change-modulesysteem (diameter 52 tot 250 mm) kunnen boren gemakkelijk worden uitgewisseld, vastzittende boren snel worden gelostt en X-Change modules met een simpele sleufkopschroevendraaier op de bouwplaats worden gemonteerd
- Maak een vastgelopen boor vrij in minder tijd en met minder schade dan bij verwijderen van conventionele boren (X-Change module)
- Schuif eenvoudig een vastgelopen kern uit de boorbuis door het losmaken van de module (X-change-module)
- Bespaar aanzienlijke ruimte en gewicht door het vervangen van conventionele boren door een enkele boorbuis en meerdere modules (X-change-module)
- Opname BS 1 1/4-inch, standaard in branche
Toepassingen
- Nat of droog diamant diamantboren
- Uit de hand of op een statief