S-MP 64 S zelftappende schroeven
New product
Premium
Artikel #r4444
Zelftappende schroef (roestvrij staal A2) met 19 mm sluitring voor bevestiging van stalen/aluminium platen aan extra dik staal
- Grootte onderlegring: 19 mm
- Basismaterialen: Koolstofstaal
- Omgevingscondities: Droge binnenruimte, Binnen met tijdelijk condensvorming, Buiten met lage vervuiling, Buiten met gemiddeld concentratie van vervuiling
Delen
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken en toepassingen
Functionaliteiten
- Zelftappende schroef voor bevestiging in hoogwaardig staal
- EPDM rubberen ring – zorgt voor een betrouwbaardere afdichting tegen water
- Probleemoplosser als staal te zwaar is voor zelfborende schroeven
- Lengte geoptimaliseerd voor de meest voorkomende sandwichpanelen
- Aantrekkelijk uiterlijk – de schroefkop kan gekleurd worden zodat deze bij de gevel past
Toepassingen
- Bevestiging van aluminium of plaatstaal en profielen op stalen of aluminium onderconstructies, met of zonder tussenliggende isolatielagen
- Roestvrij staal (A2) voor bevestiging in licht corrosieve omgevingen
- Bevestiging op staal tot klasse S 355
- Waterbestendige bevestigingen (inclusief 19 mm ring)
- Bevestiging van sandwichpanelen op staalconstructies
Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.