MRP-C snelsluitende koelbeugel
New product
Premium
Artikel #r19765007
Premium verzinkte beugel voor het monteren van koudwater- en koelleidingen met verschillende isolatiediktes
- Geluidsvermindering: 22.7 dB (A)
- Temperatuurweerstand: -40 - 105 °C
- Materiaalsamenstelling: Polyurethaanschuim (PIR), flexibel elastomeerschuim, buitenzijde PVC-folie met dampbarrièrelaag
Delen
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken en toepassingen
Functionaliteiten
- Breed scala aan isolatiediktes - compatibel met isolatiediktes van 13, 19, 25 of 32 mm
- 360° montage – de ontwerpbelastbaarheid wordt altijd gerealiseerd, ongeacht de manier waarop de kern in de beugel is gedraaid
- De kleeffolie is zeer eenvoudig te verwijderen, zelfs met handschoenen aan
- Vochtbescherming - de geïntegreerde dampbeschermfolie voorkomt vocht in de isolatie komt
- Een schuimsegment helpt kromtrekken en omhoog komen van de folie voorkomen tijdens het sluiten van de beugel
Toepassingen
- Bevestigen van waterleidingen voor koud en gekoeld water met een max. diameter van 219 mm
- Bevestigingen voor koel- en airconditioningbuizen van verschillende materialen
- Aanbevolen voor gebruik in droge binnenomgevingen