SPX-H X-Change module
New product
Ultimate
Artikel #r6718350
Beste keuze X-Change-module voor diamantboren in alle soorten beton – voor machines met hoog vermogen (>2,5 kW)
- Basismaterialen: Beton
- Boormodus: Op boorkolom
- Nat of droog werken: Nat
Delen
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken en toepassingen
Functionaliteiten
- Hilti Equidist-segmenttechnologie (35 mm diameter en groter) – met nauwkeurig gepositioneerde diamanten voor ongeëvenaarde boorprestaties en constante boorsnelheden tijdens de hele levensduur van de boor
- Dankzij het unieke Hilti X-Change-modulesysteem (diameter 52 tot 250 mm) kunnen boren gemakkelijk worden uitgewisseld, vastzittende boren snel worden gelostt en X-Change modules met een simpele sleufkopschroevendraaier op de bouwplaats worden gemonteerd
- Ontworpen voor de meest uitdagende omstandigheden, de kernboor excelleert in beton met een hoog gehalte wapening
- Bespaar veel ruimte en gewicht door traditionele boren te vervangen door een systeem met een enkele boorbuis en meerdere modules (X-Change-module)
- De X-Change-boorbuis gaat mee gedurende de levensduur van meerdere modules
Toepassingen
- Nat diamantboren met een boorkolom in alle typen beton