Ga naar de hoofdinhoud
REGISTRERENLog in en ontdek jouw persoonlijke prijzenBekijk jouw prijzen

Bevestiging van dak- en wandsystemen

Composietvloeren en -plafonds, sandwichelementen en cassettes efficiënt en veilig bevestigen

Dakbevestiging

Geïsoleerde en niet-geïsoleerde daken vereisen verschillende bevestigingen en corrosiebeschermingsklassen.

Gebouwschil

Er zijn twee mogelijkheden om de gebouwschil aan de zijkant af te sluiten: sandwich of cassette.

Onderconstructie

De onderconstructie kan van verschillende materialen zijn gemaakt, zoals staal, HTU-rail of hout.

Dakbevestiging

Geïsoleerde en niet-geïsoleerde daken vereisen verschillende bevestigingen en corrosiebeschermingsklassen.

Gebouwschil

Er zijn twee mogelijkheden om de gebouwschil aan de zijkant af te sluiten: sandwich of cassette.

Onderconstructie

De onderconstructie kan van verschillende materialen zijn gemaakt, zoals staal, HTU-rail of hout.
    De juiste dakbevestiging voor elke dakoplossing

    Voor het bevestigen van dak- en wandconstructies aan gebouwen en hallen kunnen afhankelijk van de vereisten ofwel metalen platen (zoals bijv. trapezium- of golfplaten), sandwichpanelen en/of cassettes worden gebruikt. De elementen worden met schroeven of spijkers aan de onderconstructie van het gebouw bevestigd. De keuze van de juiste schroef hangt grotendeels af van het te bevestigen materiaal, het substraatmateriaal, de vereiste corrosiebescherming en de klemkracht en de daardoor benodigde schroeflengte.

    Bevestiging van trapeziumplaat op het dak

    Bij dakconstructies van trapeziumplaat wordt onderscheid gemaakt tussen enkelschalige en dubbelschalige systemen. Een dubbelwandig dak is altijd aanwezig wanneer een isolatielaag is geïntegreerd. Enkelschalige daken hebben geen isolatie. Afhankelijk van de dakbekleding moeten metalen platen op een onderconstructie worden bevestigd, elkaar overlappend of zijdelings aan de dakrand (Z-profiel plaatwerk op trapeziumplaat).

    Er zijn hiervoor twee verschillende soorten schroeven: transversale stuik en longitudinale stuik.

    Dwarsverbinding: bevestiging aan de balk

    Bij een dwarsverbinding wordt de plaat dwars op de ribbe van de trapeziumplaat op de ligger van de onderbouw geschroefd. De keuze van de bevestiging is afhankelijk van de onderconstructie.

    Langs- of overlappingsvoeg: plaat op plaat

    Bij de overlap wordt de trapeziumplaat in de lengte verbonden met de ribbe van de volgende trapeziumplaat. Onze S-MS schroef biedt dan de beste oplossing voor uw toepassing: Deze kan snel en zonder spanen op het dak worden geschroefd met het in hoogte verstelbare SDT 9 stand-up tool.

    Bevestiging van Wandelementen

    Voor de zijkant van de gebouwschil wordt onderscheid gemaakt tussen sandwich- en cassette-elementen. De cassettetoepassing wordt steeds zeldzamer, maar is vergelijkbaar met daktoepassingen. Het gebruik van sandwichpanelen komt vaker voor bij wandtoepassingen.

    Een sandwichpaneel is een kant-en-klaar element dat bestaat uit twee dunne metalen platen waartussen isolatie zit. De dikte van het sandwichpaneel en het materiaal van de onderbouw zijn bepalend voor de keuze van de schroeven: staal, HTU of hout.

    Geschikte bevestigingsmiddelen voor dak- en wandtoepassingen

    DX 9-ENP-kruitschiethamer voor bevestigen van stalen dakbeplating

    DX 9-ENP-kruitschiethamer voor bevestigen van stalen dakbeplating

    Volautomatische staande kruitschiethamer met een hoge productiviteit, voor het bevestigen van stalen platen
    Shop
    DX 76-kruitschiethamer

    DX 76-kruitschiethamer

    Semiautomatische plunjerschiethamer voor het bevestigen van metalen dakplaten.
    Shop

    Nuron

    ST 2000-22 accu metalen schroevendraaier

    ST 2000-22 accu metalen schroevendraaier

    Lichtere en krachtigere accuschroefmachines voor metaal voor zware bevestiging
    Shop
    ST 1800 schroefmachine voor de metaalconstructie

    ST 1800 schroefmachine voor de metaalconstructie

    Schroevendraaier met instelbaar koppel voor toepassingen in staal en metaal
    Shop
    Stand-up tool in doos SDT 9

    Stand-up tool in doos SDT 9

    Hoogwaardig staand schroefsysteem voor het afteksen van de overlappen van stalen dakplaten
    Shop

    Geschikte schroeven voor dak- en wandtoepassingen

    S-MD 03 Z zelfborende metalen schroeven

    S-MD 03 Z zelfborende metalen schroeven

    Zelfborende schroef (verzinkt koolstofstaal) zonder sluitring voor middeldikke metaal-op-metaal sluitingen (tot 6 mm)
    Shop
    S-MDW51S zelfborende metaalschroeven

    S-MDW51S zelfborende metaalschroeven

    Zelfborende schroef (A2 rvs) met ring van 16 mm voor de bevestiging van staal en aluminium op hout
    Shop
    S-MD/MS M zelfborende betimmeringschroeven voor overlap voor SDT 9

    S-MD/MS M zelfborende betimmeringschroeven voor overlap voor SDT 9

    Zelfborende schroeven op strip voor gebruik met de SDT 9 stand-up handgreep voor kantschoot- en framebevestiging in betimmering
    Shop
    S-CD 53 S zelfborende sandwichpaneelschroeven

    S-CD 53 S zelfborende sandwichpaneelschroeven

    Sandwichpaneelschroef (A2 roestvrij staal) met 16 mm ring en steundraad voor dunne stalen basisconstructies (tot 6 mm)
    Shop
    S-MP 52S zelftappende schroeven

    S-MP 52S zelftappende schroeven

    Zelftappende schroef RVS A2 met 16 mm ring voor bevestiging van stalen/aluminium platen en sandwichpanelen aan HTU-kanalen
    Shop
    S-CDW51S sandwichpaneelschroeven

    S-CDW51S sandwichpaneelschroeven

    Sandwichpaneelschroef (A2 roestvrij staal) met 16 mm ring en steundraad voor houten basisconstructie
    Shop