Ga naar de hoofdinhoud
HILTI APPDe Hilti-onlineshop. Nu binnen handbereik.Ontdek nu

Bevestigingsoplossingen voor de houtbouw

Onze hout-op-beton-oplossingen zijn op bouwplaatsen getest en overtuigen door de hoge productiviteit en aanzienlijke belastingwaarden.

Hout aan beton bevestigen: de 3 belangrijkste methoden

De klassieke methode:

Doorsteekmontage door het houten element

Je bevestigt balken of andere houten elementen direct op beton met pluggen of schroefankers, bv. dwarsbalken of voetgordingen.
De indirecte methode:

Houtverbinders

Houten onderdelen op beton monteren met pluggen en stalen verbinders zoals trekstangen, platen of hoekverbinders.
De innovatieve steekmethode:

HCW houtverbinders

Dankzij voorgemonteerde houtverbinders kun je houten elementen eenvoudig in boutankers of ankerstangen vastklikken.
De klassieke methode:

Doorsteekmontage door het houten element

Je bevestigt balken of andere houten elementen direct op beton met pluggen of schroefankers, bv. dwarsbalken of voetgordingen.
De indirecte methode:

Houtverbinders

Houten onderdelen op beton monteren met pluggen en stalen verbinders zoals trekstangen, platen of hoekverbinders.
De innovatieve steekmethode:

HCW houtverbinders

Dankzij voorgemonteerde houtverbinders kun je houten elementen eenvoudig in boutankers of ankerstangen vastklikken.

    Hout in beton verankeren

    Voorbeelden van de bouwplaats

    De verbinding tussen hout en beton is voor timmerlieden en bouwplanners altijd een aandachtspunt: of het nu gaat om nieuwbouw, seriematige renovatie of werkzaamheden aan bestaande gebouwen. Het is gebruikelijk om de houtconstructie te verankeren in grondplaten of kelderplafonds van beton. Bij houtconstructies met meerdere verdiepingen kan ook een vormsluitende verbinding met verstijvende betonkernen voorgeschreven zijn, want deze kunnen vanwege statische voorschriften of brandveiligheidsvoorschriften vereist zijn.

    Bij de keuze voor of tegen een systeem voor het veilig bevestigen van houten onderdelen aan beton is het belangrijk om rekening te houden met diverse selectievoorwaarden. Afhankelijk van de specifieke projectvereisten moet er bijvoorbeeld rekening worden gehouden met de soorten belasting en ligging van onderdelen alsmede de gegeven rand- en asafstanden of de dikte van de bouwonderdelen.

    Hout-betonverbinding – met welke bevestigingsparameters moet rekening worden gehouden?

    Geometrische randvoorwaarden

    Door de omtrekisolatie aan de buitenzijde van keldermuren die contact maken met de grond, wordt je bij de montage van jouw prefab houten onderdelen aan het plafond vaak geconfronteerd met zeer kleine randafstanden in het beton.

    Ook voor deze uitdaging hebben wij oplossingen: ontwerp met onze Profis Engineering Software en selecteer vervolgens de juiste bevestigingsoptie: is een segmentanker goedgekeurd en mogelijk? Moet je een chemisch anker lijmen of past een betonschroef beter bij het materiaal? Al onze oplossingen zorgen voor een veilige, goedgekeurde bevestiging van hout-op-beton.

    Hout-beton aansluitingen

    Als de ondergrond voor problemen zorgt

    Het materiaal beton is niet altijd van dezelfde kwaliteit. Want onder het grijze en harde oppervlak van het materiaal schuilen, afhankelijk van het gebruik, verschillende kwaliteitsklassen. Welke je gebruikt, hangt af van de eisen van jouw specifieke project.

    Voor nieuwe houten gebouwen op bekende en gedefinieerde betonondergronden – dus voor alle zes betonkwaliteitsklassen – zijn al onze bevestigingsoplossingen zonder uitzondering goedgekeurd. Met onze HCW houtverbinders, ankers en betonschroeven kan jij houten balken bevestigen aan betonnen funderingen of houten onderdelen veilig verankeren in een betonnen muur.

    Ankerbelastingtesten

    Bij werkzaamheden aan bestaande gebouwen - van renovatie tot verbouwing, van opbouw tot aanbouw - heb je doorgaans te maken met ongedefinieerde ondergronden. Dit geldt voor vloeren, wanden en plafonds. Wij staan je graag bij met onze bewezen adviesexpertise voor beton en metselwerk.

    Met ankerbelastingtesten ondersteunen wij je op locatie wanneer je houten elementen moet bevestigen op een ondergrond waarvoor geen betrouwbare technische gegevens ter beschikking staan. Zodat jij je renovatie- en saneringsprojecten eenvoudiger en sneller kunt voltooien.

    Betonbouw en houtbouw

    Wanneer twee werelden bij elkaar komen

    Houtbewerkers kennen de volgende situatie maar al te goed: ze komen met de houten onderdelen die zijn voorgefabriceerd naar de bouwplaats en daar moeten ze aansluiten op het betonwerk. Vaak komen ze dan aanzienlijke onnauwkeurigheden in het centimeterbereik tegen, die ze bij hun klus moeten compenseren. Meestal door een laag mortel tussen beton en hout, waarmee niet alleen geëgaliseerd wordt, maar waarmee ook rekening moet worden gehouden in het ontwerp. Voor deze en soortgelijke gevallen hebben wij de passende technische oplossing.

    De ontwerpoplossing

    Met een innovatief ontwerp in overeenstemming met EN 1992-4 (SOFA 2.0) optimaliseert Hilti het draagvermogen van elk leverpunt. Hierdoor kun je vervolgens werken met minder dragende bevestigingsmiddelen per project en tegelijkertijd kosten besparen.

    De productoplossing

    Onze HCW biedt de perfecte compensatie van constructietoleranties. Achter deze houtverbinder ligt een ETA-goedgekeurde, innovatieve steekverbinding verborgen waarmee jij in één handeling hout nauwkeurig op beton kunt positioneren en nivelleren.

    Jouw snelle winst met de HCW houtverbinder? Tot 30 procent minder montagetijd!

    De beste producten voor jouw houtbouw project

    HCW houtverbinder

    Snel en efficiënt houten verbindingssysteem van gegalvaniseerd staal voor het monteren van prefab houtconstructies

    Segmentanker HST4

    Koolstofstalen ankers voor maximale prestaties in gescheurd beton en voor hoge statische en seismische belastingen

    Boorhamers op accu

    Op accu werkende machines van 2 tot 4 kg voor alledaagse toepassingen bij het boren in beton

    FAQ – Hout op beton bevestigen

    Met schroefankers kun je hout eenvoudig en productief aan beton bevestigen. Met het Hilti schroefanker HUS4-H is een snelle en veilige installatie mogelijk zonder het boorgat schoon te maken. Op basis van de statische specificaties moet een geschikte sluitring worden geselecteerd.

    Om oneffenheden te compenseren, wordt als tussenlaag gebruik gemaakt van zwelbare cementmortel. De zwelmortel zorgt voor de krachtig sluitende verbinding tussen hout en beton. Deze neemt de belastingoverdracht van het eigen gewicht en andere belastingen over. Via de verankering worden hijs- en horizontale krachten opgevangen.

    Om houten elementen zoals houten balken op betonnen funderingen te bevestigen, moet een sluitring worden gebruikt volgens de statische specificaties. Het draagvermogen van de sluitring en de oppervlaktedruk in het hout moeten worden gecontroleerd. Meestal worden sluitringen conform ISO 7094 (voorheen DIN 440) of DIN 1052 gebruikt.