Ga naar de hoofdinhoud
REGISTRERENLog in en ontdek jouw persoonlijke prijzenBekijk jouw prijzen

Energie-efficiëntie in de bouwsector

De energiebesparingsverordening schrijft de keuze voor efficiënte onderconstructies voor, met een lage warmteoverdracht en minder koudebruggen.

Energie-efficiëntie in de bouwsector

In Europa is de bouwsector verantwoordelijk voor ongeveer 40% van het energieverbruik. Ongeveer 75% van de gebouwen is echter inefficiënt wat betreft energieverbruik. Verwarming neemt het grootste deel van het energieverbruik van een huishouden voor zijn rekening. Hier ligt dus een groot potentieel voor het verhogen van de energie-efficiëntie.

De gevel beslaat qua oppervlakte het grootste deel van een vrijstaand gebouw. Als schakel tussen binnen en buiten heeft de gevel dan ook een doorslaggevende invloed op de energie-efficiëntie van een gebouw. Bij geventileerde gevels kunnen metalen onderconstructies echter verantwoordelijk zijn voor wel 50% van het warmteverlies. Daarom is een thermisch geoptimaliseerde buitenhuid van het gebouw des te belangrijker.

De juiste systeemoplossing is van cruciaal belang

Om het warmteverlies tot een minimum te beperken, is het belangrijk om een geschikte onderconstructie te kiezen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen systemen zonder koudebruggen en systemen die koudebruggen verminderen. Hilti biedt met het FOX-T-systeem een systeem zonder koudebruggen aan dat voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van energie-efficiëntie. Om aan de huidige EnEV-voorschriften te voldoen, kan echter ook een systeem voor het verminderen van koudebruggen voldoende zijn. Hiervoor bieden wij het FOX-VTR-systeem aan, een onderconstructie van roestvrij staal.
Hoe vind ik de optimale systeemoplossing voor mijn project? Afhankelijk van de vereiste U-waarde stellen wij de optimale systeemconfiguratie voor uw project samen.

De meerwaarde voor ontwerpers en opdrachtgevers – het rendement maximaliseren

  • Een optimaal afgestemd systeem van isolatie en onderconstructie verlaagt de totale materiaalkosten van de gevel.

  • Het optimale gevelsysteem maximaliseert de beschikbare gebruiksoppervlakte van het gebouw. Vooral in regio’s met hoge vastgoedprijzen kan dit een aanzienlijke invloed hebben op het rendement van het gebouw.

  • Een maximale energie-efficiëntie stelt u bovendien in staat om gebouwcertificeringen (bijv. LEED, Passiefhuis) te behalen en, afhankelijk van de regio, gebruik te maken van gesubsidieerde steunmaatregelen.

  • Vraag het ons! Wij berekenen de optimale gevelconstructie voor uw project.