De Hilti Radio-Oplader is de laatste ‘must-have’, om je Hilti accu gereedschapsset compleet te maken.
Met Bluetooth, AUX, NFC en USB aansluiting, plus een ingebouwde digitale radio. Het enige wat je nog hoeft te doen is het selecteren van je favoriete muziek en de Hilti Radio-Oplader laadt je accu’s en zorgt ervoor dat ook jij door kan gaan!
Rock waar je ook bent.
Als er geen stopcontact in de buurt is, kan de Hilti Radio-Oplader ook worden aangedreven door iedere Hilti Li-ion accu, variërend van 14V tot 36V.
Opladen terwijl je luistert.
Steek de stekker in het stopcontact en de Hilti Radio-Oplader kan al je Hilti Li-ion accu’s, van 12V tot 36V, opladen