Ontdek ons uitgebreide Assortiment aan hak- en sloophamers

Van renovatiewerkzaamheden tot zware sloopwerkzaamheden – met hoogontwikkelde Hilti-technologie

Of het nu aan de muur of op de vloer is. Of het nu gaat om renovatie of sloop. In ons assortiment hak en breekhamers vindt u voor elke toepassing de juiste machine. 

Met de optioneel verkrijgbare stofafzuiging TE-DRS werkt u bijna stofvrij- Dit verminderd de belasting voor de werknemers en de moeite die nodig is om de bouwplaats en uw gereedschap schoon te maken aanzienlijk.

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in:

Wij zetten ons in voor de gezondheid en veiligheid van alle werknemers en de winstgevendheid van uw bedrijf. Omdat beide elkaar aanvullen. 

Deze producten en diensten ondersteunen uw behoeften op dit gebied:

Stofvrij en schoon werken

Stofvrij en schoon werken

De optionele DRS-B stofzuiger past op alle Hilti hakhamers met een TE-Y of TE-S spie-einde. De stofblootstelling voor uw werknemers en op de bouwplaats wordt zo aanzienlijk verminderd.

Bestel de stofafzuiging
Exo-1

Ergonomisch werken

Het EXO-1 Exoskelet ondersteunt alle werkzaamheden boven het hoofd en vermindert zo de fysieke belasting aanzienlijk.

Maak kennis met de EXO-1
Reparatie aan de breekhamer

Bespaar kosten en werk zonder onderbrekingen

Gereedschappen die intensief worden gebruikt, zoals breekhamers, hebben service nodig en zijn onderhoudsintensief. Op dit gebied biedt onze Hilti Fleet management service grote voordelen. Bij schade ontvangt u kosteloos een leenmachine en wordt uw machine gratis gerepareerd, zonder lange wachttijden. Op deze manier kunt u altijd doorwerken, zonder onderbrekingen.

Meer informatie over machineparkbeheer

Ervaar het zelf in een demo

Demo aanvragen

Wat als u een demo aanvraagt?

Uw accountmanager zal contact met u opnemen om een afspraak in te plannen.

Dit kunt u verwachten op uw demo locatie

Op uw gewenste bouwplaats
Uw accountmanager komt naar de bouwplaats en test samen met u het gewenste product.
Overtuig uzelf van het gebruiksgemak en de productiviteit van onze producten in uw werkomgeving.

In de Hilti stores
U krijgt een allround demonstratie inclusief advies in een van onze Hilti stores. Tijdens uw bezoek is het uiteraard ook mogelijk om advies te krijgen over andere Hilti artikelen.

Overtuigd?

Vraag dan nu uw persoonlijke demo aan!

Wij kijken ernaar uit om onze oplossingen aan u te presenteren.
- Waar en wanneer het voor u uitkomt.

Informeer nu