Veilig verankeren van schoren
Tot wel 10x sneller plaatsen
Bij schoorverankering moeten hoge lasten worden verankerd waardoor veiligheid natuurlijk van het grootste belang is.
Daarom wil je ervan verzekerd zijn dat ankers correct zijn geplaatst bij het schoren. Dit moeten alleen wel op een eenvoudige manier zonder dat het veel extra tijd kost. Daarvoor zijn verschillende oplossingen.
Het perfecte koppel
Maak kennis met de SI-AT koppelmodule. Dé manier om snel, veilig en gemakkelijk te schoren. De koppelmodule kunt u toevoegen aan een accu slagmoersleutel en zorgt er voor dat elk anker op het juiste moment geplaatst wordt.
Hiermee is het aandraaien met een momentsleutel verleden tijd. Met de koppelmodule ben je tot 30% sneller en weet je zeker dat de ankers veilig geplaatst zijn.
Hoe werkt de SI-AT koppelmodule?
Stap 1: Plaatsen
Schuif de AT koppelmodule onder de slagmoersleutel en plaats daarna de accu.
Stap 2: Scannen
Scan de code op de verpakking van de ankers. De koppelmodule laadt automatisch de gegevens van het anker.
Stap 3: Aandraaien
Draai het anker aan tot het groene licht brand. De slagmoersleutel stopt automatisch.
Stap 4: Veilig geplaatst
Zodra het groene licht brand en er een vinkje in het scherm verschijnt is het anker op het juiste moment aangedraaid.
Hoe garandeer jij de veiligheid bij schoorverankering?
Een gratis koppelmodule
Het gebruik van de koppelmodule is dus heel eenvoudig. In vergelijking met het gebruik van een momentsleutel bespaar je met het gebruik van een koppelmodule zo'n 10 seconden als je jouw schoorverankering op het juiste moment wil plaatsen. Als je 50 ankers per maand plaatst, heb je de koppelmodule in Fleet Management al terugverdiend.
Vul het formulier en kies voor maximale veiligheid bij het schoren!
Ankers voor schoren
HSL4 anker
Het HSL-portolio van Hilti biedt de oplossing voor schoorverankering. Het HSL portfolio is verkrijgbaar in meerdere kopconfiguraties in maten van M8 tot M24.
Bekijk het anker
HSL4-B
Voor visuele controle hebben we de HSL4-B, dit breukkopanker heeft een rode breukkop welke afbreekt wanneer het juiste moment is bereikt. Met het breukkopanker is het juiste moment en dus de veiligheid te allen tijde gegarandeerd.
Bekijk het anker
HSL4-PAX
Speciaal voor kanaalplaten is het HSL4 PAX anker ontwikkeld. Dit verwijderbare anker is specifiek voor bevestiging op kanaalplaatvloeren. Uiteraard is deze ook snel en veilig te monteren met de koppelmodule.
Bekijk het anker
HUS4-H
Het HUS4 schroefanker is eenvoudig te plaatsen zonder reiniging van het boorgat en hoeft niet op moment aangedraaid te worden. Hiermee is het anker wel tot 2x sneller te plaatsen dan een segmentanker en behaald u een hogere productiviteit.
Bekijk het anker