- Home
- Promotie Hilti boren

Jubileumaanbieding
Profiteer van 20% korting op onze boren!
Duurzaam. Krachtig. Betrouwbaar. Al 30 jaar leveren onze boren topprestaties — en nu zijn ze tijdelijk extra voordelig.
Gebruik de code DRILL20 bij het afrekenen voor 20% korting bij een minimale besteding van 350 euro aan boren.* Om gebruik te maken van deze aanbieding moet je geregistreerd zijn op Hilti Online.
Ontdek onze bestverkochte boren

TE-YX (SDS Max) metrische hamerboor
Ultieme SDS Max hamerboor voor uitzonderlijke boorprestaties in gewapend beton.
Koop nu
TE-CX (SDS Plus) metrische hamerboor
Ultieme SDS Plus hamerboor voor het boren van ankers in gewapend beton.
Koop nu
TE-YD (SDS Max) metrische holle boor
Ultieme SDS Max holle boor voor vrijwel stofvrij boren in beton.
Koop nuTE-CD (SDS Plus) metrische hamerboor
Ultieme SDS Plus hamerboor voor vrijwel stofvrij boren in beton.
Koop nuHoe gebruik ik mijn kortingscode?
* De jubileumactie loopt van 26 mei tot en met 30 juni 2025, met een maximale korting van €300. De kortingscode kan alleen online gebruikt worden en maar één keer per klantnummer. Algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.