- Home
- Solutions
- Inspiratie
- Bedrijfsmiddelenbeheer
- ON!Track Software voor materieelbeheer
- Hilti ON!Track & Gossen Metrawatt

HILTI ON!TRACK & GOSSEN METRAWATT
Samenwerking voor meer efficiëntie en veiligheid
Hilti ON!Track en Gossen Metrawatt zijn een samenwerking aangegaan, om hun keuring- en documentatieprocessen samen te voegen. In dit artikel lees je welke voordelen deze samenwerking voor jou heeft.
Heb je alvast vragen of wil je direct aan de slag? Neem dan contact met ons:

Jouw voordelen
Verbeter je Hilti ON!Track bedrijfsmiddelenbeheer met een geautomatiseerde gegevensoverdracht van testresultaten met jouw Gossen Metrawatt SECUTEST-machine.
- Bespaar tijd met het uploaden en afronden van keuringen met behulp van een synchronisatie tussen Gossen Metrawatt en Hilti ON!Track.
- Voer elektrische keuringen uit en documenteer de testresultaten digitaal in Hilti ON!Track.
- Je hebt ten alle tijde digitaal toegang (mobiel en web) tot jouw testresultaten in Hilti ON!Track.

Wat heb je daarvoor nodig?
- Hilti ON!Track Pro-abonnement
- Gossen Metrawatt testmachine: Gossen Metrawatt SECUTEST ST met barcodescanner
- Softwareoplossing voor testmachine: Gossen Metrawatt IZYTRONIQ CLOUD + VIZIONIQ
Nog geen Hilti ON!Track Pro-abonnement?

Volledig geautomatiseerd
Van de test met de testmachine tot de documentatie in ON!Track bieden wij een geautomatiseerd en gedigitaliseerd proces.
- Elk uur vindt er een synchronisatie plaats van stamgegevens van jouw bedrijfsmiddelen uit ON!Track naar de software IZYTRONIQ Cloud van Gossen Metrawatt.
- Eenvoudige overdracht van stamgegevens van machines via IZYTRONIQ naar de automatische documentatie van testresultaat van de testmachine, inclusief protocolvaststelling via IZYTRONIQ Cloud.
- Automatische documentatie voor testresultaten, met als resultaat het test certificaat in Hilti ON!Track.

Perfecte documentatie
Door deze koppeling heb je altijd jouw meest recente testcertificaten beschikbaar (zowel via app als web).
- Je vindt alle details van de uitgevoerde keuringen in Hilti ON!Track.
- Je hebt altijd je testdocumenten bij de hand, zowel op kantoor als op de bouwplaats.
- ON!Track informeert je over de eerstvolgende keuringsdatum.

Nog efficiënter testen
Hilti ON!Track biedt voor alle toepassingen de passende identificatiemogelijkheid. 2D-barcodes op robuuste, gelamineerde etiketten, gelaserd op edelmetalen plaatjes of in combinatie met onze Smart Tags voor locatie bepaling.
Dankzij de gegevensoverdracht worden de Hilti ON!Track-labels ook in jouw Gossen Metrawatt testdatabase gebruikt.
- Geen aparte gegevensonderhoud nodig voor jouw testlijsten.
- Robuuste Hilti Tags voor het inventariseren.
- Nog sneller testen dankzij de barcodescanner.
VEELGESTELDE VRAGEN
Wat heb ik nodig om de interface tussen Hilti ON!Track en IZYTRONIQ Cloud te gebruiken?
- Je hebt een abonnement nodig voor de softwareoplossing Hilti ON!Track Pro #2320784.
- Van onze partner Gossen Metrawatt heb je een abonnement nodig van de softwareoplossing "IZYTRONIQ Cloud + VIZIONIQ" en een geschikt Gossen Metrawatt testmachine.
- Testapparaat: Elke Gossen Metrawatt SECUTEST ST met functie KB01 "Functie DB+" (standaard bijv. in de SECUTEST ST PRO of SECUTEST LEMONGREEN) wordt ondersteund. Evenals uw bestaande SECUTEST van de M7050-serie, met geactiveerde functie KB01 en firmware hoger dan versie 3.0.0.
Voor verdere vragen over jouw huidige testmachines en bijbehorende softwareoplossing IZYTRONIQ Cloud kun je contact opnemen met jouw Gossen Metrawatt-contactpersoon: info@gmc-instruments.nl
Hoe wijs ik bij een test de resultaten toe aan het juiste bedrijfsmiddel?
- Gegevensoverdracht Hilti ON!Track -> IZYTRONIQ Cloud: Na de initiële inrichting worden de stamgegevens van jouw bedrijfsmiddelen automatisch elk uur met Hilti ON!Track gesynchroniseerd.
- Gegevensoverdracht IZYTRONIQ Cloud -> testmachine SECUTEST: Met behulp van een USB kun je de stamgegevens met een klik overzetten naar jouw testmachine.
Bij het testproces kun je dan de Hilti ON!Track-scancodes / Bluetooth-tags als identificatiemiddel gebruiken voor de SECUTEST testmachine. Hiervoor biedt Gossen Metrawatt een handscanner aan.
Hoe worden de testresultaten tussen de platformen gesynchroniseerd?
- Gegevensoverdracht testmachine SECUTEST -> IZYTRONIQ Cloud: Na de test met de SECUTEST worden de testresultaten met een USB op je computer uitgelezen en naar IZYTRONIQ Cloud overgedragen.
- Dit stelt een testprotocol voor gegevensoverdracht van IZYTRONIQ Cloud -> Hilti ON!Track beschikbaar: Elk uur, of met handmatige klik synchroniseert IZYTRONIQ de gegevens verder naar Hilti ON!Track. De openstaande keuring in Hilti ON!Track wordt daardoor afgesloten en gedocumenteerd en er wordt in ON!Track een link naar het testcertificaat in de IZYTRONIQ Cloud vastgelegd.
Kan ik ook mijn keurpartner vragen mijn gegevens in te voeren?
Ja, er is een mogelijkheid om in de IZYTRONIQ software meerdere gebruikers aan te maken. Vraag bij jouw keurpartner na of hij de genoemde software al gebruikt en geef hem dan eenvoudig toegang met jouw Hilti ON!Track API-inloggegevens.
Ik ben er klaar voor. Hoe kan ik de integratie activeren?
Neem dan contact met ons op via het contactformulier. Zo verzien wij je van meer informatie en hulp bij het integreren.
Neem contact met ons op
Ontdek vandaag nog de mogelijkheden van efficiënt keuren met Gossen Metrawatt en Hilti ON!Track en maak een afspraak voor een adviesgesprek.