Optimaliseer het gebruik van jouw gereedschap
Lees hieronder hoe
De bouw staat voor tal van uitdagingen. Deze uitdagingen leiden tot veel grijze kosten, veel stilstand, frustratie onder medewerkers en verspilling van grondstoffen.
Daarom geven we je op deze pagina een aantal tips om jouw gereedschapsbeheer productiever, veiliger, duurzamer en fijner voor jouw medewerkers te maken. Wil je een overzicht van alle tips? Download dan hieronder onze whitepaper.
Wist je dat?

Levensduur verhogen
Je door je gereedschap op een hoogwaarde manier te laten repareren, de levensduur aanzienlijk kunt verhogen?

Werken boven het hoofd
Je medewerkers met een exoskelet bij bovenhoofdse werkzaamheden minder belast worden?

Blije medewerkers
Je medewerkerstevredenheid aanzienlijk kunt verhogen door hen actief te betrekken in de keuze voor het merk, type en soort gereedschap?

Oprollen van snoeren
Er per dag 20 tot 30 minuten verlopen gaat per bouwplaats aan het oprollen van snoeren en zoeken naar stroompunten?

2 makkelijke stappen om duurzamer te werken
- Tegenwoordig bestaan er accu's die de kracht van benzine aangedreven gereedschap kunnen evenaren, denk bijvoorbeeld aan de doorslijper of hakhamer.
- Door je gereedschap, zoals lasers, regelmatig te kalibreren voorkom je bouwfouten, en daarmee hoge kosten en verspilling van materialen.
Wil je meer concrete handvaten ontvangen?
Hoe kun je de productiviteit van je bedrijf verhogen?
Standaardiseren van je gereedschap
Wist je dat? Twee verschillende merken gereedschap al dubbel zoveel accu’s opleveren? Dit maakt je gereedschapsinventaris dus ook dubbel zo complex en brengt het extra kosten mee. Standardiseer je machinepark.
Analyseren van je gereedschap
Analyseer hoe vaak machines daadwerkelijk worden gebruikt. Overweeg huren of intern uitwisselen als een machine slechts sporadisch wordt ingezet.

Een snelle rekensom...
Met trillingsreductietechnologie (AVR) zet je een stapje extra voor je werknemers. Dat is belangrijk, want een snelle rekensom laat heel duidelijk zien dat wanneer een monteur – die 50 euro per uur kost – uitvalt voor twee weken dit je een verlies oplevert van 80 (uur) x 50 (euro) = 4000 euro.
Vergelijk dit met de aankoop van een veiliger apparaat dat 50 euro duurder is maar 4 jaar langer meegaat dan het huidige gereedschap.
Dan is het snel duidelijk dat deze investering meer dan de moeite waar is! Meer informatie?