SI SPX-M/H gesinterde diamantkabel (beton)
Ultimate diamant zaagkabel ontworpen voor hoge snelheid en lange levensduur in alle soorten beton en gietijzer (kabelzaag 15-30 kW)
- Basis materiaal: Beton, Beton (gewapend)
- Segmenttype: Gesinterd
- Nat of droog werken: Nat en droog
ultimate
Hilti klanten zochten ook naar Zaagdraad, Draadzaag, Zaagkabel, Kabelzaag of Diamant zaagkabel.
Selecteer opties
Korreldiameter
- 10.5 mm
Verpakkingseenheid
- 50 m
EUR 137,10 / 1 m - 100 m
EUR 129,99 / 1 mBeste prijs
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Nettoprijs met korting
Van EUR 6 855,00
Technische gegevens
Basis materiaal
Beton, Beton (gewapend)
Segmenttype
Gesinterd
Nat of droog werken
Nat en droog
Korreldiameter
10.5 mm
Aantal korrels per meter
40
Productklasse
Ultimate
Documenten
pdf Gebruikshandleiding DS-W, Arabisch, Bulgaars, cn, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Hebreeuws, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Japans, Kazachs, Koreaans, Litouws, Lets, Maleis, Nederlands, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Sardijns, Slowaaks, Sloveens, Zweeds, Thai, Turks, Oekraïens, Vietnamees, Chinees, Servisch [ 1.7 MB ]
Functies en toepassingen
Functionaliteiten
- Diamantkabel voor ultimate prestaties – gebouwd om sneller te zagen, langer mee te gaan en soepeler te werken
- Ontworpen voor veeleisende sloop-, bouw- en renovatiewerkzaamheden
- Zeer snelle en consistente zaagprestaties in constructies van gewapend beton
- Hoogwaardige diamantkabel met zeer soepele werking – vervaardigd van hoogwaardig rubber om te zorgen voor een gelijkmatig parelgebruik voor de beste zaagresultaten
- Beste prestaties bij kabelzagen met middelhoog tot hoog vermogen
Toepassingen
- Zagen van alle soorten beton, van mild tot zeer abrasief
- Zagen van gewapend beton
- Complexe projecten en veeleisende zaagtoepassingen
- Ontworpen voor veeleisende sloop-, bouw- en renovatiewerkzaamheden
Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.