X-Change diamantboor-pijp (BR)
New productArtikel #r6713952
X-Change boorbuis (incl. BR 1/2" opname)
- Opname: BR (1/2 inch)
Delen
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken en toepassingen
Functionaliteiten
- Dankzij het unieke Hilti X-Change-modulesysteem (diameter 52 tot 202 mm) kunnen boren gemakkelijk worden uitgewisseld, vastzittende boren snel worden gelost en X-Change modules met een simpele sleufkopschroevendraaier op de bouwplaats worden gemonteerd
- Maak een vastgelopen boor vrij in minder tijd en met minder schade dan bij verwijderen van conventionele boren (X-Change module)
- Schuif eenvoudig een vastgelopen kern uit de boorbuis door het losmaken van de module (X-change-module)
- Bespaar aanzienlijke ruimte en gewicht door het vervangen van conventionele boren door een enkele boorbuis en meerdere modules (X-change-module)
- BR 1/2"-opname conform industriestandaard
Toepassingen
- Nat of droog diamant diamantboren
- Uit de hand of op een statief