Nuron
NCR 60 D-22 matrijsloze perstang voor 6 ton druk
Accu perstang NCR 60 D-22 kof #2252476



Matrijsloze perstang voor 6 ton druk op accu voor het persen van kabels tot 500 kcmil │ 240 mm² (Nuron accuplatform)
- Krimpkracht: 60 kN
- Afmetingen (l x b x h): 116 x 75 x 379 mm
- Accusysteem: Nuron
Hilti klanten zochten ook naar Perstang, Persmachine, accu perstang, doornperstang of Inline perstang.
Pas je kit aan


Machine met koffer Inclusief: 1x Clip NCR 60 D-22 bedrukt, 1x Koffer EU_30_10 koffer leeg
Hoeveel kits wilt u bestellen?
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien
Nettoprijs met korting
EUR 3 056,55
Technische gegevens
Krimpkracht
60 kN
Afmetingen (l x b x h)
116 x 75 x 379 mm
Accusysteem
Nuron
Nominale spanning
21,6 V
Koprotatie
350 °
Geschatte cyclustijd
5 s
Documenten
pdf Gebruikshandleiding NCR 60D-22/-DC-A22, Tsjechisch, Deens, Duits, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Nederlands, Noors, Pools, Portugees, Slowaaks, Zweeds, Turks [ 3.1 MB ]
Functies en toepassingen
Functionaliteiten
- Minimaliseer stilstand en aansprakelijkheidsrisico's: Hilti matrijsloze perstangen kunnen gebruik maken van onze jaarlijkse certificering en gratis gereedschapsinspecties
- Geverifieerde perskwaliteit: IEC en UL geteste prestaties, levensduur van het gereedschap en persprestaties
- Minder fouten: intelligente en zelfaanpassende perskracht in combinatie met matrijsloze werking helpt de kans op fouten aanzienlijk te verkleinen
- Gemaakt voor toegankelijkheid en wendbaarheid: de smalle greep en de 350° draaibare kop maken het gemakkelijker om de perstang te bedienen in krappe ruimtes of wanneer u werkhandschoenen draagt
- Op het Nuron accuplatform: hydraulisch gereedschap op accu zonder consessies dankzij de accu met langere levensduur, gecontroleerde gereedschapskwaliteit en een scala aan services om u productief te houden, nu en in de toekomst
Toepassingen
- Persen van koperen compressiekabelschoenen en verbinders van 10-240 mm²
- Geschikt voor geleidingen overeenkomstig DIN VDE 60228 (fijn)
- Persen van aluminium compressiekabelschoenen en verbinders van 50-240 mm²
- Persen van soldeerloze terminals (DIN 46234), pinterminals (DIN 46230) en soldeerloze verbinders (DIN 46341) van 10-240 mm²
- Persen van standaard koperen kabels tot 500 KCMIL en standaard aluminium kabels tot 350 KCMIL
Gerelateerde producten
Nuron

Compacte en lichte 22V Li-ion accu voor lichte klussen met behulp van Nuron elektrisch gereedschap
Nuron

22V Li-ion-accu met hoge capaciteit, gebouwd voor betere prestaties en werktijd van Nuron elektrisch gereedschap voor middelzwaar tot zwaar gebruik
Nuron

Hoogste capaciteit 22V Li-ion accu gebouwd om de werktijd van zware Nuron gereedschappen te maximaliseren
Nuron

Veelzijdige 22V Li-ion accu met de optimale balans tussen gewicht, vermogen en looptijd voor gebruik met Nuron elektrisch gereedschap
Services
Hilti Tool Service
- Onderhoud is tot max. 2 jaar kosteloos, incl. slijtende onderdelen, afhaling en teruglevering
- Na een kostenvrije periode geldt een plafond voor reparatiekosten van max. 40% van de prijs van een vergelijkbaar nieuw apparaat
- een kostenvrije periode van 3 maanden na elke reparatie
- Productgarantie op onderdelen en fabricageonregelmatigheden voor zo lang wij het gereedschap onderhouden
- Exclusief gebruik van originele Hilti-onderdelen
Fleet Management
- Individuele labels en online inzage zorgen voor de transparantie van het gereedschappenbestand.
- De maandelijkse vergoeding dekt alle kosten voor het gereedschap, de service en de reparatiekosten en draagt bij aan een absolute kostenbeheersing en administratieve efficiëntie.
- Hoogwaardige gereedschappen en de nieuwste technologie helpen de productiviteit op de werklocatie te verhogen.
- Leengereedschappen tijdens een reparatie zorgen dat productieverlies voorkomen wordt.
- Tijdelijke gereedschappen voor piekperiodes en speciale toepassingen helpen de investeringskosten te verlagen.