Nuron
NCR 120-22 perstang voor 12 ton druk
Accu perstang NCR 120-22 kof #2252472



Snoerloze 12 ton krimptang voor het krimpen van kabels tot 750 kcmil │ tot 300 mm² in aluminium en 400 mm² in koper
- Krimpkracht: 120 kN
- Afmetingen (l x b x h): 372 x 105 x 421 mm
- Accusysteem: Nuron
Hilti klanten zochten ook naar Perstang, Persmachine, accu perstang, kabelschoenen perstang of Inline perstang.
Pas je kit aan


Machine met koffer Inclusief: 1x Clip NCR 120-22 bedrukt, 1x Koffer EU_40_10 koffer leeg
Hoeveel kits wilt u bestellen?
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien
Nettoprijs met korting
EUR 4 411,57
Technische gegevens
Krimpkracht
120 kN
Afmetingen (l x b x h)
372 x 105 x 421 mm
Accusysteem
Nuron
Nominale spanning
21,6 V
Koprotatie
350 °
Geschatte cyclustijd
9 s
Documenten
pdf Gebruikshandleiding NCR 120-22, Tsjechisch, Deens, Duits, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Nederlands, Noors, Pools, Portugees, Sloveens, Zweeds, Turks [ 3.2 MB ]
Functies en toepassingen
Functionaliteiten
- Minimaliseer stilstand en aansprakelijkheidsrisico's: Hilti-perstangen voor 12 ton druk kunnen gebruik maken van onze jaarlijkse certificering en gereedschapsinspecties
- Geverifieerde perskwaliteit: uitgebreide testen door derden volgens de normen IEC, DIN, NF en UL
- Verhoog uw productiviteit: extra grote perscapaciteit, automatische terugtrekfunctie en handmatige terugtrekstop helpen om u tijd te besparen bij repetitieve perstaken
- Uitgebreide veiligheidskenmerken: elektronische trekkervergrendeling en audiovisuele signalen om de operator beter te beschermen tijdens het persen
- Op het Nuron-accuplatform: hydraulisch gereedschap op accu zonder compromissen dankzij de accu met langere levensduur, gecontroleerde gereedschapskwaliteit en een scala aan services om u productief te houden, nu en in de toekomst
Toepassingen
- Koperen en aluminium geleiders krimpen (10 tot 400 mm² voor koper en 10 tot 300 mm² voor aluminium)
- Persen van geïsoleerde kabelschoenen en verbinders en geïsoleerde pinterminals van 10-150 mm²
- Persen van buisvormige kabelschoenen en verbinders voor fijn gevlochten geleiders van 10-150 mm²
- Persen van kabelschoenen (DIN 46235) en verbinders (DIN 46237, deel 1) van 10-300 mm²
- Persen van koperen en aluminium kabels tot 750 kcmil
Gerelateerde producten
Nuron

Compacte en lichte 22V Li-ion accu voor lichte klussen met behulp van Nuron elektrisch gereedschap
Nuron

22V Li-ion-accu met hoge capaciteit, gebouwd voor betere prestaties en werktijd van Nuron elektrisch gereedschap voor middelzwaar tot zwaar gebruik
Nuron

Veelzijdige 22V Li-ion accu met de optimale balans tussen gewicht, vermogen en looptijd voor gebruik met Nuron elektrisch gereedschap
Nuron

Duurzame 22V Li-ion accu met langere looptijd en hoger vermogen voor gebruik met Nuron elektrisch gereedschap
Services
Hilti Tool Service
- Onderhoud is tot max. 2 jaar kosteloos, incl. slijtende onderdelen, afhaling en teruglevering
- Na een kostenvrije periode geldt een plafond voor reparatiekosten van max. 40% van de prijs van een vergelijkbaar nieuw apparaat
- een kostenvrije periode van 3 maanden na elke reparatie
- Productgarantie op onderdelen en fabricageonregelmatigheden voor zo lang wij het gereedschap onderhouden
- Exclusief gebruik van originele Hilti-onderdelen
Fleet Management
- Individuele labels en online inzage zorgen voor de transparantie van het gereedschappenbestand.
- De maandelijkse vergoeding dekt alle kosten voor het gereedschap, de service en de reparatiekosten en draagt bij aan een absolute kostenbeheersing en administratieve efficiëntie.
- Hoogwaardige gereedschappen en de nieuwste technologie helpen de productiviteit op de werklocatie te verhogen.
- Leengereedschappen tijdens een reparatie zorgen dat productieverlies voorkomen wordt.
- Tijdelijke gereedschappen voor piekperiodes en speciale toepassingen helpen de investeringskosten te verlagen.