PM 2-PG / POA 70 Lay-out puntlaser
New productArtikel #r19704461
Zelfnivellerende lay-out puntlaser voor een vereenvoudigd en nauwkeuriger lay-outproces met uw total-station
- IP-beveiligingsklasse: IP 54 (EN 60529)
- Type accu: 4 x 1,5 V (AA)
- Laserklasse: < 1 mW, 510-530 nm, Klasse 2 (EN 60825), Klasse II (FDA CFR 21 art. 1040)
Delen
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken en toepassingen
Functionaliteiten
- Vereenvoudigd uitzetproces – zelfnivellerende laser elimineert de noodzaak van handmatige nivelleren
- Nauwkeurigheid van de uitzetting – met de nieuwe lay-outmethode kunt u werken binnen een nauwkeurigheidstolerantie van 4 mm
- Verhoogde productiviteit – stel uw lay-out puntlaser eenvoudig in en het mechanisme lijnt de prisma uit op uw loodpunt om sneller en eenvoudiger te markeren
Toepassingen
- Punt- en lijnmarkering op vloeren of plafonds
- Uitzetten van bekisting, sleeve en hulsanker