Kit PRA 90 STD
New productArtikel #2035308
Automatisch statief voor controleren en overbrengen van hoogtes, uitgravingen en betonnivellering met een roterende laser
- Max. hoogte: 1900 mm
- Min. hoogte: 900 mm
Delen
Functionaliteiten
- Volledig geautomatiseerde horizontale uitlijning door één persoon
- Tijdsbesparing
- Minder kans op fouten, minder berekeningen en communicatie nodig
- Duurzaam met frictie koppeling en IP56-bescherming tegen stof en water
- Elektrisch statief met 5/8"-schroefdraad. Hoogte kan worden versteld van 0,97m tot 1,95 m
Toepassingen
- Overbrengen van hoogten (bijvoorbeeld referentiemarkeringen) op meerdere bouwplaatsen
- Hoogtes controleren met een roterende laser
- Grondverzet
- Gieten van beton

Fleet Management
Wij beheren uw tools zodat u uw bedrijf kunt beheren.
- Individuele labels en online inzage zorgen voor de transparantie van het gereedschappenbestand.
- De maandelijkse vergoeding dekt alle kosten voor het gereedschap, de service en de reparatiekosten en draagt bij aan een absolute kostenbeheersing en administratieve efficiëntie.
- Hoogwaardige gereedschappen en de nieuwste technologie helpen de productiviteit op de werklocatie te verhogen.
- Leengereedschappen tijdens een reparatie zorgen dat productieverlies voorkomen wordt.
- Tijdelijke gereedschappen voor piekperiodes en speciale toepassingen helpen de investeringskosten te verlagen.
Technische gegevens
Documenten
-
- Gebruikshandleiding PRA 90 (01), Oekraïens, Deens, Fins, Kroatisch, Koreaans, Russisch, Turks, Noors, Grieks, Italiaans, Engels, Japanse, Techisch, Spaans, Zweedse, Roemeense, Nederlands, Chinees, Portugees, Duits, Litouws, Bulgarian, Pools, Estlands, Slowaaks, Frans, Hongaars, Lets, Sloveens, [ 8.1 MB ]