REGISTRERENLog in en ontdek jouw persoonlijke prijzenBekijk jouw prijzen

ECT-S tyrap

Kabelbinder ECT-S 200X2.5 productnummer: 340166

Witte tyrap aanbevolen voor binnengebruik

  • Exacte toepassing: Kabelbevestigingen, Buisbevestiging
  • Materiaal: Standaard polyamide
  • Voor gebruik met (gereedschap): DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6

Selecteer opties

Verpakkingseenheid
  • 50 Stk
  • 100 Stk
Product opties
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
100
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien

Log in of registreer om je bedrijfsprijzen te zien.

Nettoprijs met korting
EUR 6,05
EUR 0,06
/
1 Stuk

Technische gegevens

Exacte toepassing
Kabelbevestigingen, Buisbevestiging
Materiaal
Standaard polyamide
Voor gebruik met (gereedschap)
DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
Basismaterialen
[afhankelijk van verbruiksmaterialen]
Breedte
2.5 mm
Maximale trekbelasting - F
0.08 kN
Temperatuurweerstand
-40 - 85 °C
Minimale montagetemperatuur
-12 °C
Materiaalsamenstelling
PA 6.6
Oppervlakte afwerking
Vlak

Functies en toepassingen

Functionaliteiten

  • Nagenoeg halogeen- en siliconenvrij
  • Voldoet aan RoHS
  • Ontworpen voor eenvoudige plaatsing en betere vergrendeling

Toepassingen

  • Plaatsen, bundelen en vastzetten van kabels, buizen en slangen
  • Aanbevolen voor binnentoepassingen
Live productdemonstratie aanvragen

Live productdemonstratie aanvragen

Live productdemonstratie aanvragen
Live chat starten

Live chat starten

Live chat starten