HAC-C koudgevormde ankerrails
Ankerrail HAC-C 28/15 250 F productnummer: 2168410
Koudgevormde instortankerrails in standaardafmetingen en -lengtes voor veelvoorkomende toepassingen
- Materiaal, corrosie: Koolstofstaal, HDG (thermisch verzinkt)/gesherardiseerd
- Kanaalprofiel: HAC-C 28/15
- Lengte: 250 mm
Hilti klanten zochten ook naar Ankerrail, Ankerrails, Prefab rails, Ankerrails rvs of Ankerspoor.
Selecteer opties
Materiaal, corrosie
- Koolstofstaal, HDG (thermisch verzinkt)/gesherardiseerd
- Roestvast staal A4
Kanaalprofiel
- HAC-C 28/15
- HAC-C 38/17
- HAC-C 40/25
- HAC-C 49/30
- HAC-C 54/33
Lengte
- 100 mm
- 150 mm
- 200 mm
- 250 mm
- 300 mm
- 350 mm
- 400 mm
- 450 mm
- 550 mm
- 800 mm
- 850 mm
- 1050 mm
- 3050 mm
- 6070 mm
Verpakkingseenheid
- 1 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Nettoprijs met korting
EUR 6,69
EUR 6,69
/
1 Stuk





