HAC-C koudgevormde ankerrails
Koudgevormde instortankerrails in standaardafmetingen en -lengtes voor veelvoorkomende toepassingen
- Basismaterialen: Beton (gescheurd), Beton (ongescheurd)
- Materiaal, corrosie: Koolstofstaal, thermisch verzinkt, Roestvast staal A4
- Kanaalprofiel: HAC-C 28/15, HAC-C 38/17, HAC-C 40/25, HAC-C 49/30, HAC-C 54/33
Hilti klanten zochten ook naar Ankerrail, Ankerrails, Prefab rails, Ankerrails rvs of Ankerspoor.
Selecteer opties
Materiaal, corrosie
- Koolstofstaal, HDG (thermisch verzinkt)/gesherardiseerd
- Roestvast staal A4
Kanaalprofiel
- HAC-C 28/15
- HAC-C 38/17
- HAC-C 40/25
- HAC-C 49/30
- HAC-C 54/33
Lengte
- 100 mm
- 150 mm
- 200 mm
- 250 mm
- 300 mm
- 350 mm
- 400 mm
- 450 mm
- 550 mm
- 800 mm
- 850 mm
- 1050 mm
- 3050 mm
- 6070 mm
Verpakkingseenheid
- 1 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Nettoprijs met korting
Van EUR 4,30





