REGISTRERENMakkelijk online bestellen en gepersonaliseerde online servicesMeer informatie
Hilti

Kenmerken en toepassingen

Haakse boorkop TE-AC 2 #2126158
Functionaliteiten
  • De TE-AC2 is compatibel met: TE 6-A22, TE 6-A36 (4), TE 6-22 (5), TE 5-22 (1), TE 6-CL(1), TE 3-M/ML
  • De TE-AC1 is compatibel met: TE 6A (1e Gen LI-Ion met sn:500.000+), TE 6A & A36 (2e & 3e Gen), TE 6S (sn:700.000+), TE 7 / 7A / 7C
  • De TE-AC is compatibel met: TE 5, TE 5A, TE 6A (1e Gen Ni-Cd), TE 6C, TE 6S (Origineel), TE 14, TE 15 / 15C, TE 18M / TE 18ME
  • De TE-C boorkop is compatibel met: TE-C (SDS Plus) boorhamers

Technische gegevens

Haakse boorkop TE-AC 2 #2126158

Documenten en video's

Haakse boorkop TE-AC 2 #2126158

Advies en ondersteuning