HZA-R spananker
New productArtikel #r3220
Spananker (roestvast staal en wapening)
- Materiaal, corrosie: Roestvast staal A4
- Basismaterialen: Beton (gescheurd), Beton (ongescheurd)
- PROFIS software: Ja
Delen
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken en toepassingen
Functionaliteiten
- Betrouwbaar ontwerp in overeenstemming met de wapeningberekeningsmethode (DIN 1045-1: 2001-07).
- Betrouwbare installatie
- Maakt maximale overdracht trekbelasting mogelijk met een minimale tussenruimte en randafstanden in gescheurd en ongescheurd beton door het creëren van een wapeningslas met de bestaande wapening
- Maximale trekbelasting met korte hart-op-hartafstanden en randafstanden
Toepassingen
- Gebouwuitbreiding
- Plaat- en wanduitbreiding
- Verlenging of versteviging van ondersteunende bekisting
- Verbinding voor balkons en luifels
- Afsluiten van tijdelijke openingen
Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.