B22 5.2 22V accu
New productArtikel #r6227236
Li-ion-accu van 22 V en 5,2 Ah met hoog vermogen voor langere inzetbaarheid
- Accucapaciteit: 5,2 Ah
- Gewicht: 0.8 kg
- Afmetingen (l x b x h): 135 x 94 x 70 mm
Delen
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken en toepassingen
Functionaliteiten
- Accu met hoog vermogen, met een langere inzetbaarheid voor alle 22 V-gereedschappen van Hilti
- CPC-technologie (Cordless Power Care) garandeert intelligente monitoring van elke accucel, voor een consistente en langere vermogensafgifte en betrouwbare weergave van de resterende accu capaciteit
- Volledig afgedichte elektronica voor verbeterde bescherming tegen stof, vocht en water
- Met rubber beklede en glasvezelversterkte behuizing, tot vier keer beter bestand tegen schade door vallen en twee keer beter bestand tegen extreme temperaturen dan standaard ABS-kunststof
- Behuizing die is ontworpen om de accu tot de ideale temperatuur af te koelen voor sneller laden en om overbelasting tijdens gebruik te verminderen
Toepassingen
- Compatibel met het hele gamma 22 V-accu-gereedschap van Hilti
- Compatibel met het hele gamma 18 V- en 22 V-accu-gereedschap van Hilti
- Compatibel met alle Hilti C4/36 Li-ion opladers
- Toepassingen in extreme temperatuuromstandigheden – van 60° C tot -17° C
- Toepassingen in extreme temperatuuromstandigheden – van 60° C tot -17° C