REGISTRERENMakkelijk online bestellen en gepersonaliseerde online servicesMeer informatie

SD 6000 gipsplaatschroevendraaier

Gipsplaat schroefm. SD 6000 230V #2020266

Gipsplaatschroefmachine met hoge snelheid en 6000 tpm met snoer voor gipsplaattoepassingen

  • Nominale spanning: 230 V
  • Gewicht: 1.4 kg
  • Afmetingen (l x b x h): 275 x 77 x 170 mm

Hilti klanten zochten ook naar SchroefmachineSchroevendraaierSlagschroefmachineSchroefautomaat of Schroeftol.

Selecteer opties

Verpakkingseenheid
  • 1 Stk
Product opties
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien

Log in of registreer om je bedrijfsprijzen te zien.

Nettoprijs met korting
EUR 402,44
EUR 402,44 / 1 Stuk

Technische gegevens

Nominale spanning
230 V
Gewicht
1.4 kg
Afmetingen (l x b x h)
275 x 77 x 170 mm
Type gereedschapsopname
1/4 inch zeskant dopsleutel

Documenten

Functies en toepassingen

Functionaliteiten

  • Hoge snelheid - 6000 toeren per minuut
  • Handig en eenvoudig te bedienen met uitstekend werkcomfort
  • Twee apparaten in één - in een oogwenk klaar voor gebruik met magazijn
  • Snelspansysteem – voor gereedschapsloze, snelle bithouder- en magazijnwisselingen
  • Directionele ventilatie helpt voorkomen dat stof in het gezicht van de bediener blaast

Toepassingen

  • Bevestigen van gipsplaten op metalen of houten frames tegen wanden en plafonds
  • Bevestigen van speciale platen (bijv. Fermacell) op metalen of houten frames tegen wanden en plafonds
  • Metalen noppen op metalen rails bevestigen

Services

Hilti Tool Service

  • Onderhoud is tot 1 jaar gratis, incl. slijtende onderdelen, afhaling en teruglevering
  • Na een kostenvrije periode geldt een plafond voor reparatiekosten van max. 40% van de prijs van een vergelijkbaar nieuw apparaat
  • een kostenvrije periode van 3 maanden na elke reparatie
  • 20 Jaar productgarantie op de onderdelen en productiefouten
  • Exclusief gebruik van originele Hilti-onderdelen
Meer informatie over Tool Services

Fleet Management

  • Individuele labels en online inzage zorgen voor de transparantie van het gereedschappenbestand.
  • De maandelijkse vergoeding dekt alle kosten voor het gereedschap, de service en de reparatiekosten en draagt bij aan een absolute kostenbeheersing en administratieve efficiëntie.
  • Hoogwaardige gereedschappen en de nieuwste technologie helpen de productiviteit op de werklocatie te verhogen.
  • Leengereedschappen tijdens een reparatie zorgen dat productieverlies voorkomen wordt.
  • Tijdelijke gereedschappen voor piekperiodes en speciale toepassingen helpen de investeringskosten te verlagen.
Meer informatie over Fleet Management