Nuron
SIW 6AT-22 slagmoersleutel
Kit SIW 6AT-22 doos #2408474





Slagmoersleutel vermogensklasse 22V met robuuste 1/2" frictiering opname voor snellere en veiligere verankering en bouten
- Aambeeldtype: 1/2" wrijvingsring
- Maximaal koppel: 300 Nm (1); 450 Nm (2)
- Moersplijtend koppel: 650 Nm
Pas je kit aan


Machine met kartonnen doos Inclusief: 1x Kracht dop SI-S 1/2" - 13 L, 1x Kracht dop SI-S 1/2" - 15 L
Hoeveel kits wilt u bestellen?
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien
Nettoprijs met korting
EUR 552,25
Technische gegevens
Aambeeldtype
1/2" wrijvingsring
Maximaal koppel
300 Nm (1); 450 Nm (2) 1
Moersplijtend koppel
650 Nm
Volle hamerfrequentie
3500 slagen/minuut
Aantal versnellingen
2
Geen belasting toerental
Versnelling 1: 1550 rpm; Versnelling 2: 1750 rpm
Afmetingen (l x b x h)
182 x 72 x 220 mm
Gewicht gereedschapshuis
1.8 kg
A-gewogen emissie geluidsdrukniveau
100 dB (A) 2
Nominale spanning
21,6 V
- Het apparaat niet gebruiken voor toepassingen met een gespecificeerd koppel of een maximaal koppel - er is een risico van doldraaien en beschadiging van de schroef of het werkstuk.
- Overeenkomstig de toepasselijke productstandaard (zie gebruiksinstructie voor meer details)
Documenten
pdf Gebruikshandleiding SIW 6AT-22 (03), Bulgaars, Tsjechisch, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Frans, Hebreeuws, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Servisch [ 2.3 MB ]
Functies en toepassingen
Functionaliteiten
- Compatibel met de Hilti-SI-AT-22 Adaptive Torque-module voor meer gecontroleerde bevestigingen - helpt om over- of onderaandraaien te voorkomen. Ook compatibel met Hilti-segmentankers, instortankers, installatiesystemen en andere moment-gecontroleerde bouttoepassingen
- Sneller plaatsen van schroefankers voor beton met een compacte machine, dankzij de combinatie van een koolborstelloze motor en de nieuwste generatie Nuron-accu's
- Duurzamer ontwerp - de koolborstelloze motor en de ½“ kop met frictiering dragen bij aan de levensduur van onze draadloze slagschroevendraaiers.
- Sneller ankers plaatsen met meer controle: twee snelheidsinstellingen en verbeterd led-licht zodat u grote ankers sneller en nauwkeuriger kunt plaatsen
- Comfortabeler in gebruik: dunner, 52 mm korter en 0,4 kg lichter dan zijn voorganger, waardoor u de hele dag comfortabeler kunt werken bij het verbinden en verankeren
Toepassingen
- Plaatsen van HUS-schroefankers in beton voor voetplaten, bekisting, hekwerken en tijdelijke bevestigingen (diameter 8-16 mm)
- Plaatsen van Hilti-segmentankers in beton met adaptieve koppelmodule (M10-M24)
- Bout-moer-verbindingen voor primaire en secundaire staalconstructies, hekwerken, stellingen en machines (M10-M20)
- Boutverbindingen in hout voor primaire en secundaire houtconstructies, houten daken of tijdelijke constructies (diameter 8-16 mm)
- Sneller en veiliger plaatsen van Hilti-MT-installatiesysteem met adaptieve koppelmodule
Gerelateerde producten
Nuron

22V Li-ion-accu met hoge capaciteit, gebouwd voor betere prestaties en werktijd van Nuron elektrisch gereedschap voor middelzwaar tot zwaar gebruik
1/2" (inch) korte slagdopsleutel voor bevestiging van bouten en ankers
Services
Hilti Tool Service
- Onderhoud is tot max. 2 jaar kosteloos, incl. slijtende onderdelen, afhaling en teruglevering
- Na een kostenvrije periode geldt een plafond voor reparatiekosten van max. 40% van de prijs van een vergelijkbaar nieuw apparaat
- een kostenvrije periode van 3 maanden na elke reparatie
- Productgarantie op onderdelen en fabricageonregelmatigheden voor zo lang wij het gereedschap onderhouden
- Exclusief gebruik van originele Hilti-onderdelen
Fleet Management
- Individuele labels en online inzage zorgen voor de transparantie van het gereedschappenbestand.
- De maandelijkse vergoeding dekt alle kosten voor het gereedschap, de service en de reparatiekosten en draagt bij aan een absolute kostenbeheersing en administratieve efficiëntie.
- Hoogwaardige gereedschappen en de nieuwste technologie helpen de productiviteit op de werklocatie te verhogen.
- Leengereedschappen tijdens een reparatie zorgen dat productieverlies voorkomen wordt.
- Tijdelijke gereedschappen voor piekperiodes en speciale toepassingen helpen de investeringskosten te verlagen.