REGISTRERENMakkelijk online bestellen en gepersonaliseerde online servicesMeer informatie
Nuron

SID 6-22 slagschroefmachine op accu

Kit SID 6-22 doos #2343669

Krachtige slagschroefmachine met ultrasnelle koolborstelloze motor en nauwkeurige hantering om tijd te besparen bij omvangrijke bevestigingsklussen (Nuron accuplatform)

  • Kenmerk: Led-lichtring rond de boorkop
  • Type gereedschapsopname: 1/4¨ zeskantig klik-in
  • Geen belasting toerental: Versnelling 1: 1800 rpm; Versnelling 2: 2700 rpm; Versnelling 3: 3600 rpm

Hilti klanten zochten ook naar Accu slagschroefmachineAccu slagschroevendraaierElektrische slagschroefmachineSlagschroefmachine of Elektrische ratel.

Pas je kit aan

Losse machine
Machine met kartonnen doos Inclusief: 1x Bitset S-BSC+ UNI 50/2" IMP (6) Bulk
Hoeveel kits wilt u bestellen?
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien

Log in of registreer om je bedrijfsprijzen te zien.

Nettoprijs met korting
EUR 455,81