HUS4-MAX hybride schroefankercapsule
New productArtikel #r12910868
Ultieme foliecapsule voor snelle en voordelige zware verankeringen in beton met HUS4-schroefankers
- Goedkeuringen / Testrapporten: ABG/ABZ, Brand, ETA, Seismisch, WHG
- Seismische belasting: Ja
- Basismaterialen: Beton (gescheurd), Beton (ongescheurd)
Delen
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken en toepassingen
Functionaliteiten
- Tot 4x sneller dan conventionele injectiemortels: installatie in twee stappen zonder reiniging, ondiepere inplantingsdiepte, kleinere diameters en onmiddellijke belasting helpen u tijd te besparen bij elke afzonderlijke bevestiging
- Eenvoudiger en sneller te installeren in vergelijking met chemische ankers: HUS4-MAX bereikt de trekbestendigheid van traditionele chemische ankers zonder reinigingsvoorschriften
- Uitgebreide toepassingsmogelijkheden in combinatie met HUS4-schroeven: ETA (EAD 332795) met seismische C1 en C2 (met koolstofstaal HUS4-schroeven) en gescheurd en ongescheurd beton en brandwerendheid voor alle staalsoorten
- Schroefanker kan worden afgesteld of verwijderd, zelfs als de capsule is gebruikt
Toepassingen
- Structurele grondplaten op beton met HUS4 schroefankers (maat 10-16)
- Veiligheidsrelevant en ontworpen secundair staal, platforms, trappen, balkons en industriële uitrusting aan beton met HUS4 schroefankers
- Technische gegevens beschikbaar voor bevestiging in zones van de Wet op de Waterhuishouding (WHG) voor gecoate vloeren
Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.