- Home
- Nieuwe Producten
- Nieuw bij Hilti

Nieuwe producten
Ontdek onze nieuwste producten, software en services
Elke dag ontwikkelen wij nieuwe ideeën om het werk op de bouwplaats productiever, veiliger en duurzamer te maken. Dankzij het directe contact met onze klanten kunnen wij oplossingen creëren die uniek zijn wat betreft kwaliteit en prestaties.

Roterende laser PR 4-22
Nauwkeurig en eenvoudig horizontaal uitlijnen
Deze robuuste 360° laser is ideaal voor het horizontaal uitlijnen van bekistingen en betonwerk. De PR 4-22 is compatibel met ons krachtige Nuron-accuplatform, waardoor hij bijzonder mobiel en flexibel inzetbaar is. Daarnaast draagt de stabiele constructie van de roterende laser bij aan een langere levensduur.


Cirkelzaag op accu SC 30WR-22
30% krachtiger, tot 70 mm zaagdiepte
Onze nieuwe krachtige cirkelzaag op accu maakt snel en nauwkeurige werken mogelijk met een zaagdiepte tot 70 mm. Hij is geschikt voor OSB, daklatten en samengestelde materialen.
Dankzij het uitstekende stofmanagement van de SC 30WR-22 blijft je werkplek schoner. Het ergonomische design zorgt voor een hoog gebruikscomfort en reduceert vermoeidheid, zelfs bij langer gebruik.


Elektraclips voor elektra-toepassingen
Sneller, eenvoudiger en flexibeler
Ons portfolio elektraclips is uitgebreid met slimme oplossingen die jouw werk sneller, eenvoudiger en efficiënter maken. Maak kennis met onze nieuwe clips – dé keuze voor het seriematig bevestigen en afhangen van elektrakabels:
- Modulair: Alles klikt in elkaar, verstelbaar en stapelbaar – ook na montage.
- Snel te bevestigen: Compatibel met onze geschoten montageproducten zoals de BX 4-ME-22.
- Breed toepasbaar: Geschikt voor beton, staal, metselwerk en hout.


Roterende laser PR 400-22
Voor veeleisend uitlijnwerk
Met de automatische verticale oriëntatie lukt het de nieuwe roterende laser PR 400-22 moeiteloos om zich aan te passen aan verschillende terreinen.
De dubbel instelbare hellingsfunctie van de PR 400-22 stelt je in staat om ook veeleisende nivelleer- en uitlijnwerkzaamheden met de hoogste precisie uit te voeren. Door zijn 360°-bereik is de PR 400-22 robuust en is hij ook onder zware buitenomstandigheden betrouwbaar. Nu op het krachtige Nuron-accuplatform.


Houtboor SPX-L
Snel, precies en duurzaam
Onze nieuwe houtboor levert keer op keer topprestaties. Met diameters van 52 tot 202 mm boor je snel, precies en zonder gedoe – ideaal voor al je houttoepassingen.
De hardmetalen tand zorgt voor een lange levensduur en voorkomt het verbranden van het hout. Kortom: een must-have voor vakmensen die houden van snelheid, betrouwbaarheid en een strak resultaat.

Gereedschapstas
Slim ontwerp, sterke materialen
Onze nieuwe gereedschapstassen zijn gemaakt van gerecycled PET en voorzien van stevige handvatten voor het veilig en conform opbergen van je gereedschap. Het hoogwaardig metalen beslag en de robuuste ritstrekker zijn bestand tegen intensief gebruik en dragen bij aan de levensduur van de tas.
Een gewatteerde schouderband verhoogt het draagcomfort en de vakken aan de buitenkant zorgen ervoor dat je je benodigde gereedschap snel kunt pakken.
Maak kennis met onze andere oplossingen

MRP-C-beugels
Onze MRP-C-koelbeugels zijn speciaal ontwikkeld voor airconditioning- en koelingsprojecten. Ze zijn compatibel met een breed scala aan buisdiameters en bieden uitstekende isolatieprestaties.
Ontdek de MRP-C-beugels
Exoskelet EXO-T-22
Sloopwerkzaamheden met zware sloop- en boorhamers kunnen fysiek zwaar zijn. Daarvoor is er het EXO-T-22 exoskelet op accu, dat de belasting van deze werkzaamheden aanzienlijk vermindert!
Ontdek het exoskelet EXO-T-22
Warmtepistool NHG 6-22
Voor het krimpen van elektrische kabels met hoge precisie is er het NHG 6-22 accuwarmtepistool. Dit flexibele, innovatieve en universeel inzetbare apparaat maakt je werk eenvoudiger.
Ontdek het warmtepistool NHG 6-22
Accubetonslijper DGH
De DGH 130-22 accu-betonslijper is perfect voor het egaliseren van oppervlakken, het verhelpen van oneffenheden in beton en het creëren van gladde afwerkingen.
Ontdek de accu-betonslijper DGHHilti nieuwsbrief
Mis niets!
Wil jij als als eerste op de hoogte zijn van innovaties, promoties en evenementen van Hilti?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief