WFO 280 (01)
Originele handleiding
Informatie over de handleiding
Bij deze handleiding
- Waarschuwing! Zorg, voordat u het product gebruikt, dat u de bij het product meegeleverde handleiding incl. de aanwijzingen, veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen, afbeeldingen en specificaties gelezen en begrepen hebt. Maakt u zich met name met alle aanwijzingen, veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen, afbeeldingen, specificaties en bestanddelen en functies vertrouwd. Als u dit niet doet, bestaat het risico op een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel. Bewaar de handleiding inclusief alle aanwijzingen, veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen voor later gebruik.
producten zijn bestemd voor de professionele gebruiker en mogen alleen door geautoriseerd, vakkundig geschoold personeel bediend, onderhouden en gerepareerd worden. Dit personeel moet speciaal op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke gevaren. Het product en zijn hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.
- De meegeleverde handleiding komt overeen met de actuele stand van de techniek op het tijdstip op het moment van druk. De actuele versie vindt u altijd online op de Hilti productpagina. Volg hiervoor de link of de QR-code in deze handleiding, gemarkeerd met het symbool
.
- Geef het product alleen met deze handleiding aan andere personen door.
Verklaring van de tekens
Waarschuwingsaanwijzingen
Waarschuwingsaanwijzingen waarschuwen voor gevaren bij de omgang met het product. De volgende signaalwoorden worden gebruikt:Symbolen in de documentatie
De volgende symbolen worden in deze documentatie gebruikt:![]() |
Handleiding vóór gebruik lezen |
![]() |
Gebruikstips en andere nuttige informatie |
![]() |
Omgang met recyclebare materialen |
![]() |
Elektrisch gereedschap en accu 's niet met het huisvuil meegeven |
Symbolen in afbeeldingen
De volgende symbolen worden in afbeeldingen gebruikt:![]() |
Deze nummers verwijzen naar de betreffende afbeelding aan het begin van deze handleiding |
![]() |
De nummering geeft een volgorde van de arbeidsstappen in de afbeelding weer en kan van de arbeidsstappen in de tekst afwijken |
![]() |
Positienummers worden in de afbeelding Overzicht gebruikt en verwijzen naar de nummers van de legenda in het hoofdstuk Productoverzicht |
![]() |
Dit teken vraagt om uw bijzondere aandacht bij de omgang met het product. |
Productafhankelijke symbolen
Symbolen op het product
De volgende symbolen kunnen op het product worden gebruikt:![]() |
Veiligheidsbril dragen |
![]() |
Gehoorbescherming dragen |
![]() |
Werkhandschoenen dragen |
![]() |
Licht stofmasker dragen |
![]() |
Omwentelingen per minuut |
![]() |
Omwentelingen per minuut |
![]() |
Nominaal toerental |
![]() |
Diameter |
![]() |
Elektrische veiligheidsklasse II (dubbel geïsoleerd) |
![]() |
Het product ondersteunt de draadloze gegevensoverdracht, compatibel met iOS- en Android-platforms. |
Veiligheid
Algemene veiligheidsaanwijzingen voor elektrische gereedschappen

Bewaar alle veiligheidsinstructies en voorschriften goed.
Het in de veiligheidsvoorschriften gebruikte begrip "elektrisch gereedschap" heeft betrekking op elektrische gereedschappen met netvoeding (met aansluitkabel) en op accu-aangedreven elektrische gereedschappen (zonder aansluitkabel).
Veiligheid op de werkplek
- Houd uw werkgebied schoon en goed verlicht. Een rommelig of onverlicht werkgebied kan tot ongevallen leiden.
- Werk niet met het elektrisch gereedschap in een explosieve omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stoffen bevinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.
- Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap uit de buurt. Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het apparaat verliezen.
- De aansluitstekker van het elektrisch gereedschap moet in het stopcontact passen. De stekker mag in geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde elektrische gereedschappen. Onveranderde stekkers en passende stopcontacten beperken het risico van een elektrische schok.
- Voorkom contact van het lichaam met geaarde oppervlakken van bijvoorbeeld buizen, verwarmingen, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico op een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
- Houd het elektrisch gereedschap uit de buurt van regen en vocht. Het binnendringen van water in het elektrische gereedschap vergroot het risico op een elektrische schok.
- Gebruik de aansluitleiding niet voor een verkeerd doel, om het elektrisch gereedschap te dragen of op te hangen of om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de aansluitleiding uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en bewegende delen. Beschadigde of in de war geraakte aansluitleidingen vergroten het risico op een elektrische schok.
- Wanneer u buitenshuis met een elektrisch apparaat werkt, dient u alleen verlengsnoeren te gebruiken die geschikt zijn voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een voor gebruik buitenshuis geschikt verlengsnoer verlaagt het risico op een elektrische schok.
- Als het gebruik van het elektrisch gereedschap in een vochtige omgeving absoluut noodzakelijk is, gebruik dan een lekstroomschakelaar. Het gebruik van een lekstroomschakelaar verkleint het risico op stroomschokken.
- Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van het elektrische gereedschap. Gebruik het elektrisch gereedschap niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap kan tot ernstig letsel leiden.
- Draag een persoonlijke veiligheidsuitrusting en altijd een veiligheidsbril. Het dragen van een persoonlijke veiligheidsuitrusting, zoals een stofmasker, veiligheidsschoenen met anti-slip-zolen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrisch gereedschap, vermindert het risico op letsel.
- Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer of het elektrisch gereedschap is uitgeschakeld voordat u de stekker in het stopcontact steekt en/of de accu aanbrengt, of het gereedschap optilt of draagt. Wanneer u bij het dragen van het elektrisch gereedschap uw vinger aan de schakelaar hebt of wanneer u het apparaat ingeschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot ongevallen leiden.
- Verwijder instelgereedschappen of moersleutels voordat u het elektrisch gereedschap inschakelt. Instelgereedschap of een sleutel in een draaiend deel van het gereedschap kan tot letsel leiden.
- Neem geen ongewone lichaamshouding aan. Zorg ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft. Daardoor kunt u het elektrisch gereedschap in onverwachte situaties beter onder controle houden.
- Draag geschikte werkkleding. Draag geen loshangende kleding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende kleding, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden meegenomen.
- Wanneer stofafzuig- of stofopvangvoorzieningen kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te verzekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden gebruikt. Het gebruik van een stofafzuiging kan de gevaren door stof beperken.
- Waak voor een foutief gevoel van veiligheid, negeer de veiligheidsregels voor elektrisch gereedschap niet, ook niet als u na veelvuldig gebruik met het elektrisch gereedschap vertrouwd bent. Achteloos handelen kan binnen een fractie van een seconden leiden tot ernstig letsel.
- Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrisch gereedschap. Met het passende elektrisch gereedschap werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven vermogensbereik.
- Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
- Trek de stekker uit het stopcontact en/of verwijder de verwijderbare accu uit het apparaat voordat u het gereedschap instelt, toebehoren wisselt of het apparaat weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van het elektrisch gereedschap.
- Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen buiten bereik van kinderen. Laat geen personen het apparaat gebruiken die niet hiermee vertrouwd zijn of deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door onervaren personen worden gebruikt.
- Ga zorgvuldig met het elektrisch apparaat en de toebehoren om. Controleer of bewegende delen correct functioneren en niet vastklemmen en of onderdelen gebroken of zodanig beschadigd zijn dat de werking van het apparaat nadelig wordt beïnvloed. Laat beschadigde delen repareren voordat u het apparaat gebruikt. Veel ongevallen hebben hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische gereedschappen.
- Houd snijgereedschappen scherp en schoon. Zorgvuldig onderhouden snijgereedschappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
- Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren, inzetgereedschappen enz. uitsluitend conform deze aanwijzingen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrische gereedschappen voor andere dan de voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
- Houd de handgrepen en de greepgedeelten droog, schoon en vrij van olie en vet. Gladde handgrepen en greepgedeelten zorgen dat het elektrisch gereedschap in onvoorziene situaties niet veilig kan worden bediend en gecontroleerd.
- Laat het elektrisch gereedschap alleen repareren door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het elektrisch gereedschap in stand blijft.
Veiligheidsinstructies voor bandschuurmachines en trommelschuurmachines
- Houd het elektrisch gereedschap vast aan de geïsoleerde greepgedeelten, omdat het schuurgereedschap het eigen netsnoer kan raken. Door het beschadigen van een spanningvoerende leiding kunnen metalen delen van het apparaat onder spanning komen te staan, hetgeen tot een elektrische schok kan leiden.
Aanvullende veiligheidsvoorschriften
Veiligheid van personen- Gebruik het apparaat alleen in een technisch optimale staat.
- Nooit aanpassingen of veranderingen aan het apparaat uitvoeren.
- Houd het apparaat altijd met beide handen vast aan de daarvoor bestemde handgrepen. Houd de handgrepen altijd schoon en droog.
- Voorkom contact met bewegende delen - gevaar voor letsel!
- Draag tijdens het gebruik van het apparaat een geschikte veiligheidsbril, gehoorbescherming, werkhandschoenen en een licht stofmasker.
- Neem pauzes en doe oefeningen, voor een betere doorbloeding van uw vingers. Bij langdurige werkzaamheden kunnen door trillingen stoornissen van de bloedvaten of aan het zenuwstelsel van vingers, handen of polsen ontstaan.
- Het apparaat is niet bedoeld voor gebrekkige personen zonder instructie. Houd het apparaat uit de buurt van kinderen.
- Controleer voor het begin van de werkzaamheden de gevarenklasse van het bij de werkzaamheden ontstane stof. Gebruik een bouwstofzuiger met een officieel goedgekeurde veiligheidsklasse, die aan de lokale stofvoorschriften voldoet.
- Maak indien mogelijk gebruik van een stofafzuiging en een geschikte mobiele stofzuiger. Stof van materialen zoals loodhoudende verf, sommige houtsoorten en metaal kunnen schadelijk voor de gezondheid zijn.
- Zorg voor een goede ventilatie van het werkgebied en draag zo nodig een ademmasker dat geschikt is voor de betreffende stof. Het in contact komen met of het inademen van stof kan leiden tot allergische reacties en/of aandoeningen van de luchtwegen bij de gebruiker of personen die zich in de buurt bevinden. Bepaald stof, zoals eiken- of beukenstof, staat bekend als kankerverwekkend, in het bijzonder in combinatie met houtbewerkingsmiddelen (chromaat, houtbeschermingsmiddelen). Asbesthoudend materiaal mag alleen door vakkundig personeel worden behandeld.
- Gebruik alleen originele toebehoren en gereedschappen Hilti , ter voorkoming van letsel.
- De nationale wetgeving m.b.t. de arbeidsomstandigheden in acht nemen.
- Controleer het werkgebied, voordat u begint te werken, op verdekt liggende elektrische leidingen en gas- en waterleidingen. Externe metalen delen van het apparaat kunnen een elektrische schok veroorzaken als u per ongeluk een elektrische leiding beschadigt.
- Wordt het voedings- of verlengsnoer tijdens de werkzaamheden beschadigd, dan mag u dit niet aanraken. Haal de stekker uit het stopcontact. Controleer regelmatig het voedingssnoer van het apparaat, en laat dit in geval van beschadiging repareren bij een Hilti -servicestation. Controleer de verlengsnoeren regelmatig en vervang deze wanneer ze beschadigd zijn.
- Laat vuile apparaten bij een veelvuldige bewerking van geleidend materiaal regelmatig door de Hilti Service controleren. Vocht of stof dat zich aan het oppervlak van het apparaat hecht, met name van geleidend materiaal, kan onder ongunstige omstandigheden tot een elektrische schok leiden.
- Borg het werkstuk. Een met spaninrichtingen of een bankschroef vastgezet werkstuk is veiliger.
- Wacht tot het elektrisch gereedschap tot stilstand is gekomen alvorens het weg te leggen.
- Schakel het elektrisch gereedschap bij een stroomonderbreking uit en maak het netsnoer los, om onbedoeld inschakelen als de stroom weer wordt ingeschakeld te voorkomen.
- Slijpschijven dienen zorgvuldig, volgens de aanwijzingen van de fabrikant, opgeslagen en behandeld te worden.
- Laat het apparaat na een schijfbreuk, val of andere mechanische beschadigingen door de Hilti Service controleren.
- Leid het net- en het verlengsnoer tijdens het werk altijd naar achteren van het apparaat weg.
- Stel het product niet bloot aan neerslag en gebruik het niet in een omgeving die vochtig of nat is.
Beschrijving
Productoverzicht

- Greepvlak
- Ventilatiesleuven
- Instelwiel voor aantal toeren
- Aan / Uit-schakelaar
- Vastzetknop
- Schuif
- Stofzak
- Klembeugel
- Schuurplaat
- Ontgrendeling van klembeugel
- Bevestigingsschroef voor extra handgreep
- Extra handgreep
- Schuurblad (klittenbandhechting)
- Schuurblad
- Afzuigadapter
- Afzuigslang
- Schroeven voor schuurplaat
Correct gebruik
Het beschreven product is een handbediende, elektrisch aangedreven excentrische schuurmachine. Hij is geschikt voor het droog schuren van materialen zoals hout, verf, lak, plamuur, metaal en kunststof.
Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de op het typeplaatje aangegeven netspanning en -frequentie, zonder gebruik van water.Extra handgreep
Dit product is uitgerust met een extra handgreep. Hiermee is de machine gemakkelijker te hanteren en kan de kracht optimaal verdeeld worden, vooral als er veel materiaal moet worden afgeschuurd.Stofafzuiging
Dit product is met een geïntegreerde stofafzuiging via een stofzak uitgerust. Via de meegeleverde adapter kan een geschikte externe afzuiginrichting worden aangesloten.De stofafzuiging vermindert de stofbelasting in de omgeving en voorkomt grotere verontreinigingen.
Standaard leveringsomvang
Excentrische schuurmachine, zijhandgreep, handleiding.Andere voor uw product vrijgegeven systeemproducten vindt u in uw Hilti Store of online onder: www.hilti.group
Technische gegevens
Technische gegevens
WFO 280 |
|
---|---|
Gewicht conform EPTA‑procedure 01 |
2,8 kg |
Nominaal opgenomen vermogen |
350 W |
Aantal toeren belast |
3.000 min … 11.000 min |
Schuurplaat |
223 x112 mm |
Excentriciteit |
1,3 mm |
Diameter schuurcirkel |
2,6 mm |
Buitendiameter afzuigaansluiting |
30 mm |
Omgevingstemperatuur bij gebruik |
−17 ℃ … 60 ℃ |
Opslagtemperatuur |
−20 ℃ … 70 ℃ |
Geluidsinformatie en trillingswaarden volgens EN 62841
De in deze aanwijzingen aangegeven geluidsdruk- en trillingswaarden zijn gemeten overeenkomstig een genormeerd meetproces en kunnen worden gebruikt voor een onderlinge vergelijking van elektrisch gereedschap. Deze zijn ook geschikt voor een voorlopige inschatting van de exposities.De vermelde gegevens zijn representatief voor de belangrijkste gebruiksgebieden van het elektrisch gereedschap. Als het elektrisch gereedschap echter wordt gebruikt voor andere toepassingen, met afwijkende inzetgereedschappen of als het onvoldoende wordt onderhouden, kunnen de gegevens afwijken. Hierdoor kunnen de blootstellingswaarden over de gehele gebruiksperiode duidelijk worden verhoogd.
Voor een nauwkeurige inschatting van de exposities moet ook rekening worden gehouden met de tijden waarin het apparaat is uitgeschakeld of weliswaar draait maar niet wordt gebruikt. Hierdoor kunnen de exposities over de gehele gebruiksperiode duidelijk worden verlaagd.
Leg de overige veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de gebruiker tegen geluid en/of trillingen ook vast, zoals: Onderhoud van het elektrisch gereedschap en de inzetgereedschappen, warmhouden van handen, organisatie van de werkzaamheden.
Geluidsemissiewaarden
Geluidsvermogensniveau (LWA) |
89 dB(A) |
Geluidsemissieniveau (LpA) |
81 dB(A) |
Onzekerheid geluidsniveau (K) |
3 dB(A) |
Oppervlakteslijpen met standaardgreep (ah,AG) |
1,63 m/s² |
Onzekerheid trillingswaarden (K) |
1,5 m/s² |
Werkvoorbereiding
De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.Extra handgreep monteren

- Bevestig de extra handgreep met behulp van de inbussleutel aan het huis.
Schuurblad aanbrengen
Schuurbladen kunnen op verschillende manieren worden aangebracht..Schuurblad met klittenbandhechting aanbrengen

- Haal de stekker uit het stopcontact.
- Let er bij het erop drukken van het schuurblad op dat de boringen overeenkomen met die van de schuurplaat.
- Druk het schuurblad op de schuurplaat.
- Controleer voordat met de werkzaamheden wordt begonnen of de klembeugels vergrendeld zijn.
Schuurblad met klembevestiging aanbrengen

- Haal de stekker uit het stopcontact.
- Bedien de klembeugelontgrendeling.
- De klembeugel aan de voorzijde wordt ontgrendeld en geeft de opname voor het schuurblad vrij.
- De klembeugel aan de voorzijde wordt ontgrendeld en geeft de opname voor het schuurblad vrij.
- Breng het schuurblad in de klembeugel aan en vervolgens op de schuurplaat.
- Let er bij het aanbrengen van het schuurblad op dat de boringen overeenkomen met die van de schuurplaat.
- Fixeer het schuurblad en klem dit vervolgens over de klembeugelontgrendeling vast.
- De klembeugelontgrendeling moet aan beide zijden vergrendelen.
- De klembeugelontgrendeling moet aan beide zijden vergrendelen.
- Let erop dat de klembeugel tijdens het werken altijd vergrendeld is.
Instellen van het aantal toeren
- Stel door het draaien aan het instelwiel het aantal toeren tussen 1 (klein) en 6 (groot) in.
- De elektronica houdt het vooraf ingestelde aantal toeren ook bij belasting constant.
- De elektronica houdt het vooraf ingestelde aantal toeren ook bij belasting constant.
Stofzak monteren

- Trek de kunststof schuif aan de onderzijde van de handgreep tot de aanslag naar buiten.
- Stulp de stofzak vervolgens over de afzuigaansluiting.
- Let erop dat de kunststof schuif in de daarvoor bestemde opening van de stofzak grijpt.
- Let erop dat de kunststof schuif in de daarvoor bestemde opening van de stofzak grijpt.
Externe afzuiginrichting aansluiten

- Monteer de afzuigadapter.
- Sluit de afzuigslang op een geschikte externe afzuiginrichting aan.
Bediening
In principe wordt het gebruik van een lekstroomschakelaar (RCD) met maximaal 30 mA afschakelstroom aanbevolen.Veiligheid
Inschakelen
Controleer vóór het insteken dat het product uitgeschakeld is.- Steek de stekker in het stopcontact.
- Druk de aan-/uitschakelaar in.
- De motor draait.
- De motor draait.
- Vergrendel de ingedrukte aan-/uitschakelaar met de vergrendelknop.
- De motor draait continu.
- De motor draait continu.
Slijpen
- Houd de ingeschakelde schuurmachine met het hele schuurvlak tegen het te bewerken werkstuk.
- Beweeg de schuurmachine met een matige druk over het werkstuk.
Uitschakelen
- Laat de aan-/uitschakelaar los of druk hem in de continuwerking en laat deze vervolgens los.
- De motor stopt.
- De motor stopt.
Verzorging en onderhoud
Verzorging- Vastzittend vuil voorzichtig verwijderen.
- Reinig de ventilatiesleuven voorzichtig met een droge borstel.
- Het huis alleen reinigen met een licht vochtige reinigingsdoek. Geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen gebruiken, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
- Regelmatig alle zichtbare delen op beschadiging en de bedieningselementen op hun correcte werking controleren.
- Bij beschadigingen en/of functiestoringen het product niet gebruiken. Direct door Hilti Service laten repareren.
- Na verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden alle afschermingen aanbrengen en hun werking controleren.
Schuurblad met klittenbandhechting vervangen

- Schakel het product uit.
- Haal de stekker uit het stopcontact.
- Trek het schuurblad los.
- Reinig de schuurplaat.
- Breng een nieuw schuurblad aan .
Schuurblad met klembevestiging vervangen

- Schakel het product uit.
- Haal de stekker uit het stopcontact.
- Ontgrendel de klembeugel door aan beide zijden de afgeronde einden omhoog te brengen.
- Verwijder het gebruikte schuurblad.
- Reinig de schuurplaat.
- Breng een nieuw schuurblad aan .
Klembeugel vervangen

- Ontgrendel de klembeugel door aan beide zijden de afgeronde einden omhoog te brengen.
- Trek de klembeugel naar voren.
- Til de klembeugel op.
- Druk de beide uiteinden met duim en wijsvinger samen.
- Trek de klembeugel naar voren uit het huis van de schuurmachine.
- Vervang de klembeugel.
- Breng nu alle onderdelen in omgekeerde volgorde weer aan.
Schuurplaat vervangen

- Verwijder de 8 combi-Torx-bouten met een geschikte gereedschap.
- Verwijder de schuurplaat.
- Breng de gewenste schuurplaat aan.
- Breng de schroeven aan en draai deze vast.
Transport en opslag
- Het elektrisch apparaat niet met gemonteerd gereedschap vervoeren.
- Het elektrisch apparaat altijd met de stekker uit het stopcontact opslaan.
- Bewaar het apparaat droog en buiten bereik van kinderen en onbevoegde personen.
- Na langer transport of opslag het elektrisch apparaat voor gebruik op beschadiging controleren.
Hulp bij storingen
Bij storingen die niet in deze tabellen zijn aangegeven of die niet zelf kunnen worden verholpen, kunt u zich tot onze Hilti service wenden.Hulp bij storingen
Storing |
Mogelijke oorzaak |
Remedie |
---|---|---|
Product start niet. |
Netstroomvoorziening is onderbroken. |
|
Netsnoer of stekker is defect. |
|
|
Koolborstels versleten. |
|
|
Product werkt niet. |
Product is overbelast. |
|
Product heeft niet het volledige vermogen. |
Verlengsnoer heeft een te kleine diameter. |
|
Recycling

RoHS (richtlijn voor het beperken van het gebruik van gevaarlijke stoffen)

Aan het einde van deze documentatie vindt u een link naar de RoHS-tabel, als QR-code.
Fabrieksgarantie
- Neem bij vragen over de garantievoorwaarden contact op met uw lokale Hilti -dealer.
Conformiteitsverklaring
ConformiteitsverklaringAls de uitsluitend verantwoordelijke voor het hier beschreven product verklaart de fabrikant dat het voldoet aan de geldende voorschriften en normen.De technische documentatie is hier te vinden:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Productinformatie
Excentrische schuurmachine |
WFO 280 |
Generatie |
01 |
Serienr. |