DC-EX 125/5"M
Originele handleiding
Informatie over documentatie
Over deze documentatie
- Lees voor ingebruikname deze documentatie door. Dit is vereist voor veilig werken en storingsvrij gebruik.
- De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.
- De handleiding altijd bij het apparaat bewaren en het product alleen met deze handleiding aan andere personen doorgeven.
Verklaring van de tekens
Waarschuwingsaanwijzingen
Waarschuwingsaanwijzingen waarschuwen voor gevaren bij de omgang met het product. De volgende signaalwoorden worden gebruikt:Symbolen in de documentatie
De volgende symbolen worden in deze documentatie gebruikt:![]() |
Handleiding vóór gebruik lezen |
![]() |
Gebruikstips en andere nuttige informatie |
![]() |
Omgang met recyclebare materialen |
![]() |
Elektrisch gereedschap en accu 's niet met het huisvuil meegeven |
Symbolen in afbeeldingen
De volgende symbolen worden in afbeeldingen gebruikt:![]() |
Deze nummers verwijzen naar de betreffende afbeelding aan het begin van deze handleiding |
![]() |
De nummering geeft een volgorde van de arbeidsstappen in de afbeelding weer en kan van de arbeidsstappen in de tekst afwijken |
![]() |
Positienummers worden in de afbeelding Overzicht gebruikt en verwijzen naar de nummers van de legenda in het hoofdstuk Productoverzicht |
![]() |
Dit teken vraagt om uw bijzondere aandacht bij de omgang met het product. |
Productafhankelijke symbolen
Symbolen
De volgende symbolen worden bovendien gebruikt:![]() |
Draag tijdens het gebruik van het apparaat een veiligheidsbril. |
![]() |
Draag tijdens het werken met het apparaat gehoorbescherming. |
![]() |
Draag tijdens het gebruik van het apparaat werkhandschoenen. |
Productinformatie

De typeaanduiding en het serienummer staan op het typeplaatje.
- Voer het serienummer in de volgende tabel in. De productinformatie is nodig bij vragen aan onze dealers of service-centers.
ProductinformatieKap DC-EX 125/5"M Generatie: 01 Serienr.:
Veiligheid
Veiligheidsinstructies

Bewaar alle veiligheidsinstructies en voorschriften goed.
- Draag een persoonlijke veiligheidsuitrusting en altijd een veiligheidsbril.
- Gebruik een stofmasker, dat de reststof die bij werkzaamheden optreedt van gezicht en ademwegen verwijderd houdt.
- Ook als de kap gemonteerd is altijd de zijhandgreep van het daarvoor goedgekeurde Hilti apparaat gebruiken.
- Draag werkhandschoenen bij het vervangen van gereedschap.
Beschrijving
Productoverzicht

- Verbindingsstuk
- Blokkeerschakelaar
- Frontclip
- Glijschoen met markering voor snijpositionering
- Kleminrichting
- Glijslede
- Wielen
- Deksel
- Draairichtingspijl
- Schroefgat zijhandgreep
- Achterwand
- Glijslede
- Positiemarkering voor adapter haakse slijper
- Schaalverdeling diepteaanslag
- Vergrendelschroef
- Draairichtingsaanwijzing zwenkpositie haakse slijper
Sleufadapterset

- Adapter
- Afstandsring 3 mm
- Afstandsring 6 mm
- Uitbreekgereedschap
Correct gebruik
De DC‑EX 125/ 5" M kap wordt toegepast voor het doorslijpen en splijten in een minerale ondergrond, met name metselwerk, voor 125 mm/5" schijven in combinatie met een Hilti stofzuiger. De kap DC‑EX 125/ 5" M mag uitsluitend worden gebruikt voor de haakse slijpers AG 500 11S, AG500 13D, AG 125-13S en AG 125-19SE, zonder gebruik van water.
Standaard leveringsomvang
1 afstandsadapter, 3 afstandsringen (3 mm / 0.1 in), 2 afstandsring (6 mm / 0.2 in), uitbreekgereedschapAndere voor uw product vrijgegeven systeemproducten vindt u in uw Hilti center of online onder: www.hilti.com .
Technische gegevens
Technische gegevens
DC-EX 125/5"M |
|
---|---|
Gewicht |
1,35 kg |
Schijfdiameter |
125 mm |
Snijbreedte bij dubbele schijven |
25 mm |
Maximale snijbreedte |
28 mm |
Diamant-doorslijpschijven
Diamant-doorslijpschijf |
|
---|---|
Toepassing |
Doorslijpen, splijten |
Afkorting |
DC‑D |
Ondergrond |
Mineraal |
Ingebruikneming
Kap monteren

- Plaats de beschermkap zo op de hals van de spindel dat de beide driehoeksmarkeringen op het apparaat en op de beschermkap tegenover elkaar staan.
- Zwenk het apparaat radiaal en bedien tegelijkertijd de pal van de haakse slijper om de kap in de gewenste werkhouding te krijgen.
- De pal vergrendelt hoorbaar.
- De pal vergrendelt hoorbaar.
Kap openen

- Druk op de kleminrichting.
- Open de frontclip.
- Bedien de blokkeerschakelaar.
- Open de kap.
Diamant-doorslijpschijf voor splijttoepassingen monteren

- Verwijder de bevestigingsflens voor de spindel.
- Schroef de adapter op de spindel en zet deze vast.
- Breng een diamant-doorslijpschijf aan in de te gebruiken draairichting.
- Breng de vulring voor de gewenste sleufbreedte aan.
- Breng een diamant-doorslijpschijf aan in de te gebruiken draairichting.
- Breng de spanmoer aan en zet de spanmoer vast met de spansleutel.
- Sluit de kap.
Diamant-doorslijpschijf monteren

- Plaats de spanflens op de spindel.
- Plaats de eerste diamant-doorslijpschijf op de spanflens.
- Schroef de snelspanmoer Kwick-Lock tot de aanslag op de doorslijpschijf.
- Sluit de kap.
Diepte instellen
- Maak de vergrendelschroef los.
- Druk de achterwand in de gewenste positie.
- De groep wordt op de schaalverdeling weergegeven.
- De groep wordt op de schaalverdeling weergegeven.
- Schroef de vergrendelschroef vast.
Invalfunctie
- Plaats de glijslede op het werkstuk.
- Schakel het apparaat in.
- Voer de doorslijpschijf in het werkstuk.
Zijhandgreep monteren

- Monteer de zijhandgreep aan de gewenste zijde.
Bediening
Toegankelijkheid bij wanden en hoeken

- Bedien de blokkeerschakelaar.
- Open de frontclip meer dan 180°.
Markeringen van de snijpositie
De markering 1 toont de positie van de binnenste doorslijpschijf resp. de afzonderlijke doorslijpschijf.De markering 2 toont de maximale snijbreedtepositionering van de tweede schijf.
Gereedschap demonteren

- Open de kap.
- Open de spanmoer.
- Verwijder de diamant-doorslijpschijf.
- Verwijder de vulringen.
- Verwijder de diamant-doorslijpschijf.
- Maak de adapter los met de spansleutel.
- Druk op de pal van de haakse slijper.
- Draai de kap radiaal tot de kap van het apparaat kan worden verwijderd.
Rand afbreken

- Breek de rand af.
Fabrieksgarantie
- Neem bij vragen over de garantievoorwaarden contact op met uw lokale Hilti dealer.