DWP 10
Oorspronkelijke handleiding
Informatie over documentatie
Over deze documentatie
- Lees voor ingebruikname deze documentatie door. Dit is vereist voor veilig werken en storingsvrij gebruik.
- De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.
- De handleiding altijd bij het apparaat bewaren en het product alleen met deze handleiding aan andere personen doorgeven.
Symbolen
Symbolen in deze documentatie![]() |
Handleiding vóór gebruik lezen |
![]() |
Aanwijzingen voor het gebruik en andere nuttige informatie |
![]() |
Omgang met recyclebare materialen |
![]() |
Handleiding lezen |
![]() |
Maximale bedrijfsdruk |
![]() |
Vulhoeveelheid |
![]() |
CE-testnummer |
Productinformatie

De typeaanduiding en het serienummer staan op het typeplaatje.
- Voer het serienummer in de volgende tabel in. De productinformatie is nodig bij vragen aan onze dealers of service-centers.
ProductinformatieWatertoevoerapparaat DWP 10 Generatie: 01 Serienummer:
Veiligheid
Veiligheidsinstructies
- Nooit aanpassingen of veranderingen aan het product uitvoeren.
- Nooit aanpassingen of veranderingen aan de veiligheidsklep uitvoeren.
- Kinderen en jongeren mogen dit product niet gebruiken.
- Nooit met waterstofperoxide of andere zuurstofleverende middelen vullen.
- Bij contact met materialen van het waterdrukreservoir zijn explosieve drukverhogingen mogelijk.
- Zorg ervoor dat het watertoevoerapparaat niet boven de maximale bedrijfstemperatuur wordt verwarmd.
- Als het wordt verwarmd tot boven de maximale bedrijfstemperatuur, zijn explosieve drukverhogingen mogelijk.
- Let bij het pompen altijd op de manometer om de maximale bedrijfsdruk niet te overschrijden.
- Leeg het reservoir iedere dag na het gebruik.
- Laat nooit residuen in het reservoir achter.
- Bewaar het product droog en buiten bereik van kinderen en onbevoegde personen.
Beschrijving
Productoverzicht

- Koffer
- Weergave vulhoeveelheid
- Plug
- Manometer
- Veiligheidsklep
- Pomp
- Slang-insteeknippel met kogelkraan
- Slang
- Slang-insteekkoppeling
- Afvoeropening
Correct gebruik
Het hier beschreven product is een waterdrukreservoir voor het aanvoeren van koel- en spoelvloeistoffen bij boorapparaten, betonzagen en haakse slijpmachines. Hiervoor wordt meestal water gebruikt.
Mogelijk onjuist gebruik
Dit product is niet geschikt voor:- ontvlambare vloeistoffen
- waterstofperoxide en soortgelijke zuurstofleverende middelen
- bijtende stoffen (bepaalde desinfecterende middelen en impregneermiddelen, zuren, logen)
- ammoniakhoudende vloeistoffen
- oplosmiddelen en oplosmiddelhoudende vloeistoffen
- taaie, kleverige of residu-vormende vloeistoffen (verven, vetten)
- het gebruik in de voedingssector
- met externe drukbronnen
- voor de opslag en bewaring van vloeistoffen
- als oogdouche
Standaard leveringsomvang
Reservoir met pomp, slang met aansluitingen, handleiding.Andere voor uw product vrijgegeven systeemproducten vindt u in uw Hilti Store , of onder: www.hilti.group | USA: www.hilti.com
Technische gegevens
Het materiaal van het reservoir bestaat uit staal met een polyestercoating.Leeggewicht |
5,2 kg |
Totale inhoud |
13 ℓ |
Maximale capaciteit |
10 ℓ |
Technische resthoeveelheid |
0,03 ℓ |
Maximale bedrijfsdruk |
6 bar |
Maximale bedrijfstemperatuur |
40 ℃ |
Werkvoorbereiding
Watertoevoerapparaat in elkaar zetten

- Controleer voor het in elkaar zetten of het reservoir, de pomp en de slang onbeschadigd zijn.
- Breng de slang op de afvoeropening aan [1].
- Breng het lege watertoevoerapparaat met de pomp op druk tot 2 bar [2].
- De druk mag binnen 30 minuten met niet meer dan 0,5 bar afnemen!
- De druk mag binnen 30 minuten met niet meer dan 0,5 bar afnemen!
- Trek ter controle aan de rode knop van de veiligheidsklep [3].
- De druk moet ontsnappen.
- De druk moet ontsnappen.
Watertoevoerapparaat vullen

- Vul het reservoir [1] bij met water.
- Controleer het vulniveau met behulp van de slang [2].
- Voer de transparante slang enkele keren van boven naar beneden in het reservoir [3].
- De waterniveaus in de slang en het reservoir egaliseren. Het waterniveau dat zichtbaar is in de slang komt daarbij overeen met het vulniveau in het reservoir, dat u kunt aflezen van de schaal.
- De waterniveaus in de slang en het reservoir egaliseren. Het waterniveau dat zichtbaar is in de slang komt daarbij overeen met het vulniveau in het reservoir, dat u kunt aflezen van de schaal.
Watertoevoerapparaat voorbereiden

- Schroef de pomp in het reservoir [1].
- Druk de pomphandgreep omlaag en draai deze rechtsom [2].
- De pomphandgreep is ontgrendeld.
- De pomphandgreep is ontgrendeld.
- Genereer een druk van ongeveer 2 bar in het reservoir [3].
- De maximale druk mag niet hoger zijn dan 6 bar (rode lijn op de manometer). Als de maximale druk wordt overschreden, treedt de veiligheidsklep in werking en ontsnapt de overdruk.
- De maximale druk mag niet hoger zijn dan 6 bar (rode lijn op de manometer). Als de maximale druk wordt overschreden, treedt de veiligheidsklep in werking en ontsnapt de overdruk.
- Druk de pomphandgreep omlaag en draai deze linksom.
- De pomphandgreep is vergrendeld.
- De pomphandgreep is vergrendeld.
Gebruik

- Sluit de insteekkoppeling van het waterdrukreservoir aan op de insteeknippel [1].
- Bedien de kogelkraan.
- De vloeistoftoevoer begint.
- De vloeistofhoeveelheid kan worden geregeld via de kogelkraan.
- De vloeistoftoevoer begint.
- Pomp bij als de druk onder de 1 bar daalt [2].
- Als het reservoir leeg is, vult u deze bij.
Na het gebruik

- Trek de rode knop van de veiligheidsklep net zo lang omhoog, tot het reservoir drukloos is.
- Sluit de kogelkraan en koppel de insteekkoppeling los van de insteeknippel [1].
- Vergrendel de pomphandgreep.
- Schroef de pomp uit het reservoir.
- Tap het achtergebleven water af uit het reservoir.
- Veeg het watertoevoerapparaat schoon met een vochtige doek.
- Wikkel de slang rond het vat en steek de insteekkoppeling op de plug van het watertoevoerapparaat [2].
- Zorg ervoor dat het watertoevoerapparaat kan drogen en berg het op in een droge, tegen zonnestralen beschermde en vorstvrije omgeving.
Onderhoud en verzorging
Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden

- Controleer het apparaat regelmatig.
- Wij adviseren om de 2 jaar een externe test en om de 5 jaar een interne test en daarnaast om de 10 jaar een sterktetest door een gekwalificeerd persoon
- Wij adviseren om de 2 jaar een externe test en om de 5 jaar een interne test en daarnaast om de 10 jaar een sterktetest door een gekwalificeerd persoon
- Haal de pomp uit elkaar [1] en smeer de O-ring en de manchet [b] in.
- Voer deze onderhoudswerkzaamheden altijd uit nadat het apparaat 50 keer is gebruikt, maar ten minste eenmaal per jaar!
Hulp bij storingen
Bij storingen die niet in deze tabellen zijn aangegeven of die niet zelf kunnen worden verholpen, kunt u zich tot onze Hilti service wenden.Storingstabel
Storing |
Mogelijke oorzaak |
Remedie |
---|---|---|
In het watertoevoerapparaat wordt geen druk opgebouwd |
Pomp is niet vastgeschroefd |
|
O-ring van de pomp is defect |
|
|
Manchet is defect |
|
|
Vloeistof ontsnapt aan de bovenzijde van de pomp |
Klepschijf is vuil of defect |
|
Veiligheidsklep blaast te snel af |
Veiligheidsklep is defect |
|
Manometer geeft geen druk in het reservoir aan |
Manometer is defect |
|
Recycling

Hilti apparaten zijn voor een groot deel vervaardigd uit materialen die kunnen worden gerecycled. Voor recycling is een juiste materiaalscheiding noodzakelijk. In een groot aantal landen neemt Hilti uw oude apparaat voor recycling terug. Vraag hiernaar bij de klantenservice van Hilti of bij uw verkoopadviseur.
Informatie fabrikant
De HILTI DWP10-producten uit de 3585-serie voldoen aan de eisen van de Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU en dragen de CE-markering.Neem bij vragen over de garantievoorwaarden contact op met uw lokale Hilti -dealer.