ON!Track Tag
AI L3
Originele handleiding
Veiligheid
Algemene veiligheidsinstructies
Lees alle aanwijzingen en veiligheidsvoorschriften.Bewaar alle veiligheidsinstructies en voorschriften goed.
Algemene veiligheidsinstructies
- Geen typeplaatjes of andere stickers afdekken.
- Geen behuizingsopeningen afdekken.
- De werking van schakelaars, displays en waarschuwingslampjes niet beïnvloeden.
- De verdraagzaamheid van lijm en reinigingsmiddelen met de ondergrond moet voor het aanbrengen van het label worden gecontroleerd om kleurscheiding en chemische reacties te vermijden.
- Uit de buurt van kinderen houden.
- Het gebruik van een extra primer wordt geadviseerd, om de kleefkracht van het label te verhogen.
- Als extra producten van derden worden gebruikt, zoals reinigingsmiddelen of hechtmiddelen (primer), de instructies van deze producten in acht nemen.
- Houdbaarheid 2 jaar na de productiedatum (zie de verpakking).
Beschrijving
Correct gebruikt
ON!Track Tags zijn bedoeld om bedrijfsmiddelen te kenmerken met een eenduidig identificatienummer voor het Hilti bedrijfsmiddelenbeheersysteem ON!Track.Technische gegevens
Technische gegevens
Gebruik- en opslagtemperatuur |
−20 ℃ … 45 ℃ (−4 ℉ … 113 ℉) |
Oppervlaktetemperatuur bij het aanbrengen |
21 ℃ … 38 ℃ (70 ℉ … 100 ℉) |
Gebruiksaanwijzingen
Lacunes in de nummervolgorde

Niet buigen

Oppervlakken met een grote straal

Het lijmvlak niet aanraken

Posities voor het aanbrengen van het ON!Track Tag

Let erop dat het ON!Track Tag niet over een rand wordt aangebracht.
Aanbrengen
Ondergrond reinigen

Een geschikt reinigingsmiddel en een pluisvrije reinigingsdoek worden geadviseerd.
De ondergrond grondig afdrogen, om een optimale kleefkracht te bereiken.
Aanbrengdruk

Wacht na het aanbrengen van de ON!Track Tag een minuut, alvorens het bedrijfsmiddel te gebruiken.
Fabrieksgarantie
- Neem bij vragen over de garantievoorwaarden contact op met uw lokale Hilti -dealer.