STR 4-22 (01)
Originele gebruiksaanwijzing
Informatie over de handleiding
Bij deze handleiding
- Waarschuwing! Zorg, voordat u het product gebruikt, dat u de bij het product meegeleverde handleiding incl. de aanwijzingen, veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen, afbeeldingen en specificaties gelezen en begrepen hebt. Maakt u zich met name met alle aanwijzingen, veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen, afbeeldingen, specificaties en bestanddelen en functies vertrouwd. Als u dit niet doet, bestaat het risico op een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel. Bewaar de handleiding inclusief alle aanwijzingen, veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen voor later gebruik.
producten zijn bestemd voor de professionele gebruiker en mogen alleen door geautoriseerd, vakkundig geschoold personeel bediend, onderhouden en gerepareerd worden. Dit personeel moet speciaal op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke gevaren. Het product en zijn hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.- De meegeleverde handleiding komt overeen met de actuele stand van de techniek op het tijdstip op het moment van druk. De actuele versie vindt u altijd online op de Hilti productpagina. Volg hiervoor de link of de QR-code in deze handleiding, gemarkeerd met het symbool
. - Geef het product alleen met deze handleiding aan andere personen door.
Verklaring van de tekens
Waarschuwingsaanwijzingen
Waarschuwingsaanwijzingen waarschuwen voor gevaren bij de omgang met het product. De volgende signaalwoorden worden gebruikt:Symbolen in de handleiding
De volgende symbolen worden in deze handleiding gebruikt:![]() |
Handleiding in acht nemen |
![]() |
Gebruikstips en andere nuttige informatie |
![]() |
Omgang met recyclebare materialen |
![]() |
Elektrisch gereedschap en accu 's niet met het huisvuil meegeven |
![]() |
Hilti Li-ion accu |
![]() |
Hilti acculader |
Symbolen in afbeeldingen
De volgende symbolen worden in afbeeldingen gebruikt:![]() |
Deze cijfers verwijzen naar de betreffende afbeelding aan het begin van deze handleiding. |
![]() |
De nummering in de afbeeldingen geeft de volgorde van de arbeidsstappen weer en kan van de arbeidsstappen in de tekst afwijken. |
![]() |
Positienummers worden gebruikt in de afbeelding Overzicht en verwijzen naar de nummers van de legenda in het hoofdstuk Productoverzicht . |
![]() |
Dit teken vraagt om uw bijzondere aandacht bij de omgang met het product. |
Productafhankelijke symbolen
Algemene symbolen
Symbolen die in combinatie met het product worden gebruikt.![]() |
Gelijkstroom |
| Gebruik voor het bevestigen van snijmessen een zeskantsleutel (4 mm). |
|
| Controleer voordat u begint met werken de bevestigingsbouten van de snijmessen. |
|
![]() |
Het product ondersteunt NFC-technologie die compatibel is met iOS- en Android-platforms. |
![]() |
Li‑ion-accu |
![]() |
Gebruik de accu nooit als hamer. |
![]() |
Laat de accu niet vallen. Gebruik geen accu die een klap gekregen heeft of anderszins beschadigd is. |
Gebodstekens
Gebodstekens geven voorgeschreven handelingen aan.![]() |
Veiligheidsbril gebruiken |
Waarschuwingstekens
Waarschuwingstekens waarschuwen voor gevaren.![]() |
Waarschuwing tegen letsel aan de handen |
Veiligheid
Algemene veiligheidsaanwijzingen voor elektrische gereedschappen
WAARSCHUWING Lees alle veiligheidsaanwijzingen, aanwijzingen, afbeeldingen en technische gegevens die op het apparaat aanwezig zijn. Wanneer de volgende aanwijzingen niet in acht worden genomen, kan dit een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle veiligheidsinstructies en voorschriften goed.
Het in de veiligheidsvoorschriften gebruikte begrip "elektrisch gereedschap" heeft betrekking op elektrische gereedschappen met netvoeding (met aansluitkabel) en op accu-aangedreven elektrische gereedschappen (zonder aansluitkabel).
Veiligheid op de werkplek
- Houd uw werkgebied schoon en goed verlicht. Een rommelig of onverlicht werkgebied kan tot ongevallen leiden.
- Werk niet met het elektrisch gereedschap in een explosieve omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stoffen bevinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.
- Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap uit de buurt. Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het apparaat verliezen.
- De aansluitstekker van het elektrisch gereedschap moet in het stopcontact passen. De stekker mag in geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde elektrische gereedschappen. Onveranderde stekkers en passende stopcontacten beperken het risico van een elektrische schok.
- Voorkom contact van het lichaam met geaarde oppervlakken van bijvoorbeeld buizen, verwarmingen, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico op een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
- Houd het elektrisch gereedschap uit de buurt van regen en vocht. Het binnendringen van water in het elektrische gereedschap vergroot het risico op een elektrische schok.
- Gebruik de aansluitleiding niet voor een verkeerd doel, om het elektrisch gereedschap te dragen of op te hangen of om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de aansluitleiding uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en bewegende delen. Beschadigde of in de war geraakte aansluitleidingen vergroten het risico op een elektrische schok.
- Wanneer u buitenshuis met een elektrisch apparaat werkt, dient u alleen verlengsnoeren te gebruiken die geschikt zijn voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een voor gebruik buitenshuis geschikt verlengsnoer verlaagt het risico op een elektrische schok.
- Als het gebruik van het elektrisch gereedschap in een vochtige omgeving absoluut noodzakelijk is, gebruik dan een lekstroomschakelaar. Het gebruik van een lekstroomschakelaar verkleint het risico op stroomschokken.
- Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van het elektrische gereedschap. Gebruik het elektrisch gereedschap niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap kan tot ernstig letsel leiden.
- Draag een persoonlijke veiligheidsuitrusting en altijd een veiligheidsbril. Het dragen van een persoonlijke veiligheidsuitrusting, zoals een stofmasker, veiligheidsschoenen met anti-slip-zolen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrisch gereedschap, vermindert het risico op letsel.
- Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer of het elektrisch gereedschap is uitgeschakeld voordat u de stekker in het stopcontact steekt en/of de accu aanbrengt, of het gereedschap optilt of draagt. Wanneer u bij het dragen van het elektrisch gereedschap uw vinger aan de schakelaar hebt of wanneer u het apparaat ingeschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot ongevallen leiden.
- Verwijder instelgereedschappen of moersleutels voordat u het elektrisch gereedschap inschakelt. Instelgereedschap of een sleutel in een draaiend deel van het gereedschap kan tot letsel leiden.
- Neem geen ongewone lichaamshouding aan. Zorg ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft. Daardoor kunt u het elektrisch gereedschap in onverwachte situaties beter onder controle houden.
- Draag geschikte werkkleding. Draag geen loshangende kleding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende kleding, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden meegenomen.
- Wanneer stofafzuig- of stofopvangvoorzieningen kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te verzekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden gebruikt. Het gebruik van een stofafzuiging kan de gevaren door stof beperken.
- Waak voor een foutief gevoel van veiligheid, negeer de veiligheidsregels voor elektrisch gereedschap niet, ook niet als u na veelvuldig gebruik met het elektrisch gereedschap vertrouwd bent. Achteloos handelen kan binnen een fractie van een seconden leiden tot ernstig letsel.
- Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrisch gereedschap. Met het passende elektrisch gereedschap werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven vermogensbereik.
- Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
- Trek de stekker uit het stopcontact en/of verwijder de verwijderbare accu uit het apparaat voordat u het gereedschap instelt, toebehoren wisselt of het apparaat weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van het elektrisch gereedschap.
- Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen buiten bereik van kinderen. Laat geen personen het apparaat gebruiken die niet hiermee vertrouwd zijn of deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door onervaren personen worden gebruikt.
- Ga zorgvuldig met het elektrisch apparaat en de toebehoren om. Controleer of bewegende delen correct functioneren en niet vastklemmen en of onderdelen gebroken of zodanig beschadigd zijn dat de werking van het apparaat nadelig wordt beïnvloed. Laat beschadigde delen repareren voordat u het apparaat gebruikt. Veel ongevallen hebben hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische gereedschappen.
- Houd snijgereedschappen scherp en schoon. Zorgvuldig onderhouden snijgereedschappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
- Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren, inzetgereedschappen enz. uitsluitend conform deze aanwijzingen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrische gereedschappen voor andere dan de voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
- Houd de handgrepen en de greepgedeelten droog, schoon en vrij van olie en vet. Gladde handgrepen en greepgedeelten zorgen dat het elektrisch gereedschap in onvoorziene situaties niet veilig kan worden bediend en gecontroleerd.
- Laad accu's alleen op in acculaders die door de fabrikant worden geadviseerd. Voor een acculader die voor een bepaald type accu geschikt is, bestaat het risico van brand wanneer deze met andere accu's wordt gebruikt.
- Gebruik uitsluitend de daarvoor bedoelde accu's in de elektrische gereedschappen. Het gebruik van andere accu's kan tot verwondingen en brandgevaar leiden.
- Voorkom aanraking van de niet-gebruikte accu met paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven en andere kleine metalen voorwerpen die overbrugging van de contacten kunnen veroorzaken. Kortsluiting tussen de accucontacten kan brandwonden of brand tot gevolg hebben.
- Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de accu lekken. Voorkom contact hiermee. Bij onvoorzien contact met water afspoelen. Wanneer de vloeistof in de ogen komt, dient u bovendien een arts te raadplegen. Gelekte accuvloeistof kan tot huidirritaties en verbrandingen leiden.
- Geen beschadigde of gewijzigde accu's gebruiken. Beschadigde of gewijzigde accu's kunnen zich onverwachts gedragen en leiden tot vuur, een explosie of letsel.
- Een accu niet blootstellen aan vuur of hoge temperaturen. Vuur of een temperatuur boven 130 °C (265 °F) kan een explosie veroorzaken.
- Alle aanwijzingen m.b.t. het opladen opvolgen, en de accu of het accugereedschap nooit opladen buiten het in de handleiding aangegeven temperatuurgebied. Foutief opladen of opladen buiten het toegestane temperatuurgebied kan de accu vernietigen en het brandgevaar verhogen.
- Laat het elektrisch gereedschap alleen repareren door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het apparaat in stand blijft.
- Nooit werken aan beschadigde accu's. Al het onderhoud aan accu's moet alleen door de fabrikant of gevolmachtigde bedrijven plaatsvinden.
Aanvullende veiligheidsvoorschriften
- Gebruik het product en de toebehoren alleen in een technisch optimale staat.
- Voer nooit aanpassingen of veranderingen aan het product of toebehoren uit.
- Gevaar voor letsel door vallend gereedschap en/of toebehoren. Controleer voor het begin van het werk of de accu en gemonteerde toebehoren stevig bevestigd zijn.
- Draag werkhandschoenen bij het gebruik van het elektrisch gereedschap en bij het verwisselen van het inzetgereedschap.
- Wacht tot het elektrisch gereedschap volledig stilstaat voordat u het elektrisch gereedschap weglegt.
- Laat het elektrisch gereedschap nooit lopen terwijl u het draagt.
- Let er op dat andere personen zich op een veilige afstand van het werkgebied bevinden. Iedereen die het werkgebied betreedt, dient een persoonlijke veiligheidsuitrusting te dragen. Brokstukken van het werkstuk of gebroken inzetgereedschap kunnen wegvliegen en letsel veroorzaken, ook buiten het directe werkgebied.
- Zorg ervoor dat kinderen niet het werkgebied kunnen betreden.
- Houd de ventilatiesleuven altijd vrij. Brandgevaar door afgedekte ventilatiesleuven!
- Kijk niet direct in de verlichting (LED) van het product en schijn andere personen niet in het gezicht. Er is sprake van verblindingsgevaar.
- Controleer de snijmessen en snijarmen op zichtbare schades voordat u begint met werken.
- Houd tijdens het gebruik uw lichaam en lichaamsdelen uit de buurt van snijmessen of bewegende delen. Hierdoor vermijdt u letsel door inklemmen of rondvliegende splinters.
- Schakel het elektrisch gereedschap alleen in het werkgebied in en pas op het moment dat u het in de werkpositie hebt gebracht.
- Gebruik bij bovenhandse werkzaamheden altijd het opvangreservoir en controleer voordat u begint te werken dat het deksel van het opvangreservoir gesloten is.
- Houd het elektrisch gereedschap zodanig vast dat de restanten draadstang niet vóór uit het opvangreservoir kunnen vallen.
- Neem de maximale snijlengte in acht die het opvangreservoir kan opnemen.
- Let erop dat de restanten draadstang niet kunnen vallen of dat u zich verwondt aan scherpe bramen. Gebruik indien mogelijk altijd het opvangreservoir.
- Ingekorte draadstangen en ook de restanten draadstang kunnen heet zijn en scherpe randen hebben. Draag werkhandschoenen als u de draadstang of restanten moet vastpakken.
- De bevestigingsbouten van de messen kunnen bij langdurig gebruik losraken. Controleer voor het gebruik altijd eerst of de bevestigingsbouten goed zijn vastgezet en zet de bevestigingsbouten zo nodig vast.
- Onderbreek het werken zodra de behuizing van het elektrisch gereedschap heet wordt. Laat het elektrisch gereedschap afkoelen en ga pas dan verder met werken. Werk niet continu zonder onderbrekingen met meerdere accu's of acculadingen.
- Controleer vóór het gebruik altijd of de messen correct op het hoofdapparaat zijn gemonteerd.
Zorgvuldige omgang en gebruik van accu's
- Neem de volgende veiligheidsvoorschriften voor het veilige gebruik van Li‑ion-accu's in acht. Het niet in acht nemen kan tot huidirritaties, ernstige corrosief letsel, chemische brandwonden, brand en/of explosies leiden.
- Gebruik accu's alleen in een technisch optimale staat.
- Behandel accu's zorgvuldig, om beschadigingen te vermijden en om het ontsnappen van vloeistoffen te voorkomen die uiterst schadelijk voor de gezondheid zijn!
- Accu's mogen in geen geval worden gemodificeerd of gemanipuleerd!
- De accu's mogen niet uit elkaar genomen, ineengedrukt, tot boven de 80 °C (176 °F) worden verhit of verbrand.
- Gebruik of laad geen accu's op, die een klap hebben gekregen of op een andere manier beschadigd zijn. Controleer uw accu's regelmatig op tekenen van beschadigingen.
- Gebruik nooit gerecyclede of gerepareerde accu's.
- Gebruik de accu of een accu-aangedreven elektrisch gereedschap nooit als slaggereedschap.
- Stel accu's nooit bloot aan direct zonlicht, verhoogde temperaturen, vonken of open vuur. Dit kan tot explosies leiden.
- Raak de accupolen niet aan met uw vingers, gereedschap, sieraden of andere elektrisch geleidende voorwerpen. Dit kan de accu beschadigen en materiële schade en letsel veroorzaken.
- Stel de accu's niet bloot aan regen, vocht en vloeistoffen. Binnendringend vocht kan kortsluiting, elektrische schokken, brandwonden, brand en explosies veroorzaken.
- Gebruik alleen de voor dit type accu bedoelde acculaders en elektrische gereedschappen. Neem daarbij de informatie in de betreffende handleidingen in acht.
- Gebruik of bewaar de accu niet in explosiegevaarlijke omgevingen.
- Als de accu zo heet is dat hij niet kan worden vastgepakt, kan deze defect zijn. Plaats de accu op een overzichtelijke, niet brandbare plaats met voldoende afstand tot brandbare materialen. Laat de accu afkoelen. Als de accu na een uur nog steeds te heet is om aan te raken, dan is hij defect. Neem contact op met de Hilti Service of lees het document "Aanwijzingen voor de veiligheid en het gebruik van Hilti Li-ion accu's".
Beschrijving
Productoverzicht
- Snijarm (beweeglijk)
- Snijarm (vast)
- Ontgrendelingstoets (diepte-aanslag)
- Diepte-aanslag
- Functiekeuzeschakelaar
- Regelschakelaar
- Handgreep
- Ontgrendelingstoets accu
- Statusweergave accu
- Steigerhaak
- Ontgrendelingstoets (montagesteun)
- Montagesteun voor toebehoren
- Parallelaanslag met adapter M6
- Opvangreservoir voor restanten
- Werkgebiedverlichting (LED)
- Snijmes
- Zeskantsleutel (4 mm)
- Montagesleuf voor toebehoren
Correct gebruik
Het beschreven product is een accu-aangedreven draadstangsnijder. Hij is bedoeld voor het snijden van draadstangen met de volgende afmetingen:
W3/8 (constructiestaal, verzinkt of RVS)
M6 en M8 (constructiestaal, verzinkt of RVS)
M10 (alleen constructiestaal, verzinkt)
Gebruik voor dit product alleen Hilti Nuron Lithium-ion-accu's van de typeserie B 22. Voor optimale prestaties adviseert Hilti voor dit product de in deze tabel aangegeven accu's.
Gebruik voor deze accu's alleen Hilti acculaders van de in deze tabel genoemde typeseries.
Standaard leveringsomvang
Accu-draadstangsnijder, opvangreservoir, diepte-aanslag, parallelaanslag, set snijmessen, zeskant, handleidingWeergaven van de Li-ion accu
Hilti Nuron Li-ion-accu's kunnen de laadtoestand, foutmeldingen en de toestand van de accu weergeven.Weergaven voor de laadtoestand en foutmeldingen
Om een van de volgende weergaven te verkrijgen drukt u kort op de ontgrendelingstoets van de accu.De laadtoestand en mogelijke storingen worden ook permanent weergegeven, zolang het aangesloten product is ingeschakeld.
| Toestand |
Betekenis |
|---|---|
| Vier (4) LED's branden constant groen |
Laadtoestand: 100% tot 71% |
| Drie (3) LED's branden constant groen |
Laadtoestand: 70% tot 51% |
| Twee (2) LED's branden constant groen |
Laadtoestand: 50% tot 26% |
| Een (1) LED brandt constant groen |
Laadtoestand: 25% tot 10% |
| Een (1) LED knippert langzaam groen |
Laadtoestand: < 10% |
| Een (1) LED knippert snel groen |
De Li-ion accu is volledig ontladen. Laad de accu op. Als de LED na het opladen van de accu nog steeds snel knippert, neemt u contact op met de Hilti Service. |
| Een (1) LED knippert snel geel |
De Li-ion accu of het daarmee verbonden product is overbelast, te heet, te koud of er doet zich een andere storing voor. Breng het product en de accu op de geadviseerde bedrijfstemperatuur en overbelast het product niet terwijl dit wordt gebruikt. Wanneer de melding blijft bestaan, kunt contact opnemen met Hilti Service. |
| Een (1) LED brandt geel |
De Li-ion-accu en het daarmee verbonden product zijn niet compatibel. Wendt u zich tot uw Hilti Service. |
| Een (1) LED knippert snel rood |
De Li-ion-accu is geblokkeerd en kan niet meer worden gebruikt. Wendt u zich tot uw Hilti Service. |
Weergaven over de toestand van de accu
Om de toestand van de accu op te vragen moet u de ontgrendelingstoets langer dan drie seconden ingedrukt houden. Het systeem herkent geen potentiële functiestoring van de batterij als gevolg van misbruik, zoals vallen, doorboringen, schade door hitte-inwerking van buitenaf enz.| Toestand |
Betekenis |
|---|---|
| Alle LED's branden om de beurt en vervolgens brandt één (1) LED constant groen. |
De accu kan verder worden gebruikt. |
| Alle LED's branden om de beurt en vervolgens knippert één (1) LED snel geel. |
De controle van de toestand van de accu kon niet worden afgesloten. Herhaal de procedure of neem contact op met de Hilti Service. |
| Alle LED's branden om de beurt en vervolgens brandt één (1) LED constant rood. |
Wanneer een aangesloten product niet kan worden gebruikt, ligt de resterende accucapaciteit onder 50%. Wanneer een aangesloten product niet meer kan worden gebruikt, is de accu aan het einde van zijn levensduur en moet deze worden vervangen. Wendt u zich tot uw Hilti Service. |
Functiekeuzeschakelaar
Symboolverklaring functiekeuzeschakelaar
| Functie |
Betekenis |
|---|---|
| Snijden In de modus
U kunt een cyclus op elk moment onderbreken door de regelschakelaar los te laten. Bij het opnieuw bedienen van de regelschakelaar wordt de fase voortgezet waarin u de regelschakelaar hebt losgelaten. |
|
| Blokkeren (middelste positie) De beweegbare snijarm is geblokkeerd en kan niet worden bewogen. Selecteer deze functie als u niet met het product werkt. |
|
| Achteruit draaien Bij het bedienen van de regelschakelaar wordt de beweegbare snijarm geopend. Gebruik deze functie alleen als u een draadstang tijdens het snijden moet vrijgeven, bijv. omdat de schroefdraad van de draadstang zich niet correct in de schroefdraad van de snijmessen bevindt of als de beveiligingskoppeling van het product wordt geactiveerd. |
Technische gegevens
Producteigenschappen
| STR 4-22 |
|
|---|---|
| Productgeneratie |
01 |
| Gewicht |
2,69 kg |
| Afmetingen (L × B × H) |
204 mm × 103 mm × 253 mm |
| Omgevingstemperatuur bij gebruik |
−17 ℃ … 60 ℃ |
| Opslagtemperatuur |
−20 ℃ … 70 ℃ |
Informatie over sterkteklassen
| Draadeind |
Snijbare sterkteklasse |
|---|---|
| W3/8" constructiestaal |
4.8 |
| M6/M8/M10 constructiestaal |
4.8 |
| W3/8" RVS |
A2-50 |
Accu
| Accuspanning |
21,6 V |
| Gewicht accu |
Zie hoofdstuk "Correct gebruik" |
| Omgevingstemperatuur bij gebruik |
−17 ℃ … 60 ℃ |
| Opslagtemperatuur |
−20 ℃ … 40 ℃ |
| Accutemperatuur bij beginnen opladen |
−10 ℃ … 45 ℃ |
Geluidsinformatie en trillingswaarden
De in deze aanwijzingen aangegeven geluidsdruk- en trillingswaarden zijn gemeten overeenkomstig een genormeerd meetproces en kunnen worden gebruikt voor een onderlinge vergelijking van elektrisch gereedschap. Deze zijn ook geschikt voor een voorlopige inschatting van de exposities.De vermelde gegevens zijn representatief voor de belangrijkste gebruiksgebieden van het elektrisch gereedschap. Als het elektrisch gereedschap echter wordt gebruikt voor andere toepassingen, met afwijkende inzetgereedschappen of als het onvoldoende wordt onderhouden, kunnen de gegevens afwijken. Hierdoor kunnen de blootstellingswaarden over de gehele gebruiksperiode duidelijk worden verhoogd.
Voor een nauwkeurige inschatting van de exposities moet ook rekening worden gehouden met de tijden waarin het elektrisch gereedschap is uitgeschakeld of weliswaar draait maar niet wordt gebruikt. Hierdoor kunnen de blootstellingswaarden over de gehele gebruiksperiode duidelijk verminderen.
Leg de overige veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de gebruiker tegen geluid en/of trillingen ook vast, zoals: Onderhoud van het elektrisch gereedschap en de inzetgereedschappen, warmhouden van handen, organisatie van de werkzaamheden.
Geluidsinformatie
| Geluidsvermogensniveau (LWA) |
75 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau (L pA) |
67 dB(A) |
| Onzekerheid (voor LWA en L pA) |
3 dB(A) |
| Totale trillingswaarden |
B 22‑55 |
0,2 m/s² |
| B 22‑85 |
0,3 m/s² |
|
| Onzekerheid (totale trillingswaarden) |
1,5 m/s² |
|
Werkvoorbereiding
De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.Accu laden
- Lees vóór het opladen de handleiding van de acculader door.
- Let erop dat de contacten van de accu en de acculader schoon en droog zijn.
- Laad de accu op met een vrijgegeven acculader.
Accu aanbrengen
- Laad de accu voor het eerste gebruik volledig op.
- Schuif de accu in het product tot hij hoorbaar vergrendelt.
- Controleer of de accu correct bevestigd is.
Accu verwijderen
- Druk de ontgrendelingstoets van de accu in.
- Trek de accu uit het product.
Beveiliging tegen vallen
Gebruik als valbeveiliging voor dit product uitsluitend een combinatie van de Hilti valbeveiliging #2293133 met het Hilti gereedschapsbevestigingskoord #2261970.- Bevestig de valbeveiliging in de montageopeningen voor toebehoren. Controleer de correcte bevestiging.
- Bevestig een karabijnhaak van het gereedschapsbevestigingskoord aan de valbeveiliging en de tweede karabijnhaak aan een dragende structuur. Controleer de correcte bevestiging van beide karabijnhaken.
Steigerhaak gebruiken
-
Belangrijke aanwijzing voor het gebruik van de steigerhaak:
- Gebruik de steigerhaak niet om het product op te tillen of om een valbeveiliging aan te brengen.
- Let erop dat het product bij sterke wind niet instabiel wordt en bijv. door trillingen van de balustrade kan vallen.
- Hang het product met de steigerhaak uitsluitend aan balustrades of andere vaste structuren op. Hang het product niet aan een gereedschapsgordel of andere kledingstukken vast.
- Oefen bij het ophangen niet overmatig veel kracht op de steigerhaak uit. Anders kan de steigerhaak worden verbogen, waardoor het product omlaag kan vallen.
- Controleer vóór het gebruik de steigerhaak en de montagepunten van de steigerhaak aan de behuizing op zichtbare beschadigingen, zoals verbuigingen en breuken. Gebruik de steigerhaak alleen in een technisch optimale staat.
Toebehoren monteren/demonteren
U kunt verschillende toebehoren op de draadstangsnijder aanbrengen, bijv. een parallelaanslag of een opvangreservoir voor afgesneden stukken draadstangen.
- Houd de ontgrendelingstoets ingedrukt (montagesteun).
- Trek het gemonteerde accessoire naar de zijkant uit de montagesteun.
- Om een accessoire te monteren, schuift u dit in de montagesteun totdat dit hoorbaar vergrendelt.
Parallelaanslag aan M6 draadstangen aanpassen
Als u draadstangen van de grootte M6 wilt snijden en de parallelaanslag wilt gebruiken, moet u de parallelaanslag van een adapter voorzien.
- Houd de ontgrendelingstoets ingedrukt (montagesteun).
- Trek het gemonteerde accessoire naar de zijkant uit de montagesteun (1) .
- Trek de M6-adapter uit het inschuifgedeelte van de parallelaanslag (2) .
- Breng de M6-adapter op de parallelaanslag (3) aan.
- De M6-adapter vergrendelt.
- De M6-adapter vergrendelt.
- Schuif de parallelaanslag in de montagesteun tot hij hoorbaar vergrendelt.
Snijmessen vervangen
Snijmessen verwijderen- Zet de functiekeuzeschakelaar in de functie
. - Beweeg de snijarm, tot de bevestigingsbout goed bereikbaar is.
- Zet de functiekeuzeschakelaar in de functie
en verwijder de accu. - Verwijder de diepte-aanslag, door de ontgrendelingstoets ingedrukt te houden en de diepte-aanslag eruit te trekken.
- Draai de bevestigingsbout op de beweegbare snijarm los met de zeskantsleutel.
- Verwijder het snijmes van de beweegbare snijarm.
- Draai de bevestigingsbout op de vaste snijarm los met de zeskantsleutel.
- Verwijder het snijmes van de vaste snijarm.
- Verwijder de snijmessen.
- Controleer de snijmesset op bramen op de snijvlakken en verwijder deze zo nodig met een vijl.
- Controleer de oriëntatie van de pijlmarkeringen en breng het snijmes op de vaste snijarm aan.
- De pijlmarkering wijst naar het midden.
- De bevestigingsbout kan gemakkelijk erin worden gedraaid.
- De pijlmarkering wijst naar het midden.
- Bevestig het snijmes aan de vaste snijarm met de bevestigingsbout.
- Controleer de oriëntatie van de pijlmarkeringen en breng het snijmes op de beweegbare snijarm aan.
- De pijlmarkering wijst naar het midden.
- De bevestigingsbout kan gemakkelijk erin worden gedraaid.
- De pijlmarkering wijst naar het midden.
- Bevestig het snijmes aan de beweegbare snijarm met de bevestigingsbout.
Bediening
De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.Aanwijzingen met betrekking tot braamvorming op het snijvlak
Aan de zijde van de beweegbare snijarm treden slechts zelden bramen op bij het snijvlak van de draadstang. Aan de zijde van de vaste snijarm vormen zich als gevolg van de constructie vaker bramen op het snijvlak van de draadstang.-
Bramen kunnen bovendien optreden als:
- De draadstang zich niet correct in de schroefdraad van de snijmessen bevindt.
- De snijmessen zich in slechte staat bevinden.
- De schroefdraad van de draadstang ongelijkmatig is.
- De bevestigingsbouten van de snijmessen niet correct zijn aangetrokken.
Draadstang opmeten
Diepte-aanslag gebruiken
- Houd de ontgrendelingstoets (diepte-aanslag) ingedrukt.
- Schuif de diepte-aanslag op de te snijden lengte.
- Oriënteer u bij het aflezen op de indicator op het product.
- Pas de parallelaanslag zo nodig aan draadstangen van de grootte M6 aan.
- Plaats de draadstang op de te snijden lengte.
- Oriënteer u bij het aflezen van de lengte op de indicator op het product.
Draadstangsnijder bedienen
De schroefdraad in het snijmes moet bij het snijden exact in de schroefdraad van de draadstang liggen. Op die manier voorkomt u schade aan de schroefdraad van de draadstang of de snijmessen. Let erop dat de grootte van de te snijden draadstang overeenkomt met de grootte van de snijmessen.- Stel de snijlengte in bij de diepte-aanslag.
- Zet de functiekeuzeschakelaar in de functie
.
- Plaats de draadstangsnijder op de draadstang.
- Druk de regelschakelaar in en houd deze vast tot de cyclus is afgesloten.
Verzorging en onderhoud
Verzorging van het product- Vastzittend vuil voorzichtig verwijderen.
- Reinig de ventilatiesleuven, indien aanwezig, voorzichtig met een droge, zachte borstel.
- Reinig het huis alleen met een licht vochtige reinigingsdoek. Gebruik geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
- Gebruik een schone, droge doek, om de contacten van het product te reinigen.
- Gebruik nooit een accu met verstopte ventilatiesleuven. Reinig de ventilatiesleuven voorzichtig met een droge, zachte borstel.
- Voorkom dat de accu onnodig aan stof of vuil wordt blootgesteld. Stel de accu nooit bloot aan extreem vochtige omstandigheden (bijvoorbeeld in water dompelen of in de regen laten staan).
Wanneer een accu doornat is, behandelt u de accu als een beschadigde accu. Isoleer deze in een niet-brandbare bus en neem contact op met de Hilti Service. - Houd de accu vrij van vreemde olie en vet. Laat niet toe dat zich onnodig stof of vuil op de accu verzamelt. Reinig de accu met een droge, zachte borstel of een schone, droge doek. Gebruik geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
Raak de contacten van de accu niet aan en verwijder niet het in de fabriek aangebrachte vet van de contacten. - Reinig het huis alleen met een licht vochtige reinigingsdoek. Gebruik geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
- Controleer regelmatig alle zichtbare delen op beschadiging en de bedieningselementen op hun correcte werking.
- Bij beschadigingen en/of functiestoringen het product niet gebruiken. Laat het product direct door de Hilti Service repareren.
- Breng na verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden alle afschermingen aan en controleer of deze goed werken.
Vervangingscriteria voor snijmessen
Als op de draadstang aan de zijde van het beweegbare snijmes steeds meer graten optreden, moet u de snijmessen eveneens vervangen.
Transport en opslag van accugereedschap en accu's
Transport- Verwijder de accu('s).
- Transporteer de accu's nooit zonder verpakking. Tijdens het transport moeten de accu's tegen overmatige schokken en trillingen worden beschermd en van alle geleidende materialen of andere accu's worden geïsoleerd, zodat ze niet met andere accupolen in contact komen en kortsluiting veroorzaken. Houd de lokale transportvoorschriften voor accu's in acht.
- Accu's mogen niet per post worden verzonden. Neem contact op met een transportonderneming als u onbeschadigde accu's wilt verzenden.
- Controleer het product en de accu's altijd voor het gebruik alsmede voor en na langer transport op beschadigingen.
- Product en accu's koel en droog opslaan. Neem de temperatuurgrenzen in acht die in de technische gegevens aangegeven zijn.
- Accu's niet op de acculader bewaren. De accu na het opladen altijd van de acculader verwijderen.
- Accu's nooit in de zon, op warmtebronnen of achter glas opslaan.
- Bewaar het product en de accu's buiten bereik van kinderen en onbevoegde personen.
- Controleer het product en de accu's altijd voor het gebruik alsmede voor en na langere opslag op beschadigingen.
Hulp bij storingen
Neem bij alle storingen de statusindicatie van de accu in acht. Zie het hoofdstuk Weergaven van de Li-ion-accu .Bij storingen die niet in deze tabellen zijn aangegeven of die niet zelf kunnen worden verholpen, kunt u zich tot onze Hilti Service wenden.
| Storing |
Mogelijke oorzaak |
Remedie |
|---|---|---|
| LED's van de accu geven niets aan |
Accu defect. |
|
| De moer kan niet op de afgesneden draadstang worden geschroefd. |
Braamvorming op zaagsnede. |
|
| Het product start niet, hoewel de regelschakelaar wordt bediend. |
De functiekeuzeschakelaar staat op |
|
| Snijmessen kunnen niet worden aangebracht (bevestigingsbout kan niet erin worden gedraaid). |
Snijmessen verkeerd om gemonteerd. |
|
Recycling
Hilti producten zijn voor een groot deel vervaardigd uit materialen die kunnen worden gerecycled. Voor recycling is een juiste materiaalscheiding noodzakelijk. In een groot aantal landen neemt Hilti uw oude apparaat voor recycling terug. Vraag hiernaar bij de klantenservice van Hilti of bij uw verkoopadviseur.
Fabrieksgarantie
- Neem bij vragen over de garantievoorwaarden contact op met uw lokale Hilti -dealer.
Meer informatie
Toebehoren, systeemproducten en meer informatie over uw product vindt u hier.China RoHS (richtlijn voor het beperken van het gebruik van gevaarlijke stoffen)
Hilti Li‑ion-accu's
Aanwijzingen voor de veiligheid en het gebruikIn deze documentatie wordt het begrip accu gebruikt voor oplaadbare Hilti Li-ion-accu's, waarin meerdere Li-ion=cellen aaneengesloten zijn. Ze zijn bestemd voor Hilti elektrisch gereedschap en mogen alleen in combinatie hiermee worden gebruikt. Gebruik alleen originele Hilti accu's!BeschrijvingHilti accu's zijn met celmanagement- en celbeveiligingssystemen uitgerust.
De accu's bestaan uit cellen, die lithium-ion opslagmaterialen bevatten, die een hoge specifieke energiedichtheid mogelijk maken. Li-ion-cellen hebben een zeer gering geheugeneffect, maar zijn ze zeer gevoelig voor geweld, diepe ontlading of hoge temperaturen.
De voor Hilti accu's toegestane producten vindt u in uw Hilti Store of onder: www.hilti.group
Veiligheid
- Neem de volgende veiligheidsvoorschriften voor het veilige gebruik van Li‑ion-accu's in acht. Het niet in acht nemen kan tot huidirritaties, ernstige corrosief letsel, chemische brandwonden, brand en/of explosies leiden.
- Behandel accu's zorgvuldig, om beschadigingen te vermijden en om het ontsnappen van vloeistoffen te voorkomen die uiterst schadelijk voor de gezondheid zijn!
- Accu's mogen in geen geval worden gemodificeerd of gemanipuleerd!
- De accu's mogen niet uit elkaar worden genomen, ineengedrukt, tot boven 80 °C worden verhit of worden verbrand.
- Gebruik of laad geen accu's op, die een klap hebben gekregen of op een andere manier beschadigd zijn. Controleer uw accu's regelmatig op tekenen van beschadigingen.
- Gebruik nooit gerecyclede of gerepareerde accu's.
- Gebruik de accu of een accu-aangedreven elektrisch gereedschap nooit als slaggereedschap.
- Stel accu's nooit bloot aan direct zonlicht, verhoogde temperaturen, vonken of open vuur. Dit kan tot explosies leiden.
- Raak de accupolen niet aan met uw vingers, gereedschap, sieraden of andere elektrisch geleidende voorwerpen. Dit kan de accu beschadigen en materiële schade en letsel veroorzaken.
- Stel de accu's niet bloot aan regen, vocht en vloeistoffen. Binnendringend vocht kan kortsluiting, elektrische schokken, brandwonden, brand en explosies veroorzaken.
- Gebruik alleen de voor dit type accu bedoelde acculaders en elektrische gereedschappen. Neem daarbij de informatie in de betreffende handleidingen in acht.
- Gebruik of bewaar de accu niet in explosiegevaarlijke omgevingen.
- Als de accu zo heet is dat hij niet kan worden vastgepakt, kan deze defect zijn. Plaats de accu op een overzichtelijke, niet brandbare plaats met voldoende afstand tot brandbare materialen. Laat de accu afkoelen. Als de accu na een uur nog steeds te heet is om aan te raken, dan is hij defect. Ga te werk volgens de aanwijzingen in het hoofdstuk Maatregelen bij accubrand .
- Neem altijd contact op met de Hilti Service, wanneer een accu beschadigd is.
- Gebruik een accu niet wanneer er vloeistof uitlekt.
- Vermijd bij lekkende vloeistof direct contact met de ogen en/of huid. Draag altijd werkhandschoenen en veiligheidsbril bij de omgang met accuvloeistof.
- Gebruik een geschikt chemisch reinigingsmiddel om de weggelekte accuvloeistof te verwijderen. Neem de lokale reinigingsvoorschriften voor accuvloeistof in acht.
- Plaats een defecte accu in een niet-brandbare bus en dek hem af met droog zand, krijtpoeder (CaCO3) of silicaat (vermiculiet). Sluit vervolgens het deksel luchtdicht af en houd de bus verwijderd van brandbare gassen, vloeistoffen of voorwerpen.
- Lever de houder in bij uw Hilti Store of neem contact op met een verantwoordelijk afvalverwerkingsbedrijf. Houd de lokale transportvoorschriften voor beschadigde accu's in acht.
- Let op abnormale eigenschappen van accu's, zoals onjuist laden, abnormaal lange laadtijden, merkbaar capaciteitsverlies, ongebruikelijke LED-activiteiten of weglekkende vloeistoffen. Dit zijn indicaties voor een intern probleem.
- Als u een intern accuprobleem vermoedt, neem dan contact op met de Hilti Service.
- Als de accu niet meer werkt, de accu niet meer kan worden opgeladen of er vloeistof uit lekt, moet u deze afvoeren. Zie het hoofdstuk Onderhoud en recycling .
- Zorg voor voldoende ventilatie, zodat gevaarlijke en explosieve dampen kunnen ontsnappen.
- Verlaat bij intensieve rookontwikkeling direct de ruimte.
- Neem bij irritaties van de luchtwegen contact op met een arts.
- Bel de brandweer voordat u een bluspoging start.
- Bestrijd accubranden alleen met water vanaf een zo groot mogelijke afstand. Poederblussers en blusdekens werken niet bij Li-ion-accu's. Omgevingsbranden kunnen met gangbare blusmiddelen worden bestreden.
- Probeer niet om grote hoeveelheden brandende accu's te verplaatsen. Verwijder niet betrokken materialen uit de directe omgeving om zo de betrokken accu's te isoleren.
- Neem deze op een schep en gooi deze in een emmer met water. Door de koelende werking van water wordt het overslaan van een brand op accucellen, die nog niet de ontstekingskritische temperatuur bereikt hebben, gereduceerd.
- Laat de accu gedurende minstens 24 uur in de emmer, tot deze volledig is afgekoeld.
- Zie het hoofdstuk Handelwijze bij beschadigde accu's .
- Omgevingstemperatuur bij gebruik tussen -17 °C en +60 °C / 1 °F en 140 °F.
- Opslagtemperatuur tussen -20 °C en +40 °C / -4 °F en 104 °F.
- Accu's niet op de acculader bewaren. De accu na het opladen altijd van de acculader verwijderen.
- Accu's zo koel en zo droog mogelijke opslaan. Een koele opslag verhoogt de acculevensduur. Bewaar accu's nooit in de zon, op een verwarming of achter een raam.
- Accu's mogen niet per post worden verzonden. Neem contact op met een transportonderneming als u onbeschadigde accu's wilt verzenden.
- Transporteer de accu's nooit zonder verpakking. Tijdens het transport moeten de accu's tegen overmatige schokken en trillingen worden beschermd en van alle geleidende materialen of andere accu's worden geïsoleerd, zodat ze niet met andere accupolen in contact komen en kortsluiting veroorzaken. Houd de lokale transportvoorschriften voor accu's in acht.
- Houd de accu schoon en vrij van olie en vet. Vermijd onnodig stof of vuil op de accu. Reinig de accu met een droge, zachte penseel of een schone, droge doek.
- Gebruik de accu nooit met verstopte ventilatiesleuven. Reinig de ventilatiesleuven voorzichtig met een droge, zachte borstel.
- Voorkom dat er vreemd materiaal in het binnenwerk binnendringt.
- Laat geen vocht de accu binnendringen. Als vocht in de accu binnengedrongen is, behandelt u de accu als een beschadigde accu en isoleert u deze in een niet-brandbaar reservoir.
- Zie het hoofdstuk Handelwijze bij beschadigde accu's .
- Door onjuiste recycling kunnen gevaren voor de gezondheid als gevolg van uittredende gassen of vloeistoffen ontstaan. Lever de accu in bij uw Hilti Store of neem contact op met een verantwoordelijk afvalverwerkingsbedrijf. Houd de lokale transportvoorschriften voor beschadigde accu's in acht.
- Geef accu's niet met het huisvuil mee.
- Recycle defecte accu's zo, dat ze niet in handen van kinderen kunnen belanden. Dek de aansluitingen met een niet-geleidend materiaal af, om kortsluiting te vermijden.
Conformiteitsverklaring
ConformiteitsverklaringAls de uitsluitend verantwoordelijke voor het hier beschreven product verklaart de fabrikant dat het voldoet aan de geldende voorschriften en normen.De technische documentatie is hier te vinden:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Productinformatie
| Accu-draadstangsnijder |
STR 4-22 |
| Generatie |
01 |
| Serienr. |
1‒99999999999 |