VC 20M-X
VC 20L-X
VC 40M-X
VC 40L-X
Originele handleiding
Informatie over documentatie
Over deze documentatie
- Lees voor ingebruikname deze documentatie door. Dit is vereist voor veilig werken en storingsvrij gebruik.
- De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.
- De handleiding altijd bij het apparaat bewaren en het product alleen met deze handleiding aan andere personen doorgeven.
Verklaring van de tekens
Waarschuwingsaanwijzingen
Waarschuwingsaanwijzingen waarschuwen voor gevaren bij de omgang met het product. De volgende signaalwoorden worden gebruikt:Symbolen in de documentatie
De volgende symbolen worden in onze documentatie gebruikt:![]() |
Handleiding vóór gebruik lezen |
| Attentie |
|
| Gebruikstips en andere nuttige informatie |
|
| Omgang met recyclebare materialen |
|
| Elektrisch gereedschap en accu 's niet met het huisvuil meegeven |
Symbolen in afbeeldingen
De volgende symbolen worden in onze afbeeldingen gebruikt:| Deze nummers verwijzen naar de betreffende afbeelding aan het begin van deze handleiding |
|
| De nummering geeft een volgorde van de arbeidsstappen in de afbeelding weer en kan van de arbeidsstappen in de tekst afwijken |
|
| Positienummers worden in de afbeelding Overzicht gebruikt en verwijzen naar de nummers van de legenda in het hoofdstuk Productoverzicht |
|
| Dit teken vraagt om uw bijzondere aandacht bij de omgang met het product. |
Productafhankelijke symbolen
Symbolen op het product
De volgende symbolen kunnen op het product worden gebruikt:| Het apparaat ondersteunt NFC-technologie die compatibel is met iOS- en Android-platforms. |
|
![]() |
Indien op het product aanwezig, dan is het product door deze certificeringsinstantie volgens de geldende normen gecertificeerd voor de markten USA en Canada. |
Verbodstekens
De volgende verbodstekens worden op het product gebruikt:| Verboden met een kraan te transporteren |
Speciale sticker op het product
WAARSCHUWING: Deze stofzuiger bevat stoffen die schadelijk voor de gezondheid zijn. Alleen deskundige personen die een geschikte persoonlijke veiligheidsuitrusting dragen mogen het apparaat onderhouden en leegmaken, met inbegrip van het verwijderen van de stofzak. Gebruik de stofzuiger uitsluitend met volledig en correct functionerend filtersysteem.Een van de volgende waarschuwingsstickers bevindt zich op de stofzuiger:
VC 20L-X
VC 40L-X
Waarschuwingssticker bij L-klasse-zuigers:
VC 20M-X
VC 40M-X
Waarschuwingssticker bij L-klasse-zuigers:
Productinformatie
Hilti producten zijn bestemd voor de professionele gebruiker en mogen alleen door geautoriseerd, vakkundig geschoold personeel bediend, onderhouden en gerepareerd worden. Dit personeel moet speciaal op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke gevaren. Het product en zijn hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.De typeaanduiding en het serienummer staan op het typeplaatje.
- Voer het serienummer in de volgende tabel in. De productinformatie is nodig bij vragen aan onze dealers of service-centers.
ProductinformatieNat‑/droogstofzuiger VC 20M-X
VC 20L-X
VC 40M-X
VC 40L-XGeneratie 01 Serienr.
Conformiteitsverklaring
De technische documentatie is hier te vinden:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Veiligheid
Algemene veiligheidsinstructies
Naast de veiligheidsinstructies in de afzonderlijke hoofdstukken van deze handleiding moeten de volgende bepalingen altijd strikt worden opgevolgd.- Lees alle instructies! Wanneer de volgende instructies niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.
- Bij gebruik van het apparaat in combinatie met een elektrisch gereedschap moet voor het gebruik de handleiding van het elektrisch gereedschap worden doorgelezen en moeten alle aanwijzingen in acht worden genomen.
- Aanpassingen of veranderingen aan het apparaat zijn niet toegestaan.
- Gebruik het apparaat op de juiste manier. Gebruik het apparaat niet voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is, maar alleen op de juiste wijze en in correcte toestand.
- Alvorens met dit apparaat aan de slag te gaan moet informatie worden ingewonnen over de bediening van het apparaat, de gevaren die van het op te zuigen materiaal uitgaan en de veilige recycling van het opgezogen materiaal.
- Houd rekening met omgevingsinvloeden. Gebruik het apparaat niet in een omgeving waar brand- of explosiegevaar bestaat.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt door personen die hiermee vertrouwd zijn, in het veilige gebruik ervan geschoold zijn en de daaruit resulterende gevaren begrijpen. Het apparaat is niet geschikt voor kinderen. Kinderen moeten onder toezicht staan, om te waarborgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Bewaar ongebruikte apparaten op een veilige plaats. Apparaten die niet worden gebruikt dienen op een droge, hooggelegen of afgesloten plaats, buiten bereik van kinderen, bewaard te worden.
Veiligheid van personen
- Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van het product. Gebruik de stofzuiger niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid bij het gebruik van het apparaat kan tot ernstig letsel leiden.
- De gebruiker en personen die zich in de buurt bevinden moeten tijdens het gebruik en onderhoud van het apparaat een geschikte veiligheidsbril, een veiligheidshelm, gehoorbescherming, werkhandschoenen, veiligheidsschoenen en een licht stofmasker dragen.
- Zorg ervoor dat de stofzuiger niet kan wegrollen of vallen.
- Bedien de wielremmen zodat de stofzuiger veilig staat. Bij niet-bediende wielremmen kan de stofzuiger zich ongecontroleerd in beweging zetten.
- Neem de landspecifieke voorschriften ter voorkoming van ongevallen in acht.
- Wanneer stofafzuig- of stofopvangvoorzieningen kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te verzekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden gebruikt. Het gebruik van een stofafzuiging kan de gevaren door stof beperken.
Gebruik en onderhoud van het apparaat
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter.
- Schakel de filterreiniging niet uit bij het opzuigen van gevaarlijke stoffen, met name bij het gebruik met stof veroorzakend elektrisch gereedschap.
- Het apparaat moet tegen vorst worden beschermd.
- De waterniveaubegrenzingsinrichting moet overeenkomstig de aanwijzingen regelmatig met een borstel worden gereinigd en op beschadigingen worden gecontroleerd.
- Let er bij het plaatsen van de zuigkop op, dat u zich niet beknelt en dat de kabel niet beschadigd raakt. Er is gevaar voor letsel en beschadiging.
- Controleer het apparaat en de toebehoren op eventuele beschadigingen. Voor verder gebruik dient zorgvuldig te worden nagegaan of de veiligheidsvoorzieningen of licht beschadigde delen correct en volgens de voorschriften functioneren. Controleer of de bewegende delen foutloos functioneren en niet klemmen en of er delen beschadigd zijn. Alle delen moeten correct gemonteerd zijn en aan alle voorwaarden voldoen om het optimale gebruik van het apparaat te garanderen.
- Laat het apparaat alleen repareren door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het apparaat in stand blijft.
- Verwijder, als het apparaat niet wordt gebruikt (tijdens pauzes), voor onderhoud en reparatie en het vervangen van toebehoren of filters altijd de stekker uit het stopcontact. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van het apparaat.
- Verplaats het apparaat nooit in een andere werkhouding door aan de stroomkabel te trekken. Rijd de stofzuiger niet over de stroomkabel.
- Verplaats het apparaat niet met een kraan.
VC 40M-X
Aanvullend bij M-stofzuigers
- Sluit tijdens het transport en als het apparaat niet wordt gebruikt de inlaataansluiting af met de afdekking .
Elektrische veiligheid
- De aansluitstekker van het apparaat moet in het stopcontact passen. De stekker mag in geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde apparaten. Onveranderde stekkers en passende stopcontacten beperken het risico van een elektrische schok.
- Steek de stekker in een geschikt, geaard stopcontact, dat veilig geïnstalleerd is en aan alle ter plaatse geldende eisen voldoet. Mocht u twijfelen of de contactdoos correct geaard is, laat dit dan door een gekwalificeerde elektrotechnicus controleren.
- Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde oppervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
- Houd het apparaat uit de buurt van regen en vocht. Het binnendringen van water in het elektrische gereedschap vergroot het risico van een elektrische schok.
- Let erop dat de kabel niet in plassen ligt.
- Controleer regelmatig het voedingssnoer van het apparaat, en laat dit in geval van beschadiging repareren bij een Hilti -servicestation. Controleer de verlengsnoeren regelmatig en vervang deze wanneer ze beschadigd zijn.
- Wordt het netsnoer en/of het verlengsnoer tijdens de werkzaamheden beschadigd, dan mag u deze niet aanraken. Haal de stekker uit het stopcontact. Beschadigde netsnoeren en verlengsnoeren houden het risico van een elektrische schok in.
- De elektrische kabel mag alleen worden vervangen door het type dat in de handleiding is aangegeven.
- Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het apparaat te dragen of op te hangen of om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en bewegende gereedschapsdelen. Beschadigde of in de war geraakte kabels vergroten het risico van een elektrische schok.
- Wanneer u buitenshuis met een elektrisch apparaat werkt, dient u alleen verlengsnoeren te gebruiken die geschikt zijn voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een voor gebruik buitenshuis geschikte verlengsnoer beperkt het risico van een elektrische schok.
- Schakel het apparaat bij een stroomonderbreking uit en maak de stekker los uit het stopcontact.
- Gebruik het stopcontact van het apparaat alleen voor doeleinden die in de handleiding zijn omschreven.
- Gebruik het apparaat nooit in vuile of natte toestand. Vocht of stof dat zich aan het oppervlak van het apparaat hecht, met name van geleidend materiaal, kan onder ongunstige omstandigheden tot een elektrische schok leiden. Laat daarom verontreinigde apparaten, met name wanneer er vaak geleidend materiaal wordt bewerkt, regelmatig controleren door de Hilti -service.
Werkgebied
- Zorg voor een goede verlichting van het werkgebied.
- Zorg voor een goede ventilatie van het werkgebied. Slecht geventileerde werkgebieden kunnen als gevolg van de stofbelasting schadelijk zijn voor de gezondheid.
- Houd uw werkgebied op orde. Houd de werkomgeving vrij van voorwerpen waaraan u zich kunt verwonden. Ongeordendheid in uw werkgebied kan leiden tot ongevallen.
- Werk niet met het apparaat in een explosieve omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stof bevinden. Elektrische apparaten veroorzaken vonken die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.
Op te zuigen vuil
- Stoffen die schadelijk voor de gezondheid zijn en waarvan de stofklasse hoger dan de stofklassen van de stofzuiger is, mogen niet worden opgezogen.. Brandbaar en/of explosief stof (zoals magnesium- of aluminiumstof) mag niet worden opgezogen. Materialen die heter dan 60 °C (140 °F) zijn, mogen niet worden opgezogen (bijvoorbeeld gloeiende sigaretten, hete as).
- Brandbare, explosieve, agressieve vloeistoffen mogen niet worden opgezogen (koel- en smeermiddelen, benzine, oplosmiddelen, zuren (pH < 5), logen (pH > 12,5) enz.).
- Schakel de stofzuiger onmiddellijk uit zodra er schuim of vloeistof uit komt.
- Draag werkhandschoenenen wanneer heet vuil tot max. 60 °C (140 °F) wordt opgezogen.
- Draag bij het werken met mineraal boorslib beschermende kleding en voorkom contact met de huid (pH > 9, bijtend).
- Vermijd het contact met basische of zure vloeistoffen. Spoel bij onvoorzien contact met water af. Komt de vloeistof in de ogen, spoel deze dan met veel water uit en neem contact op met een arts.
VC 40L-X
Aanvullend bij L-klasse-zuigers
- De stofzuiger met stofklasse L is geschikt voor het op-/afzuigen van droog, niet brandbaar stof, houtsnippers en gevaarlijke stoffen met explosiegrenswaarden > 1 mg/m³. Afhankelijk van het gevaar van het op/af te zuigen stof moet de stofzuiger met geschikte filters worden uitgerust.
VC 40M-X
Aanvullend bij M-stofzuigers
- De stofzuiger met stofklasse M is geschikt voor het op-/afzuigen van droog, niet brandbaar stof, houtsnippers en gevaarlijke stoffen met explosiegrenswaarden ≧ 0,1 mg/m³. Afhankelijk van het gevaar van het op/af te zuigen stof moet de stofzuiger met geschikte filters worden uitgerust.
Beschrijving
Productoverzicht
- Transportgreep (uittrekbaar)
- Sjorlus voor Hilti koffer
- Handgreep
- Stopcontact
- Weergaven- en bedieningspaneel
- Deksel voor zendmodule (optioneel)
- Functieschakelaar
- Inlaataansluiting (zuigslang)
- Reservoirvergrendeling (2x)
- Netsnoer
- Fixeerhaken (2x) met rubber koord
- Zuigkop
- Vuilreservoir
- Filtercassette met vergrendelingsbeugel
Correct gebruik
De hier beschreven producten zijn universele industriële stofzuigers voor professioneel gebruik. Ze zijn zowel voor "droge" als "natte" toepassingen geschikt.
Het product mag niet worden gebruikt op mensen en dieren. Gebruik onder water is verboden.Alvorens met dit product aan de slag te gaan moet informatie worden ingewonnen over de bediening van het apparaat, de gevaren die van het op te zuigen materiaal uitgaan en de veilige recycling van het opgezogen materiaal.
Gebruik het product niet continu dan wel in automatische of halfautomatische opstellingen.
Gebruik ter voorkoming van letsel alleen originele Hilti toebehoren en gereedschap.
Gebruik ter voorkoming van elektrostatische oplading een antistatische zuigslang.
Geen voorwerpen opzuigen die door de opvangzak heen tot letsel kunnen leiden (bijvoorbeeld puntige of scherpe voorwerpen).
Gebruik het product niet als opstapje.
Neem de landspecifieke voorschriften ter voorkoming van ongevallen in acht.
- Opzuigen van grote hoeveelheden stof van werkzaamheden met Hilti diamantslijpmachines, haakse slijpmachines, boorhamers en boorkronen voor droge toepassingen.
- Opzuigen van mineraal boorslib van werkzaamheden met Hilti diamantboorkronen resp. Hilti diamantzagen en vloeibaar vuil tot een temperatuur van maximaal 60 °C (140 °F).
- Opzuigen van olie en vloeistoffen met een temperatuur van maximaal 60 °C (140 °F).
- Nat en droog reinigen van wanden en vloeren.
VC 40M-X
Aanvullend bij M-stofzuigers
Opzuigen van droge, niet brandbare stoffen, vloeistoffen, houtsnippers en gevaarlijke stoffen met explosiegrenswaarden ≧ 0,1 mg/m³ (stofklasse M).
Machines die voor de opname van kwartshoudend mineraalstof geschikt zijn, moeten minstens aan stofklasse M voldoen.
VC 40L-X
Aanvullend bij L-stofzuigers
Opzuigen van droge, niet brandbare stoffen, vloeistoffen, houtsnippers en gevaarlijke stoffen met explosiegrenswaarden > 1 mg/m³ (stofklasse L).
Mogelijk onjuist gebruik
- De stofzuiger mag niet worden gebruikt voor het opzuigen van asbest.
- De stofzuiger mag niet liggend worden gebruikt.
- De stofzuiger mag niet worden gebruikt voor het opzuigen van explosiegevaarlijke stoffen, gloeiende of brandende resp. brandbare stoffen en agressieve stofsoorten (bijvoorbeeld magnesium‑ of aluminiumstof) (uitzondering: Houtsnippers).
- De stofzuiger mag niet worden gebruikt voor het opzuigen van brandbare vloeistoffen (bijvoorbeeld benzine, oplosmiddelen, zuren, koel- en smeermiddelen).
Weergaven op het product
| Display |
Beschrijving |
|---|---|
| Service-indicatie Filter vervangen Brandt de LED, is het filter verstopt.
|
|
| Vulniveaucontrole Brandt de LED, is de veiligheidsuitschakeling bij natte werkzaamheden actief. Leeg het reservoir en reinig de sondes. |
|
| Vermogensweergave De weergave geeft uitsluitsel over de actuele filtertoestand. Bij maximaal zuigvermogen branden alle drie de LED 's. |
Bedieningstoetsen op het product
| Bedieningstoets |
Beschrijving |
|---|---|
| Handmatige filterreiniging Druk deze toets in om een handmatige filterreiniging uit te voeren. |
|
| Automatische filterreiniging Brandt de LED, is de automatische filterreiniging actief. Deactiveer de automatische filterreiniging, door de toets in te drukken. De LED dooft. |
|
| Instelling slangdiameter (alleen voor M-klasse) Druk op de toets om de momenteel gebruikte slangdiameter in te stellen. |
Standaard leveringsomvang
Nat‑/droogstofzuigers inclusief filterelement, zuigslang compleet met draaimof (aan zuigerzijde) en gereedschapsmof, stofzak (kunststof) PE, handleiding.Akoestisch waarschuwingssignaal
VC 20M-XVC 40M-X
M-klasse zuigers zijn uitgerust met een akoestisch waarschuwingssignaal. Dit klinkt om veiligheidsredenen, als de luchtsnelheid in de aanzuigslang onder 20 m/s daalt.
Om ervoor te zorgen dat het waarschuwingssignaal correct wordt geactiveerd, moet bij de zuigslangdiameter-instelling de diameter van de gebruikte zuigslang worden ingesteld.
Filterreiniging
De stofzuiger beschikt over een handmatige en automatische filterreiniging, om het filterelement grondig vrij te maken van aanhechtend stof.De automatische filterreiniging kan door het indrukken van de toets "Automatische filterreiniging" worden uitgeschakeld en door opnieuw indrukken weer worden ingeschakeld.
| Toestand |
Betekenis |
|---|---|
| LED brandt. |
Filterreiniging is geactiveerd. |
| LED brandt niet. |
Filterreiniging is gedeactiveerd. |
Het filterelement wordt door een luchtstoot (pulserend geluid) automatisch gereinigd.
Onafhankelijk van de automatische filterreiniging kan het filter altijd door het indrukken van de toets "handmatige filterreiniging" worden gereinigd.
Aanwijzingen voor het gebruik
VC 20M-XVC 40M-X
Toebehoren en soorten toepassingen
| Materiaalnummer |
Toebehoren |
Soort toepassing |
|---|---|---|
| 2261451 |
Stofzak kunststof PE VC 20, VC 150-6 |
minerale toepassingen, nat en droog |
| 2262095 |
Stofzak kunststof PE VC 40, VC 150-10 |
minerale toepassingen, nat en droog |
| 2261258 |
Stofzak Premium VC 20, VC 150-6 |
Houttoepassingen en minerale toepassingen (beton), droog |
| 2262130 |
Stofzak Premium VC 40, VC 150-10 |
Houttoepassingen en minerale toepassingen (beton), droog |
| 2261453 |
Filter PTFE VC 20⁄40⁄150 |
universeel nat en droog |
| 2261257 |
Filter VC 20⁄40⁄150 universeel |
universeel nat en droog |
| 2278640 |
Filter DRY VC 20⁄40⁄150 universeel |
droog |
| 2261452 |
Filter HEPA VC 20⁄40⁄150 |
nat en droog |
| 203867 |
Zuigslang 36x4,65M AS |
nat en droog |
Technische gegevens
Producteigenschappen
| VC 20-X |
VC 40-X |
|
|---|---|---|
| Gewicht |
11 kg |
14,4 kg |
| Afmetingen (L x B x H) |
530 mm x 290 mm x 415 mm |
560 mm x 365 mm x 590 mm |
| Max. belading |
25 kg |
25 kg |
| Inhoud reservoir |
15 ℓ |
30 ℓ |
| Nuttige hoeveelheid stof |
15 kg |
34 kg |
| Nuttige hoeveelheid water |
9 ℓ |
22,8 ℓ |
| Luchttemperatuur |
−10 ℃ … 40 ℃ |
−10 ℃ … 40 ℃ |
| Automatische filterreiniging |
sensorgestuurd |
sensorgestuurd |
| Netfrequentie |
50 Hz … 60 Hz |
50 Hz … 60 Hz |
| Veiligheidsklasse |
I |
I |
| Veiligheidsklasse |
IP X4 |
IP X4 |
Nominale spanning
| 100 V |
110 V |
110 V (GB 16 A) |
110 V (GB 32 A) |
|
|---|---|---|---|---|
| Nominaal opgenomen vermogen |
1.200 W |
1.100 W |
1.100 W |
1.100 W |
| Aansluitvermogen geïntegreerd stopcontact voor elektrisch gereedschap |
·/· |
·/· |
650 W |
1.600 W |
| Netstroomkabel (type) |
CNS HVCTF 300 3x2 mm2 |
CNS HVCTF 300 3x2 mm2 |
H07 RNF 3G 1,5 mm2 |
HARSJT 3x12 (2,5) AWG |
| 220 - 240 V |
220 - 240 V (CH) |
220 - 240 V (GB) |
240 V (NZ) |
|
|---|---|---|---|---|
| Nominaal opgenomen vermogen |
1.200 W |
1.200 W |
1.200 W |
1.200 W |
| Aansluitvermogen geïntegreerd stopcontact voor elektrisch gereedschap |
2.400 W |
1.100 W |
1.800 W |
1.200 W |
| Netstroomkabel (type) |
H07 RNF 3G 1,5 mm2 |
H07 RNF 3G 1,5 mm2 |
H07 RNF 3G 1,5 mm2 |
H07 RNF 3G 1,5 mm2 |
Maximale volumestroom en maximale onderdruk
| 100 V |
110 V |
220 - 240 V |
220 - 240 V (CH) |
240 V (NZ) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Max. volumestroom (turbine) |
71 ℓ/s |
71 ℓ/s |
74 ℓ/s |
74 ℓ/s |
74 ℓ/s |
| Max. volumestroom aan het slanguiteinde |
177,1 m³/h (49,2 ℓ/s) |
177,1 m³/h (49,2 ℓ/s) |
183 m³/h (50,6 ℓ/s) |
183 m³/h (50,6 ℓ/s) |
183 m³/h (50,6 ℓ/s) |
| Max. onderdruk |
22,3 kPa |
22,3 kPa |
24,25 kPa |
24,25 kPa |
24,25 kPa |
Geluids- en trillingsinformatie, gemeten volgens EN 60335
De volgende gegevens gelden voor alle industriële stofzuigers VC 20 en VC 40.| Geluidsemissieniveau (LpA) |
69 dB(A) |
| Onzekerheid geluidsdrukniveau (KpA) |
2,5 dB(A) |
| Trillingsemissiewaarde |
< 2,5 m/s² |
Gebruik van verlengsnoeren
- Gebruik alleen verlengsnoeren die voor de toepassing toegestaan zijn en een voldoende draaddiameter hebben. Anders kan vermogensverlies van het apparaat en oververhitting van het snoer optreden.
- Controleer het verlengsnoer regelmatig op beschadigingen.
- U dient beschadigde verlengsnoeren te vervangen.
- Gebruik buiten alleen voor dit doel goedgekeurde en overeenkomstig gekenmerkte verlengsnoeren.
Ingebruikneming
Eerste gebruik
- Open de twee sluitklemmen.
- Til de zuigkop van het vuilreservoir.
- Verwijder de toebehoren uit het vuilreservoir en de verpakking.
- Breng een stofzak volgens de handleiding aan.
- Zet de zuigkop op het vuilreservoir en sluit de twee sluitklemmen.
- Verzeker u ervan, dat de zuigkop correct is gemonteerd en vergrendeld.
- Sluit de zuigslang aan.
Stofzak Premium aanbrengen
- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Open de 2 sluitklemmen.
- Til de zuigkop van het vuilreservoir.
- Breng de stofzak Premium in het vuilreservoir aan.
- Zorg ervoor dat de adapter correct vergrendelt en de stofzak niet boven de reservoirrand uitsteekt.
- Zet de zuigkop op het vuilreservoir.
- Sluit de 2 sluitklemmen.
- Verzeker u ervan, dat de zuigkop correct is gemonteerd en vergrendeld.
- Sluit de zuigslang aan.
Stofzak (kunststof) vervangen
- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Open de 2 sluitklemmen.
- Til de zuigkop van het vuilreservoir.
- Verwijder zo nodig de volle kunststof stofzak.
- Plaats een nieuwe (kunststof) stofzak in het vuilreservoir en sla de stofzak om de rand van het vuilreservoir.
- De gaten van de stofzak moeten binnenin het vuilreservoir liggen.
- Lijn de aangebrachte stofzak uit met behulp van de zwarte lijn op de rand van het vuilreservoir.
- De gaten van de stofzak moeten binnenin het vuilreservoir liggen.
- Zet de zuigkop op het vuilreservoir.
- Sluit de 2 sluitklemmen.
- Verzeker u ervan, dat de zuigkop correct is gemonteerd en vergrendeld.
- Sluit de zuigslang aan.
Bediening
Slangdiameter instellen
- Pas voor het op-/afzuigen van droog, niet-brandbaar stof met explosiegrenswaarden en van houtsnippers de zuigslangdiameter met de stand van de schakelaar voor de slangdiameter-instelling aan.
- Wijzig de instelling voor de slangdiameter en daarmee de grenswaarde voor het akoestische waarschuwingssignaal door herhaaldelijk de toets
in te drukken.
Zonder gebruik van het stopcontact
- Controleer vóór het aansluiten van de stekker dat de schakelaar van het apparaat in de stand "OFF" staat.
- Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact.
- Draai de functieschakelaar in de stand "ON".
Met gebruik van het stopcontact
- Haal de stekker van de stofzuiger uit het stopcontact.
- Controleer of het maximale opgenomen vermogen van het aan te sluiten elektrisch gereedschap lager is dan het maximaal voor het stopcontact toegestane vermogen, zie het hoofdstuk "Technische gegevens" en de opdruk op het stopcontact.
- Controleer of het elektrische apparaat is uitgeschakeld voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
- Steek de stekker van het elektrisch gereedschap in het stopcontact van het apparaat.
- Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact.
- Draai de schakelaar van de stofzuiger in de stand "AUTO".
- Schakel het elektrisch gereedschap in.
Droog stof opzuigen
- Let erop dat het filterelement droog is en dat de correcte stofzak is aangebracht.
Vloeistoffen opzuigen
- Controleer de vulniveaucontrole.
- Gebruik indien mogelijk een apart filterelement voor natte toepassingen.
- Open na het opzuigen van vloeistoffen de sluitklemmen.
- Til de zuigkop van het vuilreservoir en plaats deze op een vlakke ondergrond, zodat het filterelement kan drogen.
- Maak het vuilreservoir leeg en reinig dit met een waterslang. Reinig de elektroden met een borstel en reinig het filterelement nadat dit opgedroogd is door het met de hand schoon te vegen.
- Laat het vuilreservoir drogen.
Na het stofzuigen
- Schakel het apparaat uit.
- Draai de functieschakelaar in de stand "OFF".
- Haal de stekker van de stofzuiger uit het stopcontact.
- Rol de stroomkabel op en hang deze aan de kabelhaken.
- Maak het reservoir leeg en reinig het apparaat door dit met een vochtige doek af te vegen.
- Rol de slang op.
- Berg de stofzuiger, veilig tegen onbevoegd gebruik, in een droge ruimte op.
Vuilreservoir legen bij droog stof
- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Open de 2 sluitklemmen.
- Til de zuigkop van het vuilreservoir en plaats deze op een vlakke ondergrond.
- Leeg het vuilreservoir:
VC 20L-X
VC 40L-X
- Leeg het vuilreservoir met behulp van de hiervoor bestemde handgreepkommen door dit om te keren of verwijder de stofzak.
VC 40M-X
- Bij stofzuigers van de klasse M: Neem de stofzak uit het vuilreservoir.
- Leeg het vuilreservoir met behulp van de hiervoor bestemde handgreepkommen door dit om te keren of verwijder de stofzak.
- Zet vervolgens de zuigkop op het vuilreservoir en sluit de 2 sluitklemmen.
Vuilreservoir zonder stofzak leegmaken (bij vloeistoffen)
- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Til de zuigkop van het vuilreservoir en plaats deze op een vlakke ondergrond.
- Open de 2 sluitklemmen.
- Leeg het vuilreservoir met behulp van de hiervoor bestemde handgreepkommen door dit om te keren.
- Reinig de rand van het vuilreservoir met een doek.
- Zet de zuigkop op het vuilreservoir en sluit de twee sluitklemmen.
Overstroombeveiligingsschakelaar gebruiken
- Om de stroomvoorziening met het aangesloten elektrisch gereedschap weer te herstellen, de overstroombeveiligingsschakelaar indrukken.
Verzorging en onderhoud
Verzorging van de stofzuiger
- Houd de stofzuiger, met name de greepgedeelten, droog, schoon en vrij van olie en vet. Gebruik geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen.
- Gebruik de stofzuiger nooit met verstopte ventilatiesleuven! Reinig de ventilatiesleuven voorzichtig met een droge borstel. Voorkom het binnendringen van vuildeeltjes in het binnenwerk van de stofzuiger.
- Reinig de buitenkant regelmatig met een licht vochtige reinigingsdoek. Gebruik voor het reinigen geen sproeiapparaat, stoomstraalapparaat of stromend water, omdat de elektrische veiligheid van de stofzuiger daardoor in gevaar kan komen.
- Maak gebruik van een gefilterde afzuiging.
- Draag beschermende kleding.
- Reinig de werkplek zo, dat er geen gevaarlijke stoffen in de omgeving achterblijven.
- Voordat de stofzuiger uit het gebied met gevaarlijke stoffen wordt verwijderd, de buitenkant van de stofzuiger afzuigen, schoonvegen of goed inpakken. Vermijd daarbij de verdeling van achtergebleven, gevaarlijk stof.
- Bij onderhouds- en reparatiewerkzaamheden moeten alle verontreinigde onderdelen die niet voldoende kunnen worden gereinigd in dichte zakken worden verpakt en volgens de geldende voorschriften worden afgevoerd.
- Minstens eenmaal per jaar moet door de Hilti Service of een ander gekwalificeerd persoon een stoftechnische controle worden uitgevoerd, bijv. op beschadigingen aan het filter, luchtdichtheid van het apparaat en de werking van de controlesystemen.
Filterreiniging
Het filterelement is een slijtageonderdeel.- Het filterelement minstens elk half jaar vervangen.
- Het filterelement bij intensief gebruik echter vaker vervangen.
Filterelement vervangen
- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Open de vergrendelingsbeugel voor de filtercassette.
- Open de filtercassette.
- Verwijder het filterelement voorzichtig aan de handgreepkommen in de houder.
- Reinig het pakkingvlak met een doek.
- Breng het nieuwe filterelement aan.
- Sluit de filtercassette door de vergrendeling naar voren te klappen.
- Sluit de vergrendelingsbeugel voor de filtercassette.
- Let erop dat u het stof, dat als gevolg van het verwisselen van het filter uit de stofzuiger en/of het filterelement komt, weer verwijdert.
Vulniveaucontrole testen
- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Open de twee sluitklemmen.
- Til de zuigkop van het vuilreservoir en plaats deze op een vlakke ondergrond.
- Controleer de uitschakelcontacten (draadsondes) op vervuiling en reinig deze zo nodig met een borstel.
- Controleer de afdichting op de zuigkop op vervuiling en reinig deze zo nodig met een doek.
- Zet de zuigkop op het vuilreservoir.
- Sluit de twee sluitklemmen.
- Verzeker u ervan, dat de zuigkop correct is gemonteerd en vergrendeld.
Controle na schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden
- Na schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden moet worden gecontroleerd of de stofzuiger weer correct gemonteerd is en foutloos functioneert.
- Voer een volledige test uit.
Transport en opslag
Transport
De stofzuiger mag niet met een vol vuilreservoir worden gedragen.De stofzuiger mag niet aan een kraan worden opgehangen.
- Verwijder zo nodig de Power Conditioner of loszittend gereedschap uit de houder.
- Leeg de stofzuiger, voordat de stofzuiger naar een andere plaats wordt gedragen.
- Kantel de stofzuiger niet en vervoer de stofzuiger alleen rechtopstaand wanneer vloeistoffen zijn opgezogen.
- Voor het transport kunt u met behulp van de conische adapter de beide slanguiteinden samenvoegen.
VC 40M-X
Bij M-klasse-stofzuigers
Koffer bevestigen
- Zorg ervoor dat de stofzuiger stevig staat en zet de parkeerrem vast. Trek de transporthandgreep volledig uit.
- Plaats een of meerdere koffers op de stofzuiger.
- De koffer(s) mag/mogen niet in de hoogte boven de transporthandgreep uit steken.
- Neem de maximale extra belading in acht..
- De koffer(s) mag/mogen niet in de hoogte boven de transporthandgreep uit steken.
- Trek de sjorlus uit de houder en over de koffer(s). Verleng de sjorlus zo nodig.
- Haak de haak van de sjorlus aan de transporthandgreep en span de sjorlus aan.
Opslag
- Berg de stofzuiger, veilig tegen onbevoegd gebruik, in een droge ruimte op.
Hulp bij storingen
Bij storingen die niet in deze tabellen zijn aangegeven of die niet zelf kunnen worden verholpen, kunt u zich tot onze Hilti service wenden.Storing stofzuiger
| Storing |
Mogelijke oorzaak |
Remedie |
|---|---|---|
|
Filterelement is verstopt of te oud. |
|
| Geen filterelement aangebracht. |
||
|
Wateruitschakeling is geactiveerd. |
|
|
Stofzak vol. |
|
| Filterelement is sterk vervuild. |
|
|
| De zuigslang of stofkap van het apparaat is verstopt. |
|
|
| Slangdiameter-instelling in de verkeerde stand. |
||
| Er wordt stof uit het apparaat geblazen. |
Filterelement niet correct gemonteerd. |
|
| Filterelement beschadigd. |
||
| Apparaat schakelt onbedoeld aan en uit of de gebruiker krijgt elektrische schokken. |
Elektrostatische aarding is niet gewaarborgd, het apparaat is niet op een geaard stopcontact aangesloten. |
|
| Motor werkt niet meer. |
Zekeringautomaat van het netstopcontact is uitgeschakeld. |
|
| Vuilreservoir vol. |
|
|
| Thermische beveiliging van motor is in werking getreden. |
|
|
| Thermische beveiliging van motor schakelt de motor herhaaldelijk uit. |
|
|
| Motor werkt niet in de automatische stand. |
Aangesloten apparaat is defect of niet correct aangesloten. |
|
| Automatische filterelementreiniging werkt niet. |
Geen zuigslang aangesloten. |
|
Storing apparaat in het systeem
Als de stofzuiger in een draadloos systeem wordt gebruikt, kunnen verbonden apparaten uit het systeem de volgende meldingen aan het display ervan weergeven.| Storing |
Mogelijke oorzaak |
Remedie |
|---|---|---|
|
Het verbonden apparaat heeft een onbekende storingscode van de stofzuiger ontvangen. |
|
|
Filterelement is verstopt of te oud. |
|
| Geen filterelement aangebracht. |
||
|
Wateruitschakeling is geactiveerd. |
|
|
Stofzak vol. |
|
| Filterelement is sterk vervuild. |
|
|
| De zuigslang of stofkap van het apparaat is verstopt. |
|
|
| Slangdiameter-instelling in de verkeerde stand. |
Recycling
Hilti producten zijn voor een groot deel vervaardigd uit materialen die kunnen worden gerecycled. Voor recycling is een juiste materiaalscheiding noodzakelijk. In een groot aantal landen neemt
Hilti uw oude apparaat voor recycling terug. Vraag hiernaar bij de klantenservice van
Hilti of bij uw verkoopadviseur.
Overeenkomstig de Europese richtlijn inzake oude elektrische en elektronische apparaten en de toepassing daarvan binnen de nationale wetgeving, dient gebruikt elektrisch gereedschap gescheiden te worden ingezameld en te worden afgevoerd naar een recyclingbedrijf dat voldoet aan de geldende milieu-eisen.
BoorslibVanuit milieuoogpunt is het afvoeren van boorgruis in water of in de riolering zonder juiste voorbehandeling problematisch.
- Informeer bij de lokale instanties naar de bestaande voorschriften.
- Verzamel het boorslib (bijvoorbeeld met de natzuiger).
- Laat het boorslib neerslaan en breng het vaste materiaal naar een vuilstortplaats voor bouwafval (uitvlokkingsmiddelen kunnen het afscheidingsproces versnellen).
- Voor u het resterende water (basisch, pH waarde > 7) afvoert in de riolering, neutraliseert u dit door een zuur neutralisatiemiddel toe te voegen of door het met veel water te verdunnen.
- Voer verzamelde boorstof af volgens de geldende nationale, wettelijke voorschriften.
Fabrieksgarantie
- Neem bij vragen over de garantievoorwaarden contact op met uw lokale Hilti dealer.