VC 20 / VC 40
Originele handleiding
Informatie over documentatie
Over deze documentatie
- Lees voor ingebruikname deze documentatie door. Dit is vereist voor veilig werken en storingsvrij gebruik.
- De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.
- De handleiding altijd bij het apparaat bewaren en het product alleen met deze handleiding aan andere personen doorgeven.
Verklaring van de tekens
Waarschuwingsaanwijzingen
Waarschuwingsaanwijzingen waarschuwen voor gevaren bij de omgang met het product. De volgende signaalwoorden worden gebruikt:
Symbolen in de documentatie
De volgende symbolen worden in onze documentatie gebruikt:
![]() |
Handleiding vóór gebruik lezen |
![]() |
Gebruikstips en andere nuttige informatie |
![]() |
Omgang met recyclebare materialen |
![]() |
Elektrisch gereedschap en accu 's niet met het huisvuil meegeven |
Symbolen in afbeeldingen
De volgende symbolen worden in onze afbeeldingen gebruikt:
![]() |
Deze nummers verwijzen naar de betreffende afbeelding aan het begin van deze handleiding |
![]() |
De nummering geeft een volgorde van de arbeidsstappen in de afbeelding weer en kan van de arbeidsstappen in de tekst afwijken |
![]() |
Positienummers worden in de afbeelding Overzicht gebruikt en verwijzen naar de nummers van de legenda in het hoofdstuk Productoverzicht |
![]() |
Dit teken vraagt om uw bijzondere aandacht bij de omgang met het product. |
![]() |
Draadloze gegevensoverdracht |
Extra symbolen
De volgende symbolen worden op het product gebruikt:
![]() |
Verboden met een kraan te transporteren |
Productafhankelijke symbolen
Symbolen op het product
De volgende symbolen worden op het product gebruikt:
![]() |
Waarschuwing voor heet oppervlak |
![]() |
Verboden met een kraan te transporteren |
Speciale sticker op het product
Bij UL-stofzuigers![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2190557/H2_BILD-Objekt_System_VC_20-U-G3_DEU_Warnkleber_SaugerL.jpg)
WAARSCHUWING: Dit apparaat bevat stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Alleen deskundige personen die een geschikte persoonlijke veiligheidsuitrusting dragen mogen het apparaat onderhouden en leegmaken, met inbegrip van het verwijderen van de stofzak. Niet inschakelen voordat het complete filtersysteem is geïnstalleerd.
Bij UM- en UME-stofzuigers![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2190557/H2_BILD-Objekt_System_VC_20-U-G3_DEU_Warnkleber_SaugerM.jpg)
WAARSCHUWING: Dit apparaat bevat stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Alleen deskundige personen die een geschikte persoonlijke veiligheidsuitrusting dragen mogen het apparaat onderhouden en leegmaken, met inbegrip van het verwijderen van de stofzak. Schakel het apparaat niet in voordat het volledige filtersysteem geïnstalleerd en de werking van de volumestroomcontrole getest is.
Productinformatie
producten zijn bestemd voor de professionele gebruiker en mogen alleen door geautoriseerd, vakkundig geschoold personeel bediend, onderhouden en gerepareerd worden. Dit personeel moet speciaal op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke gevaren. Het product en zijn hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.
De typeaanduiding en het serienummer staan op het typeplaatje.
- Voer het serienummer in de volgende tabel in. De productinformatie is nodig bij vragen aan onze dealers of service-centers.
ProductinformatieNat‑/droogstofzuiger VC 20-U | VC 20-UL | VC 20-UM | VC 20-UME
VC 40-U | VC 40-UL | VC 40-UM | VC 40-UMEGeneratie 02 Serienr.
Conformiteitsverklaring
Als de uitsluitend verantwoordelijken voor dit product verklaren wij dat het voldoet aan de geldende voorschriften en normen. Een afbeelding van de Conformiteitsverklaring vindt u aan het einde van deze documentatie.
De technische documentatie is hier te vinden:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Veiligheid
Algemene veiligheidsinstructies
Naast de veiligheidsinstructies in de afzonderlijke hoofdstukken van deze handleiding moeten de volgende bepalingen altijd strikt worden opgevolgd.
- Lees alle instructies! Wanneer de volgende instructies niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.
- Bij gebruik van het apparaat in combinatie met een elektrisch gereedschap moet voor het gebruik de handleiding van het elektrisch gereedschap worden doorgelezen en moeten alle aanwijzingen in acht worden genomen.
- Aanpassingen of veranderingen aan het apparaat zijn niet toegestaan.
- Gebruik het apparaat op de juiste manier. Gebruik het apparaat niet voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is, maar alleen op de juiste wijze en in correcte toestand.
- Alvorens met dit apparaat aan de slag te gaan moet informatie worden ingewonnen over de bediening van het apparaat, de gevaren die van het op te zuigen materiaal uitgaan en de veilige recycling van het opgezogen materiaal.
- Houd rekening met omgevingsinvloeden. Gebruik het apparaat niet in een omgeving waar brand- of explosiegevaar bestaat.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt door personen die hiermee vertrouwd zijn, in het veilige gebruik ervan geschoold zijn en de daaruit resulterende gevaren begrijpen. Het apparaat is niet geschikt voor kinderen.
- Bewaar ongebruikte apparaten op een veilige plaats. Apparaten die niet worden gebruikt dienen op een droge, hooggelegen of afgesloten plaats, buiten bereik van kinderen, bewaard te worden.
Veiligheid van personen
- Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van het product. Gebruik de stofzuiger niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid bij het gebruik van het apparaat kan tot ernstig letsel leiden.
- De gebruiker en personen die zich in de buurt bevinden moeten tijdens het gebruik en onderhoud van het apparaat een geschikte veiligheidsbril, een veiligheidshelm, gehoorbescherming, werkhandschoenen, veiligheidsschoenen en een licht stofmasker dragen.
- Bedien de wielremmen zodat de stofzuiger veilig staat. Bij niet-bediende wielremmen kan de stofzuiger zich ongecontroleerd in beweging zetten.
- Wanneer stofafzuig- of stofopvangvoorzieningen kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te verzekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden gebruikt. Het gebruik van een stofafzuiging kan de gevaren door stof beperken.
Gebruik en onderhoud van het apparaat
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter.
- Schakel de filterreiniging niet uit bij het opzuigen van gevaarlijke stoffen, met name bij het gebruik met stof veroorzakend elektrisch gereedschap.
- Het apparaat moet tegen vorst worden beschermd.
- De waterniveaubegrenzingsinrichting moet overeenkomstig de aanwijzingen regelmatig met een borstel worden gereinigd en op beschadigingen worden gecontroleerd.
- Let er bij het plaatsen van de zuigkop op, dat u zich niet beknelt en dat de kabel niet beschadigd raakt. Er is gevaar voor letsel en beschadiging.
- Controleer het apparaat en de toebehoren op eventuele beschadigingen. Voor verder gebruik dient zorgvuldig te worden nagegaan of de veiligheidsvoorzieningen of licht beschadigde delen correct en volgens de voorschriften functioneren. Controleer of de bewegende delen foutloos functioneren en niet klemmen en of er delen beschadigd zijn. Alle delen moeten correct gemonteerd zijn en aan alle voorwaarden voldoen om het optimale gebruik van het apparaat te garanderen.
- Laat het apparaat alleen repareren door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het apparaat in stand blijft.
- Verwijder, als het apparaat niet wordt gebruikt (tijdens pauzes), voor onderhoud en reparatie en het vervangen van toebehoren of filters altijd de stekker uit het stopcontact. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van het apparaat.
- Verplaats het apparaat nooit in een andere werkhouding door aan de stroomkabel te trekken. Rijd de stofzuiger niet over de stroomkabel.
- Verplaats het apparaat niet met een kraan.
- Sluit tijdens het transport en als het apparaat niet wordt gebruikt de inlaataansluiting af met de afdekking .
Elektrische veiligheid
- De aansluitstekker van het apparaat moet in het stopcontact passen. De stekker mag in geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde apparaten. Onveranderde stekkers en passende stopcontacten beperken het risico van een elektrische schok.
- Steek de stekker in een geschikt, geaard stopcontact, dat veilig geïnstalleerd is en aan alle ter plaatse geldende eisen voldoet. Mocht u twijfelen of de contactdoos correct geaard is, laat dit dan door een gekwalificeerde elektrotechnicus controleren.
- Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde oppervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
- Houd het apparaat uit de buurt van regen en vocht. Het binnendringen van water in het elektrische gereedschap vergroot het risico van een elektrische schok.
- Let erop dat de kabel niet in plassen ligt.
- Controleer regelmatig het voedingssnoer van het apparaat, en laat dit in geval van beschadiging repareren bij een Hilti -servicestation. Controleer de verlengsnoeren regelmatig en vervang deze wanneer ze beschadigd zijn.
- Wordt het netsnoer en/of het verlengsnoer tijdens de werkzaamheden beschadigd, dan mag u deze niet aanraken. Haal de stekker uit het stopcontact. Beschadigde netsnoeren en verlengsnoeren houden het risico van een elektrische schok in.
- De elektrische kabel mag alleen worden vervangen door het type dat in de handleiding is aangegeven.
- Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het apparaat te dragen of op te hangen of om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en bewegende gereedschapsdelen. Beschadigde of in de war geraakte kabels vergroten het risico van een elektrische schok.
- Wanneer u buitenshuis met een elektrisch apparaat werkt, dient u alleen verlengsnoeren te gebruiken die geschikt zijn voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een voor gebruik buitenshuis geschikte verlengsnoer beperkt het risico van een elektrische schok.
- Schakel het apparaat bij een stroomonderbreking uit en maak de stekker los uit het stopcontact.
- Gebruik het stopcontact van het apparaat alleen voor doeleinden die in de handleiding zijn omschreven.
- Gebruik het apparaat nooit in vuile of natte toestand. Vocht of stof dat zich aan het oppervlak van het apparaat hecht, met name van geleidend materiaal, kan onder ongunstige omstandigheden tot een elektrische schok leiden. Laat daarom verontreinigde apparaten, met name wanneer er vaak geleidend materiaal wordt bewerkt, regelmatig controleren door de Hilti -service.
Werkgebied
- Zorg voor een goede verlichting van het werkgebied.
- Zorg voor een goede ventilatie van het werkgebied. Slecht geventileerde werkplaatsen kunnen als gevolg van de stofbelasting schadelijk zijn voor de gezondheid.
- Houd uw werkgebied op orde. Houd de werkomgeving vrij van voorwerpen waaraan u zich kunt verwonden. Ongeordendheid in uw werkgebied kan leiden tot ongevallen.
- Werk niet met het apparaat in een explosieve omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stof bevinden. Elektrische apparaten veroorzaken vonken die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.
- Wees extra voorzichtig wanneer u op trappen werkt.
Op te zuigen vuil
- Stofsoorten die schadelijk voor de gezondheid of brandbaar en/of explosief zijn, mogen niet worden opgezogen (magnesium-aluminiumstof enz.). Materialen die heter zijn dan 60°C (140°F), mogen niet worden opgezogen (bijvoorbeeld gloeiende sigaretten, hete as).
- Brandbare, explosieve, agressieve vloeistoffen mogen niet worden opgezogen (koel- en smeermiddelen, benzine, oplosmiddelen, zuren (pH < 5), logen (pH > 12,5) enz.).
- Schakel het apparaat onmiddellijk uit zodra er schuim of vloeistof uit komt.
- Draag werkhandschoenen wanneer heet vuil tot max. 60°C (140°F) wordt opgezogen.
- Draag bij het werken met mineraal boorslib beschermende kleding en voorkom contact met de huid (pH > 9, bijtend).
- Vermijd het contact met basische of zure vloeistoffen. Spoel bij onvoorzien contact met water af. Komt de vloeistof in de ogen, spoel deze dan met veel water uit en neem contact op met een arts.
- Het apparaat met stofklasse L is geschikt voor het op-/afzuigen van droge, niet brandbare stoffen, houtspaanders en gevaarlijke stoffen met explosiegrenswaarden > 1 mg/m³. Afhankelijk van het gevaar van de op/af te zuigen stof moet het apparaat van geschikte filters zijn voorzien.
- Het apparaat met stofklasse M is geschikt voor het op-/afzuigen van droge, niet brandbare stofsoorten, houtsnippers en gevaarlijke stoffen met explosiegrenswaarden ≧ 0,1 mg/m³. Afhankelijk van het gevaar van de op/af te zuigen stof moet het apparaat van geschikte filters zijn voorzien.
Beschrijving
Productoverzicht
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2190557/H2_BILD-Objekt_System_VC_20-U-G3_DEU_VC150_Uebersicht.jpg)
- Stopcontact
- Automatische filterreiniging
- Toets "filterreiniging AAN / UIT" (alleen UL en UME)
- Statusindicatie "Automatische filterreiniging"
- Functieschakelaar
- Inlaataansluiting
- Vuilreservoir
- Handgreep
- Sluitklemmen
- Zuigkop
- Handgreep
- Kabelhaken
- Sluitklemmen voor filterafdekking
Correct gebruik
De hier beschreven producten zijn universele industriële stofzuigers voor professioneel gebruik. Ze zijn zowel voor "droge" als "natte" toepassingen geschikt.
Het product mag niet worden gebruikt op mensen en dieren. Gebruik onder water is verboden.
- Alvorens met dit product aan de slag te gaan moet informatie worden ingewonnen over de bediening van het apparaat, de gevaren die van het op te zuigen materiaal uitgaan en de veilige recycling van het opgezogen materiaal.
- Gebruik het product niet continu dan wel in automatische of halfautomatische opstellingen.
- Gebruik ter voorkoming van letsel alleen originele Hilti toebehoren en gereedschap.
- Gebruik ter voorkoming van elektrostatische oplading een antistatische zuigslang.
- Geen voorwerpen opzuigen die door de opvangzak heen tot letsel kunnen leiden (bijvoorbeeld puntig of scherp vuil).
- Gebruik het product niet als opstapje.
Dit product is voor professioneel gebruik en voor de volgende toepassingen geschikt:
- Opzuigen van grote hoeveelheden stof met Hilti diamantslijpmachines, haakse slijpmachines, boorhamers en boorkronen voor droge toepassingen.
- Opzuigen van mineraal boorslib met Hilti diamantboorkronen resp. Hilti diamantzagen en vloeibaar vuil tot een temperatuur < 60°C (140°F).
- Opzuigen van olie en vloeistoffen met een temperatuur < 60°C (140°F).
- Nat en droog reinigen van wanden en vloeren
Opzuigen van droge, niet brandbare stoffen, vloeistoffen, houtsnippers en gevaarlijke stoffen met explosiegrenswaarden > 1 mg/m³ (stofklasse L).
Aanvullend bij UM- en UME-stofzuigersOpzuigen van droge, niet brandbare stoffen, vloeistoffen, houtsnippers en gevaarlijke stoffen met explosiegrenswaarden ≧ 0,1 mg/m³ (stofklasse M).
Aanvullend bij UL-, UM- en UME-stofzuigersBij stofafscheiding is het noodzakelijk om voor voldoende luchtverversing L te zorgen als de afvoerlucht naar de ruimte wordt teruggeleid. De nationale voorschriften in acht nemen.
Mogelijk onjuist gebruik
- De industriële stofzuiger mag niet liggend worden gebruikt.
- De industriële stofzuiger mag niet worden gebruikt voor het opzuigen van explosiegevaarlijke stoffen, gloeiende of brandende resp. brandbare stoffen en agressieve stofsoorten (bijvoorbeeld magnesium‑aluminiumstof enz.) (uitzondering: Houtsnippers).
- De industriële stofzuiger mag niet worden gebruikt voor het opzuigen van brandbare vloeistoffen (bijvoorbeeld benzine, oplosmiddel, zuren, koel‑ en smeermiddelen enz.).
- Materialen die schadelijk zijn voor de gezondheid (bijv. asbest) mogen niet worden bewerkt.
Standaard leveringsomvang
Nat‑/droogstofzuigers inclusief filterelement, zuigslang compleet met draaimof (aan zuigerzijde) en gereedschapsmof, stofzak kunststof PE VC 20/40, handleiding.
Akoestisch waarschuwingssignaal
UM- en UME-stopzuigers zijn uitgerust met een akoestisch waarschuwingssignaal. Dit klinkt om veiligheidsredenen, als de luchtsnelheid in de aanzuigslang onder 20m/s daalt.
Om ervoor te zorgen dat het waarschuwingssignaal correct wordt geactiveerd, moet bij de zuigslangdiameter-instelling de diameter van de gebruikte zuigslang worden ingesteld.
Automatische filterreiniging
De stofzuiger beschikt over een filterreinigingssysteem, om het filterelement grondig vrij te maken van aanhechtend stof.
De filterreiniging kan door het indrukken van de toets "Automatische filterreiniging AAN/UIT" worden uitgeschakeld en door het opnieuw indrukken weer worden ingeschakeld.
Toestand |
Betekenis |
---|---|
LED brandt. |
|
LED brandt niet. |
|
De filterreiniging wordt automatisch geactiveerd als de stofzuiger wordt gestart.
Het filterelement wordt door een luchtstoot (pulserend geluid) automatisch gereinigd.
Aanwijzingen voor het gebruik
Toebehoren en de soorten toepassingenToebehoren |
Soort toepassing |
---|---|
Kunststof stofzak PE VC 20 (203854) |
minerale toepassingen, nat en droog |
Kunststof stofzak PE VC 40 (203852) |
minerale toepassingen, nat en droog |
Papieren stofzak VC 20 (203858) |
houttoepassingen |
Papieren stofzak VC 40 (203856) |
houttoepassingen |
Filter VC 20/40 droog (2121386) |
droog |
Filter VC 20/40 universeel (2121387) |
universeel nat en droog |
Filter VC 20/40 performance (2121388) |
intensieve toepassingen nat en droog |
Zuigslang 27 x 3,5 m AS |
nat en droog |
Zuigslang 36 mm |
overwegend nat, geen stoftoepassingen |
Zuigslang 36 x 5 m AS |
nat en droog |
- Bij UM- en UME-stofzuigers beslist een kunststof of papieren stofzak gebruiken.
Technische gegevens
Nat‑/droogstofzuiger
VC 20 |
VC 40 |
|
---|---|---|
Afmetingen (L x B x H in mm) |
505 x 380 x 500 |
505 x 380 x 610 |
Gewicht conform EPTA‑procedure 01 |
13,0 kg |
14,7 kg |
Inhoud reservoir |
21 ℓ |
36 ℓ |
Nuttige hoeveelheid stof |
23 kg |
40 kg |
Waterinhoud |
13,5 ℓ |
25 ℓ |
Bedrijfstemperatuur |
−10 ℃ … 40 ℃ |
−10 ℃ … 40 ℃ |
Automatische filterreiniging elke |
15 s |
15 s |
Veiligheidsklasse |
I |
I |
Veiligheidsklasse |
IP X4 |
IP X4 |
Netfrequentie |
50 Hz … 60 Hz |
50 Hz … 60 Hz |
Nominale spanning
·/· |
100 Volt [V] |
110 Volt [V] |
110 Volt [V] |
200 Volt [V] |
Nominaal opgenomen vermogen |
1200 Watt [W] |
1100 Watt [W] |
1100 Watt [W] |
950 Watt [W] |
Aansluitvermogen geïntegreerd stopcontact voor elektrisch gereedschap (indien aanwezig) |
·/· |
1600 Watt [W] |
·/· |
·/· |
Netstroomkabel (type) |
VCTF 3 x 2,0 mm2 |
A07 QQF 3 / 12 AWG |
H07 BQF 3G 1,5 mm2 |
VCTF 3 x 2,0 mm2 |
·/· |
220 - 240 Volt [V] |
220 - 240 (CH) Volt [V] |
220 - 240 (GB) Volt [V] |
220 - 240 (NZ) Volt [V] |
Nominaal opgenomen vermogen |
1200 Watt [W] |
1200 Watt [W] |
1200 Watt [W] |
1200 Watt [W] |
Aansluitvermogen geïntegreerd stopcontact voor elektrisch gereedschap (indien aanwezig) |
2400 Watt [W] |
1100 Watt [W] |
1800 Watt [W] |
1200 Watt [W] |
Netstroomkabel (type) |
H07 RNF 3G 1,5 mm2 |
H07 RNF 3G 1,5 mm2 |
H07 RNF 3G 1,5 mm2 |
H07 RNF 3G 1,5 mm2 |
Maximale volumestroom en maximale onderdruk
VC 20-U |
VC 20-UL |
VC 20-UM |
VC 20-UME |
||
---|---|---|---|---|---|
Maximale volumestroom (lucht) |
950 W |
68 ℓ/s |
·/· |
·/· |
·/· |
1100 W |
68 ℓ/s |
·/· |
·/· |
·/· |
|
1200 W |
74 ℓ/s |
·/· |
·/· |
·/· |
|
Maximale volumestroom (lucht) |
1100 W |
·/· |
138 m³/h |
138 m³/h |
138 m³/h |
1200 W |
·/· |
150 m³/h |
150 m³/h |
150 m³/h |
|
Maximale onderdruk |
950 W |
235 hPa |
·/· |
·/· |
·/· |
1100 W |
230 hPa |
209 hPa |
209 hPa |
209 hPa |
|
1200 W |
253 hPa |
253 hPa |
253 hPa |
253 hPa |
VC 40-U |
VC 40-UL |
VC 40-UM |
VC 40-UME |
||
---|---|---|---|---|---|
Maximale volumestroom (lucht) |
950 W |
68 ℓ/s |
·/· |
·/· |
·/· |
1100 W |
68 ℓ/s |
·/· |
·/· |
·/· |
|
1200 W |
74 ℓ/s |
·/· |
·/· |
·/· |
|
Maximale volumestroom (lucht) |
1100 W |
·/· |
138 m³/h |
138 m³/h |
138 m³/h |
1200 W |
·/· |
150 m³/h |
150 m³/h |
150 m³/h |
|
Maximale onderdruk |
950 W |
235 hPa |
·/· |
·/· |
·/· |
1100 W |
230 hPa |
209 hPa |
209 hPa |
209 hPa |
|
1200 W |
253 hPa |
253 hPa |
253 hPa |
253 hPa |
Geluids- en trillingsinformatie, gemeten volgens EN 60335
De volgende gegevens gelden voor alle industriële stofzuigers VC 20 en VC 40.
Geluidsemissieniveau (LpA) |
73 dB(A) |
Onzekerheid geluidsdrukniveau (KpA) |
2,5 dB(A) |
Trillingsemissiewaarde |
< 2,5 m/s² |
Gebruik van verlengsnoeren
- Gebruik alleen verlengsnoeren die voor de toepassing toegestaan zijn en een voldoende draaddiameter hebben. Anders kan vermogensverlies van het apparaat en oververhitting van het snoer optreden.
- Controleer het verlengsnoer regelmatig op beschadigingen.
- U dient beschadigde verlengsnoeren te vervangen.
- Gebruik buiten alleen voor dit doel goedgekeurde en overeenkomstig gekenmerkte verlengsnoeren.
Snoeren |
AWG 16 |
AWG 14 |
AWG 12 |
AWG 10 |
---|---|---|---|---|
Snoerdiameter |
1,31 mm² |
2,08 mm² |
3,31 mm² |
5,26 mm² |
Snoerdiameter |
2,58 kcmil |
4,11 kcmil |
6,53 kcmil |
10,4 kcmil |
Kabellengte |
25 m |
30 m |
50 m |
100 m |
Kabellengte |
75 ft |
100 ft |
150 ft |
250 ft |
Ingebruikneming
Eerste gebruik
- Open de twee sluitklemmen.
- Til de zuigkop van het vuilreservoir.
- Verwijder de toebehoren uit het vuilreservoir en de verpakking.
- Zet de zuigkop op het vuilreservoir en sluit de twee sluitklemmen.
- Verzeker u ervan, dat de zuigkop correct is gemonteerd en vergrendeld.
- Sluit de zuigslang op het apparaat aan.
Papieren stofzak aanbrengen voor het opzuigen van houtsnippers
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2190557/H2_BILD-Objekt_System_VC_20-U-G3_DEU_VC150_040.jpg)
- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Open de twee sluitklemmen.
- Til de zuigkop van het vuilreservoir.
- Breng de nieuwe papieren stofzak in de adapter aan en breng deze in het vuilreservoir aan.
- Zet de zuigkop op het vuilreservoir.
- Sluit de twee sluitklemmen.
- Verzeker u ervan, dat de zuigkop correct is gemonteerd en vergrendeld.
- Sluit de zuigslang op het apparaat aan.
Kunststof stofzak aanbrengen
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2190557/H2_BILD-Objekt_System_VC_20-U-G3_DEU_VC150_020.jpg)
- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Open de twee sluitklemmen.
- Til de zuigkop van het vuilreservoir.
- Bevestig een nieuwe kunststof stofzak (gebruiksaanwijzing opgedrukt) in het vuilreservoir.
- Zet de zuigkop op het vuilreservoir en sluit de twee sluitklemmen.
Bediening
Slangdiameter instellen bij UM- en UME-stofzuigers
- Pas voor het op-/afzuigen van droog, niet-brandbaar stof met explosiegrenswaarden en van houtsnippers de zuigslangdiameter met de stand van de schakelaar voor de slangdiameter-instelling aan.
- Stel de kleinste slangdiameter in als de stofzuiger met een Hilti holle boor-systeem wordt gebruikt.
Zonder gebruik van het stopcontact
- Controleer vóór het aansluiten van de stekker dat de schakelaar van het apparaat in de stand "OFF" staat.
- Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact.
- Draai de functieschakelaar in de stand "ON".
Met gebruik van het stopcontact
- Haal de stekker van de stofzuiger uit het stopcontact.
- Controleer of het maximale opgenomen vermogen van het aan te sluiten elektrisch gereedschap lager is dan het maximaal voor het stopcontact toegestane vermogen, zie het hoofdstuk "Technische gegevens" en de opdruk op het stopcontact.
- Controleer of het elektrische apparaat is uitgeschakeld voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
- Steek de stekker van het elektrisch gereedschap in het stopcontact van het apparaat.
- Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact.
- Draai de schakelaar van de stofzuiger in de stand "AUTO".
- Schakel het elektrisch gereedschap in.
Droog stof opzuigen
- Let erop dat het filterelement droog is en dat de correcte stofzak is aangebracht.
Vloeistoffen opzuigen
- Controleer de vulniveaucontrole.
- Gebruik indien mogelijk een apart filterelement voor natte toepassingen.
- Open na het opzuigen van vloeistoffen de sluitklemmen.
- Til de zuigkop van het vuilreservoir en plaats deze op een vlakke ondergrond, zodat het filterelement kan drogen.
- Maak het vuilreservoir leeg en reinig dit met een waterslang. Reinig de elektroden met een borstel en reinig het filterelement nadat dit opgedroogd is door het met de hand schoon te vegen.
- Laat het vuilreservoir drogen.
Na het stofzuigen
- Schakel het apparaat uit.
- Draai de functieschakelaar in de stand "OFF".
- Haal de stekker van de stofzuiger uit het stopcontact.
- Rol de stroomkabel op en hang deze aan de kabelhaken.
- Maak het reservoir leeg en reinig het apparaat door dit met een vochtige doek af te vegen.
- Rol de slang op.
- Berg de stofzuiger, veilig tegen onbevoegd gebruik, in een droge ruimte op.
Vuilreservoir legen bij droog stof
- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Til de zuigkop van het vuilreservoir en plaats deze op een vlakke ondergrond.
- Bij UM- en UME-stofzuigers
- Neem de stofzak uit het vuilreservoir.
- Neem de stofzak uit het vuilreservoir.
- Bij U- en UL-stofzuigers
- Verwijder de stofzak uit het vuilreservoir of leeg het vuilreservoir met behulp van de hiervoor bestemde handgreepkommen door dit om te keren.
- Verwijder de stofzak uit het vuilreservoir of leeg het vuilreservoir met behulp van de hiervoor bestemde handgreepkommen door dit om te keren.
- Bij UM- en UME-stofzuigers
- Zet vervolgens de zuigkop op het vuilreservoir en sluit de twee sluitklemmen.
Vuilreservoir zonder stofzak leegmaken (bij vloeistoffen)
- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Til de zuigkop van het vuilreservoir en plaats deze op een vlakke ondergrond.
- Leeg het vuilreservoir met behulp van de hiervoor bestemde handgreepkommen door dit om te keren.
- Reinig de rand van het vuilreservoir met een doek.
- Zet de zuigkop op het vuilreservoir en sluit de twee sluitklemmen.
Verzorging en onderhoud
Verzorging van het apparaat
- Het apparaat, met name de greepgedeelten, schoon en vrij van olie en vet houden. Gebruik geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen.
- Gebruik de stofzuiger nooit met verstopte ventilatiesleuven! Reinig de ventilatiesleuven voorzichtig met een droge borstel. Voorkom dat er vreemd materiaal in het apparaat binnendringt.
- Reinig de buitenkant van het apparaat regelmatig met een licht vochtige reinigingsdoek. Gebruik geen sproeiapparaat, stoomstraalapparaat of stromend water voor het reinigen, omdat de elektrische veiligheid van het apparaat hierdoor in gevaar kan komen.
Bij het onderhoud en de reiniging dient het apparaat zo te worden behandeld, dat er geen gevaar voor het onderhoudspersoneel of voor andere personen ontstaat.
- Maak gebruik van een gefilterde afzuiging.
- Draag beschermende kleding.
- Reinig de werkplek zo, dat er geen gevaarlijke stoffen in de omgeving achterblijven.
- Voordat het apparaat uit het gebied met gevaarlijke stoffen wordt verwijderd, de buitenkant van het apparaat afzuigen, schoonvegen of goed inpakken. Vermijd daarbij de verdeling van achtergebleven, gevaarlijk stof.
- Bij onderhouds- en reparatiewerkzaamheden moeten alle verontreinigde onderdelen die niet voldoende kunnen worden gereinigd in dichte zakken worden verpakt en volgens de geldende voorschriften worden afgevoerd.
- Minstens eenmaal per jaar moet bij het apparaat door de Hilti -service of een ander gekwalificeerd persoon een stoftechnische controle worden uitgevoerd, waarbij onder andere wordt gecontroleerd op beschadigingen aan het filter, luchtdichtheid van het apparaat en de werking van de controlesystemen.
Automatische filterreiniging
Het filterelement is een slijtageonderdeel.
- Het filterelement minstens elk half jaar vervangen.
- Het filterelement bij intensief gebruik echter vaker vervangen.
Filterelement vervangen
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2190557/H2_BILD-Objekt_System_VC_20-U-G3_DEU_VC150_010.jpg)
- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Open de sluitklemmen voor de filterafdekking.
- Open het filterdeksel.
- Verwijder het filterelement voorzichtig aan de handgreepkommen in de houder.
- Reinig het pakkingvlak met een doek.
- Breng het nieuwe filterelement aan.
- Sluit de filterafdekking door de vergrendeling naar voren te klappen.
- Sluit de sluitklemmen voor de filterafdekking.
Vulniveaucontrole testen
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2190557/H2_BILD-Objekt_System_VC_20-U-G3_DEU_VC150_060.jpg)
- Bedien de wielremmen zodat de stofzuiger veilig staat.
- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Open de twee sluitklemmen.
- Til de zuigkop van het vuilreservoir en plaats deze op een vlakke ondergrond.
- Controleer de uitschakelcontacten op vervuiling en reinig deze zo nodig met een borstel.
- Controleer de afdichting op de zuigkop op vervuiling en reinig deze zo nodig met een doek.
- Zet de zuigkop op het vuilreservoir en sluit de twee sluitklemmen.
Controle na schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden
- Na schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden moet worden gecontroleerd of de stofzuiger weer correct gemonteerd is en foutloos functioneert.
- Voer een volledige test uit.
Transport en opslag
Transport
Het volle apparaat mag niet worden gedragen.
Het apparaat mag niet aan een kraan worden opgehangen.
- Verwijder zo nodig de Power Conditioner of loszittend gereedschap uit de houder.
- Leeg het apparaat voordat het naar een andere plaats wordt gedragen.
- Het apparaat mag niet worden gekanteld of liggend worden getransporteerd wanneer vloeistoffen zijn opgezogen.
- Voor het transport kunt u met behulp van de conische adapter de beide slanguiteinden samenvoegen.
Opslag
- Berg de stofzuiger, veilig tegen onbevoegd gebruik, in een droge ruimte op.
Hulp bij storingen
Bij storingen die niet in deze tabellen zijn aangegeven of die niet zelf kunnen worden verholpen, kunt u zich tot onze Hilti service wenden.
Storingstabel
Storing |
Mogelijke oorzaak |
Remedie |
---|---|---|
Bij UM- en UME-stofzuigers Akoestisch waarschuwingssignaal (verminderd zuigvermogen) |
Stofzak vol. |
|
Filterelement is sterk vervuild. |
|
|
De zuigslang of stofkap van het apparaat is verstopt. |
|
|
Slangdiameter-instelling in de verkeerde stand. |
|
|
Er wordt stof uit het apparaat geblazen. |
Filterelement niet correct gemonteerd. |
|
Filterelement beschadigd. |
|
|
Apparaat schakelt onbedoeld aan en uit of de gebruiker krijgt elektrische schokken. |
Elektrostatische aarding is niet gewaarborgd, het apparaat is niet op een geaard stopcontact aangesloten. |
|
Het apparaat werkt niet of schakelt na korte tijd uit. |
Wateruitschakeling is geactiveerd. |
|
Motor draait niet meer. |
Zekeringautomaat van het netstopcontact is uitgeschakeld. |
|
Vuilreservoir vol. |
|
|
Thermische beveiliging van motor is in werking getreden. |
|
|
Thermische beveiliging van motor schakelt de motor herhaaldelijk uit. |
|
|
Motor draait niet in de automatische stand. |
Aangesloten apparaat is defect of niet correct aangesloten. |
|
Automatische filterelementreiniging werkt niet. |
Geen zuigslang aangesloten. |
|
Recycling
Hilti producten zijn voor een groot deel vervaardigd uit materialen die kunnen worden gerecycled. Voor recycling is een juiste materiaalscheiding noodzakelijk. In een groot aantal landen neemt Hilti uw oude apparaat voor recycling terug. Vraag hiernaar bij de klantenservice vanHilti of bij uw verkoopadviseur.
Overeenkomstig de Europese richtlijn inzake oude elektrische en elektronische apparaten en de toepassing daarvan binnen de nationale wetgeving, dient gebruikt elektrisch gereedschap gescheiden te worden ingezameld en te worden afgevoerd naar een recyclingbedrijf dat voldoet aan de geldende milieu-eisen.
BoorslibVanuit milieuoogpunt is het afvoeren van boorgruis in water of in de riolering zonder juiste voorbehandeling problematisch.
- Informeer bij de lokale instanties naar de bestaande voorschriften.
Wij bevelen de volgende voorbehandeling aan:
- Verzamel het boorslib (bijvoorbeeld met de natzuiger).
- Laat het boorslib neerslaan en breng het vaste materiaal naar een vuilstortplaats voor bouwafval (uitvlokkingsmiddelen kunnen het afscheidingsproces versnellen).
- Voor u het resterende water (basisch, pH waarde > 7) afvoert in de riolering, neutraliseert u dit door een zuur neutralisatiemiddel toe te voegen of door het met veel water te verdunnen.
- Voer verzamelde boorstof af volgens de geldende nationale, wettelijke voorschriften.
Fabrieksgarantie
- Neem bij vragen over de garantievoorwaarden contact op met uw lokale Hilti dealer.
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2190557/H2_BILD-Objekt_System_VC_20-U-G3_DEU_Konform.jpg)