Nominale spanning, nominale stroom, frequentie en nominaal opgenomen vermogen zijn te vinden op het landsspecifieke typeplaatje.
Bij aansluiting op een generator of transformator moet het afgegeven vermogen dubbel zo hoog zijn als het op het typeplaatje van het apparaat aangegeven vermogen. De bedrijfsspanning van de transformator of generator moet te allen tijde binnen +5% en -15% van de nominale spanning van het apparaat liggen.
|
AG 230-24D
|
Nominaal toerental
|
6.500 omw/min
|
Maximale schijfdiameter
|
230 mm
|
Schroefdraaddiameter
|
M14
|
Schroefdraadlengte
|
22 mm
|
Gewicht overeenkomstig EPTA-procedure 01
|
6,5 kg
|
De in deze aanwijzingen aangegeven geluidsdruk- en trillingswaarden zijn gemeten overeenkomstig een genormeerd meetproces en kunnen worden gebruikt voor een onderlinge vergelijking van elektrisch gereedschap. Deze zijn ook geschikt voor een voorlopige inschatting van de exposities.
De vermelde gegevens zijn representatief voor de belangrijkste gebruiksgebieden van het elektrisch gereedschap. Als het elektrisch gereedschap echter wordt gebruikt voor andere toepassingen, met afwijkende inzetgereedschappen of als het onvoldoende wordt onderhouden, kunnen de gegevens afwijken. Hierdoor kunnen de blootstellingswaarden over de gehele gebruiksperiode duidelijk worden verhoogd.
Voor een nauwkeurige inschatting van de exposities moet ook rekening worden gehouden met de tijden waarin het apparaat is uitgeschakeld of weliswaar draait maar niet wordt gebruikt. Hierdoor kunnen de exposities over de gehele gebruiksperiode duidelijk worden verlaagd.
Leg de overige veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de gebruiker tegen geluid en/of trillingen ook vast, zoals: Onderhoud van het elektrisch gereedschap en de inzetgereedschappen, warmhouden van handen, organisatie van de werkzaamheden.
Geluidsemissiewaarden
|
AG 230-24D
|
Geluidsvermogensniveau (LWA)
|
105 dB(A)
|
Geluidsemissieniveau (LpA)
|
94 dB(A)
|
Onzekerheid geluidsemissieniveau (KpA)
|
3 dB(A)
|
Totale trillingswaardenAndere toepassingen, zoals doorslijpen, kunnen leiden tot afwijkende trillingswaarden.
|
AG 230-24D
|
Oppervlakteslijpen met trillingsgedempte handgreep (ah,AG)
|
5,8 m/s²
|
Onzekerheid (K)
|
1,5 m/s²
|