Image alt text (optional)

Bouwmaterieel beheermodule

Blijf in controle over uw bouwmaterieel en diens onderhoud door middel van automatische tracering

Mist u overzicht over de locatie en het gebruik van uw bouwmaterieel?

Loopt u tegen project vertragingen aan omdat uw bouwmaterieel niet altijd goed werkt of weg is voor onderhoud?

Onze beheermodule voor bouwmaterieel maakt gebruik van gateways die u verbinden met de bedrijfsmiddelen op de bouwplaats. Deze aanvulling op ON!Track helpt u stilstand te verminderen door inzicht te geven in waar uw bouwmateriaal zich bevindt en het gebruik en onderhoud ervan te monitoren.

Apparaten in realtime volgen

Image alt text (optional)

Lokaliseren van groot bouwmaterieel

Bluetooth scanning levert altijd live informatie over de locatie en het gebruik van uw zware bouwmachines en uitrustingsstukken. Weten waar uw materieel is en hoe en wanneer het wordt gebruikt, geeft u de transparantie die u nodig hebt om projecten in uitvoering te houden.

En met onze Bus Inventarismodule kunt u nu ook de uitrusting in uw bussen volgen en controleren.

Image alt text (optional)

Geautomatiseerd beheer van bouwmaterieel

Automatische tracking vermindert de noodzaak voor foutgevoelig en tijdrovend handmatig werk zoals het bijhouden van uitgiftes of verplaatsingen. Daarnaast kunt u met onze ON!Track software inzien hoelang een machine gedraaid heeft. Op deze manier kunt u op zoek gaan naar manieren om de inzet van uw bouwmaterieel op de bouwplaats te optimaliseren.

Image alt text (optional)

Proactief onderhoud van materieel

Minimaliseer de stilstand tijd van materieel door onderhoudswaarschuwingen in te stellen op basis van afstand of motoruren. Onze bouwmaterieel module helpt u te waarborgen dat al het bouwmaterieel volledig operationeel is, zodat u zich kunt concentreren op de uitvoer van uw projecten.

Blijf altijd in controle dankzij materieel tracking

Loading

Volg meer dan alleen Hilti gereedschap

Met ON!Track beheert en lokaliseert u elk type gereedschap of machine van ieder merk, dus niet alleen van Hilti. Daarnaast kunt u ook magazijn voorraden beheren en meldingen ontvangen zodra de voorraad bijna op is. Het plannen van onderhoud, keuringen en reparaties behoren ook tot de mogelijkheden, net zoals het verkrijgen van toegang tot machinedocumentatie en inzicht in wat vervangen moet worden.

Meer informatie over ON! Track

Ontdek ons slim en snoerloos gereedschapsportfolio

Vereenvoudig gereedschapsbeheer met Nuron, een krachtig 22V platform voor al uw snoerloze gereedschap, van boormachines tot breekhamers. Onze slimme Nuron machines sturen uw gegevens naar ON!Track en geven u waardevolle inzichten zonder de werkzaamheden op de bouwplaats te onderbreken.

Meer informatie over Nuron

Kosten onder controle krijgen

Met Fleet Management kiest u het gereedschap dat u nodig heeft en betaalt u een vast maandelijks bedrag dat het gebruik, de reparaties en de diefstaldekking dekt. In combinatie met ON!Track biedt Fleet Management een efficiënte en uitgebreide oplossing voor gereedschapsbeheer.

Meer informatie over Fleet Management

Begin nu

Vraag een gratis consult aan

Wilt u weten hoe Hilti u kan helpen bij het bijhouden van uw gereedschap, bouwmaterieel of verbruiksartikelen? Vraag een deskundig consult aan om te bespreken hoe ON!Track u tijd en kosten kan besparen. De gateway oplossingen zijn beschikbaar voor klanten die onze ON!Track- en Fleet Management-services gebruiken. Wij kunnen u alles vertellen wat u nodig hebt om aan de slag te gaan.

Veelgestelde vragen

Welke technologie zit er achter de Bus Gateway?

De gateways zijn uitgerust met GPS en mobiele telefoonverbinding en scannen ook constant hun omgeving op BLE-signalen van onze smarttags. De smarttags maken gebruik van BLE-technologie (Bluetooth Low Energy).

In welke voertuigen kan ik de gateways installeren?

De Bus Gateways kunnen worden geïnstalleerd in elk voertuig met een OBD-2-connector (dit zou in elke Europese auto en bestelwagen vanaf 2001 aanwezig moeten zijn).

Hoe kan deze gateway geïnstalleerd worden?

De installatie van de gateway kan worden uitgevoerd door een monteur die bekend is met bouwmaterieel. In dat geval geven we gedetailleerde handleidinginstructies. Indien u dit liever door iemand anders laat doen dan bieden wij ook een installatieservice.

Waarom zou ik kleiner bouwmaterieel zoals vorkheftrucks uitrusten met Gateways voor groot bouwmaterieel?

Kleinere bouwmachines bieden ook een geweldige kans om de dekking van BLE-scanning te vergroten. Zo kunt u vaker geïnformeerd worden over de locatie en het gebruik van uw BLE getagde assets.

Wat is het bereik van deze trackingoplossing?

De gateways detecteren de signalen van de BLE Smart Tags tot op een afstand van ~30 meter (zonder obstakels).

Worden smarttags geupdate wanneer ik er met mijn bouwmachine snel langs rijd?

Het duurt enkele minuten voordat de gateways de BLE-signalen herkennen. Daarom is het niet voldoende om snel langs gereedschap met smarttags te rijden.

Wat gebeurt er als de motor van het bouwmaterieel lange tijd niet wordt ingeschakeld?

Na een bepaalde drempel van een paar weken (afhankelijk van de accu grootte van de machine) schakelt de gateway over op de interne batterij en verandert de uploadfrequentie van de gegevens naar 1 uur.