REGISTRERENMakkelijk online bestellen en gepersonaliseerde online servicesMeer informatie

Stevige gereedschapskoffer voor opslag en transport van meerdere toestellen en hun accessoires

  • Categorie: Koffers voor meerdere machines
  • Compatibel met: Multitool koffers
  • Afmetingen (l x b x h): 595 x 461 x 175 mm

Hilti klanten zochten ook naar KofferMachinekofferGereedschap kofferKist of Gereedschapskist.

Selecteer opties

Verpakkingseenheid
  • 1 Stk
Product opties
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien

Log in of registreer om je bedrijfsprijzen te zien.

Nettoprijs met korting
EUR 49,00
EUR 49,00 / 1 Stuk

Technische gegevens

Categorie
Koffers voor meerdere machines
Compatibel met
Multitool koffers
Afmetingen (l x b x h)
595 x 461 x 175 mm
Producten die in compartiment 1 passen
SI-AT-A22
Producten die in compartiment 2 passen
C 4/36-350, C 4/36-90
Producten die in compartiment 3 passen
B22 2.6, B22 4.0, B22 5.2, B22 8.0
Producten die in compartiment 4 passen
B22 2.6, B22 4.0, B22 5.2, B22 8.0
Producten die in compartiment 5 passen
SID 4-A22, SID 8-A22, SIW 22T-A, SIW 6AT-A22, SIW 9-A22
Producten die in compartiment 6 passen
SL 2-A22
Producten die in compartiment 7 passen
B22 2.6, SI-AT-A22
Producten die in compartiment 8 passen
SD 5000-A22, SF 10W-A22, SF 4-A22, SF 6-A22, SF 6H-A22, SF 8M-A22

Functies en toepassingen

Functionaliteiten

  • Praktische en duurzame gereedschapskoffer
  • Beschermt gereedschappen tijdens opslag en vervoer op bouwplaatsen

Toepassingen

  • Transport en opslag van meerdere gereedschappen (niet compatibel met Nuron-gereedschappen)
  • Raadpleeg de technische gegevens hieronder om te zien welk gereedschap in de verschillende compartimenten past.