S-IS slagdopsleutelaccessoires
Kracht dop SI-S EXT 1/2"-2"L #2076827
Accessoires voor krachtdoppen
- Opname: 1/2 inch vierkant, 2 vierkante inch
- Kort/lang: Lang
- Lengte: 51 mm
Hilti klanten zochten ook naar Slagdop, Dopsleutel, Dop, Sleutel or Zeskant dopsleutel.
Selecteer opties
Opname
- 1/4 inch zeskant, 1/2 inch vierkant
- 3/8 inch vierkant, 3/4 inch vierkant, 1/4 inch zeskant, 7/16 inch zeskant
- 3/8 inch vierkant, 1/2 inch vierkant
- 1/2 inch vierkant
- 1/2 inch vierkant, 7/16 inch zeskant
- 1/2 inch vierkant, 3/4 inch vierkant
- 1/2 inch vierkant, 3/8 inch vierkant
- 1/2 inch vierkant, 5 vierkante inch
- 1/2 inch vierkant, 2 vierkante inch
- 3/4 inch vierkant
- 3/4 inch vierkant, 1/2 inch vierkant
Lengte
- 40 mm
- 45 mm
- 50 mm
- 51 mm
- 56 mm
- 60 mm
- 61 mm
- 72 mm
- 90 mm
- 127 mm
- 254 mm
Verpakkingseenheid
- 1 Stk
- 5 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Nettoprijs met korting
EUR 19,90
EUR 19,90 / 1 Stuk
Technische gegevens
Opname
1/2 inch vierkant, 2 vierkante inch
Kort/lang
Lang
Lengte
51 mm
Materiaalcoating/beplating/afwerking
Zwart fosfaat
Functies en toepassingen
Functionaliteiten
- Maakt deel uit van een selectie van slijtvaste accessoires die zijn ontworpen om u te helpen de bruikbaarheid en levensduur van uw slagmoersleutels te maximaliseren
- Professionele bouwkwaliteit voor veeleisende verbind- en verankeringstaken
Toepassingen
- Accessoire voor het monteren van doppen op slagmoersleutels met verschillende schachtmaten, hoeken of lengtes
- Accessoires voor verbinden en verankeren