Nuron
SJD 6-22 accudecoupeerzaag
Accu Decoupeerzaag SJD 6-22 doos #2251184







Krachtige accudecoupeerzaag met bovenhandgreep en optionele geïntegreerde stofverzameling voor nauwkeurige rechte of gebogen zaagsneden (Nuron accuplatform)
- Gewicht gereedschapshuis: 2.2 kg
- Basis materiaal: Hout, Metaal, Afbouw, Plastics, Aluminium, Staal
- Slagfrequentie: 3000 aanslagen/minuut
Hilti klanten zochten ook naar Decoupeerzaag op accu, Accu decoupeerzaag, Accudecoupeer, Decoupeer of Accu decoupeer.
Pas je kit aan


Machine met kartonnen doos Inclusief: 1x Decoupeerzaagblad SJB W 75 / 4 DC (100)
Hoeveel kits wilt u bestellen?
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien
Nettoprijs met korting
EUR 384,95
Technische gegevens
Gewicht gereedschapshuis
2.2 kg
Basis materiaal
Hout, Metaal, Afbouw, Plastics, Aluminium, Staal
Slagfrequentie
3000 aanslagen/minuut
Max. schuine hoek
45 °
A-gewogen emissie geluidsdrukniveau
90 dB (A) 1
- Overeenkomstig de toepasselijke productstandaard (zie gebruiksinstructie voor meer details)
Documenten
pdf Gebruikshandleiding SJD 6-22 (02), Tsjechisch, Deens, Duits, Engels, Spaans, Fins, Frans, Hongaars, Italiaans, Nederlands, Noors, Pools, Portugees, Slowaaks, Zweeds, Chinees [ 7.4 MB ]
Functies en toepassingen
Functionaliteiten
- Ongeëvenaarde accuprestaties: de Nuron accu's met hoog vermogen zorgen voor voldoende zaagsnelheid en hebben een langere werktijd om uw decoupeerzagen met snoer te vervangen, zelfs bij het zagen van hardere of dikkere materialen
- Betere wendbaarheid: lichtgewicht en een slankere, voorgevormde beugelgreep maken dat deze accudecoupeerzaag eenvoudiger langs moeilijke zaagsneden te manoeuvreren is
- Veiligere bouwplaatsen: snelle zaagbladrem, Active Vibration Reduction (AVR )en optionele accessoires voor stofafzuiging (geïntegreerd of aangesloten op een stofzuiger) helpen stuk voor stuk om het gebruik van decoupeerzagen veiliger te maken
- Eenvoudigere nauwkeurigere zaagsneden: een led-werklamp en stofblazer helpen uw zicht op de zaaglijn duidelijk te houden, terwijl de geïntegreerde schoen de weerstand tegen het werkstuk minimaliseert
- Op het Nuron accuplatform: accudecoupeerzagen zonder consessies dankzij accu's met langere levensduur, energiebesparende zaagbladen en een scala aan services om u productiever te houden, nu en in de toekomst
Toepassingen
- Zagen en snijden van verschillende materialen op de bouwplaats of werkplaats
- Zagen van hout, composieten en sandwichpanelen (max. dikte 150 mm)
- Zagen van plaatstaal (max. dikte 10 mm)
- Zagen van metalen of plastic buizen
- Schuin zagen (0-45°)
Gerelateerde producten
Nuron

Veelzijdige 22V Li-ion accu met de optimale balans tussen gewicht, vermogen en looptijd voor gebruik met Nuron elektrisch gereedschap
Nuron

22V Li-ion-accu met hoge capaciteit, gebouwd voor betere prestaties en werktijd van Nuron elektrisch gereedschap voor middelzwaar tot zwaar gebruik
Nuron

Hoogste capaciteit 22V Li-ion accu gebouwd om de werktijd van zware Nuron gereedschappen te maximaliseren
Nuron

Duurzame 22V Li-ion accu met langere looptijd en hoger vermogen voor gebruik met Nuron elektrisch gereedschap
Services
Hilti Tool Service
- Onderhoud is tot max. 2 jaar kosteloos, incl. slijtende onderdelen, afhaling en teruglevering
- Na een kostenvrije periode geldt een plafond voor reparatiekosten van max. 40% van de prijs van een vergelijkbaar nieuw apparaat
- een kostenvrije periode van 3 maanden na elke reparatie
- Productgarantie op onderdelen en fabricageonregelmatigheden voor zo lang wij het gereedschap onderhouden
- Exclusief gebruik van originele Hilti-onderdelen
Fleet Management
- Individuele labels en online inzage zorgen voor de transparantie van het gereedschappenbestand.
- De maandelijkse vergoeding dekt alle kosten voor het gereedschap, de service en de reparatiekosten en draagt bij aan een absolute kostenbeheersing en administratieve efficiëntie.
- Hoogwaardige gereedschappen en de nieuwste technologie helpen de productiviteit op de werklocatie te verhogen.
- Leengereedschappen tijdens een reparatie zorgen dat productieverlies voorkomen wordt.
- Tijdelijke gereedschappen voor piekperiodes en speciale toepassingen helpen de investeringskosten te verlagen.