Battery adapter BA-22 box
New productArtikel #2251343
Accuadapter voor de stroomvoorziening van Hilti 22V CPC Li-ion gereedschappen met Nuron accu's
- Compatibiliteit accusysteem: Nuron
- Afmetingen (l x b x h): 135 x 93 x 75 mm
- Gewicht: 0.4 kg
Delen
Functionaliteiten
- Converteer uw Hilti 22V CPC Li-ion gereedschap* eenvoudig om te werken met Nuron accu's tot een upgrade nodig is
- Ultra-duurzame constructie: valbestendige, met glasvezel versterkte behuizing en afgedichte elektronica voor betere bescherming tegen zware omstandigheden op de bouwplaats
- Gemakkelijk te gebruiken: knoppen ontworpen voor gebruik met handschoenen en led-indicatoren voor vermogen en compatibiliteit
- Spaart accuvermogen: de accuadapter schakelt automatisch uit na vier uur inactiviteit
Toepassingen
- Aanpassing van 22V elektrisch gereedschap op het Hilti CPC Li-ion accuplatform voor gebruik met Nuron accu's (behalve B22-255 Nuron Ultimate Plus)
- *Niet compatibel met SC 70W-A22, SCM 22-A, SI-AT-A22 en PLT 300. De zaagdiepte of wendbaarheid van cirkelzagen en hoekslijpmachines kan worden beïnvloed door de gecombineerde grootte van accu en adapter. Nuron accu's kunnen niet worden opgeladen met Hilti CPC laders (geldt ook voor stofzuigers en radio's met ingebouwde laders: VC 20, VC 40, RC 4/36 en RC4/36-DAB)
- *Niet compatibel met SCM 22-A, SI-AT-A22 en PLT 300. De zaagdiepte of wendbaarheid van cirkelzagen en hoekslijpmachines kan worden beïnvloed door de gecombineerde grootte van accu en adapter. Nuron accu's kunnen niet worden opgeladen met Hilti CPC-laders (ook van toepassing op RC 4/36 radio's)