REGISTRERENMakkelijk online bestellen en gepersonaliseerde online servicesMeer informatie

Standaard verzinkte railvoet om MQ-montagerail aan betonnen onderconstructies te bevestigen

  • Materiaalsamenstelling: DD11 MOD – HN 555-4, S235JR – EN10025-2
  • Oppervlakte afwerking: Binnen gecoat - Elektrolytisch verzinkt
  • Materiaaldikte: 4 mm

Hilti klanten zochten ook naar ConsoleWandconsoleConsole rvsRailconsole or Railvoet.

Technische gegevens

MQP-L6 (83649)
Materiaalsamenstelling
DD11 MOD – HN 555-4, S235JR – EN10025-2
Oppervlakte afwerking
Binnen gecoat - Elektrolytisch verzinkt
Materiaaldikte
4 mm
Omgevingsomstandigheden
Droge binnenomgevingen (C1) Binnen met tijdelijke condensvorming (C2)

Functies en toepassingen

Functionaliteiten

  • Flexibiliteit – slechts een paar onderdelen vereist voor veel verschillende toepassingen
  • Geschikt voor MQ-montagerail en schuifmoeren
  • Ondergrond verbinding met hoge belastingscapaciteit
  • Slobgaten – voor een flexibele positionering

Toepassingen

  • Montage van frames en onderconstructies
  • Voor het onder een hoek van 90 graden bevestigen van montagerail aan ondergrond

Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.