REGISTRERENMakkelijk online bestellen en gepersonaliseerde online servicesMeer informatie

HBC-T gekartelde T-bouten

Hamerkopbout HBC-B M10x60 4.6G #433528

T-bouten voor spannings-, loodrechte en parallelle afschuifbelastingen (3D-belastingen)

  • Materiaal, corrosie: Koolstofstaal, verzinkt
  • Compatibele ankerrail: HAC-30
  • Ankermaat: M10

Hilti klanten zochten ook naar T-boutAnkerboutRails boutKop bout or T-kop bout.

Technische gegevens

Materiaal, corrosie
Koolstofstaal, verzinkt
Compatibele ankerrail
HAC-30
Ankermaat
M10
Ankermaat (oud)
M10
Kanaalprofiel
HAC-30
Lengte
60 mm
PROFIS software
Ja

Documenten

Functies en toepassingen

Functionaliteiten

  • Op elkaar passende tanden op de kanaallippen en -bouten vormen een mechanische vergrendeling - waardoor de belastingsweerstand in de lengteas van de rails toeneemt
  • Lager aanhaalmoment voor eenvoudigere, snellere installatie op locatie
  • Universele pasvorm - dezelfde T-bouten kunnen worden gebruikt voor zowel HAC-T50- als HAC-T70-ankerrails, om de logistiek te vereenvoudigen en de kans op fouten te verkleinen

Toepassingen

  • Voor gebruik met HAC-50- tot HAC-70-ankerrails