Nuron
B 22-85 Nuron accu
Accu B 22-85 Li-ion #2251351


Veelzijdige 22V Li-ion accu met de optimale balans tussen gewicht, vermogen en looptijd voor gebruik met Nuron elektrisch gereedschap
- Accucapaciteit: 4,0 Ah
- Gewicht: 0.76 kg
- Afmetingen (l x b x h): 155 x 87 x 53 mm
Hilti klanten zochten ook naar Accu, Nuron accu, 23 volt accu, 22v accu of Batterij.
Selecteer opties
Verpakkingseenheid
- 1 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien
Nettoprijs met korting
EUR 211,60
EUR 211,60
/
1 Stuk
Technische gegevens
Accucapaciteit
4,0 Ah
Gewicht
0.76 kg
Afmetingen (l x b x h)
155 x 87 x 53 mm
Accu-energie
85.32 Wh
Status van laaddisplay
Ja
Documenten
pdf Selector NURON Accu en lader [ 28.7 MB ]
Functies en toepassingen
Functionaliteiten
- Beter voor uw bedrijf: Nuron biedt een reeks revolutionaire accu's, gereedschappen en services om u productief te houden, nu en in de toekomst
- Accugereedschap zonder consessies: Nuron 22V technologie levert een vermogen dat voorheen alleen mogelijk was met omvangrijke 36V accu's
- Verhoog de efficiëntie op de werkplek: nieuwe elektronica geeft inzicht in het gebruik van de accu en het gereedschap, waardoor proactieve optimalisatie van het gereedschap en probleemoplossing mogelijk worden voordat problemen met de accu de productiviteit kunnen beïnvloeden
- Kies uw vermogen: het uitgangsvermogen en de capaciteit nemen toe met de grootte van de accu, zodat u de juiste balans tussen prestaties en wendbaarheid kunt kiezen voor de klus die u moet klaren
- Verbeterde duurzaamheid en accucontrole: ingebouwde tester voor accugezondheid, afgedichte elektronica, schokdempers en versterkte behuizing voor betere bescherming tegen omstandigheden op de bouwplaats
Toepassingen
- Veelzijdige 22V Li-ion accu met de optimale verhouding tussen vermogen en gewicht voor de meeste dagelijkse boor-, schroef- en zaagwerkzaamheden
- Adapter voor gebruik met machines op het Hilti CPC 22V Li-ion accuplatform
Gerelateerde producten
Snellader geoptimaliseerd voor Nuron-accu's met een hoge capaciteit
Services
Hilti Tool Service
- Onderhoud is tot max. 2 jaar kosteloos, incl. slijtende onderdelen, afhaling en teruglevering
- Na een kostenvrije periode geldt een plafond voor reparatiekosten van max. 40% van de prijs van een vergelijkbaar nieuw apparaat
- een kostenvrije periode van 3 maanden na elke reparatie
- Productgarantie op onderdelen en fabricageonregelmatigheden voor zo lang wij het gereedschap onderhouden
- Exclusief gebruik van originele Hilti-onderdelen
Fleet Management
- Individuele labels en online inzage zorgen voor de transparantie van het gereedschappenbestand.
- De maandelijkse vergoeding dekt alle kosten voor het gereedschap, de service en de reparatiekosten en draagt bij aan een absolute kostenbeheersing en administratieve efficiëntie.
- Hoogwaardige gereedschappen en de nieuwste technologie helpen de productiviteit op de werklocatie te verhogen.
- Leengereedschappen tijdens een reparatie zorgen dat productieverlies voorkomen wordt.
- Tijdelijke gereedschappen voor piekperiodes en speciale toepassingen helpen de investeringskosten te verlagen.