Nuron
B 22-55 Nuron accu
Accu B 22-55 Li-ion #2251347




Compacte en lichte 22V Li-ion accu voor lichte klussen met behulp van Nuron elektrisch gereedschap
- Accucapaciteit: 2,6 Ah
- Gewicht: 0.55 kg
- Afmetingen (l x b x h): 133 x 82 x 48 mm
Hilti klanten zochten ook naar Accu, Nuron accu, 22 volt accu, 22v accu of Batterij.
Selecteer opties
Verpakkingseenheid
- 1 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien
Nettoprijs met korting
EUR 166,82
EUR 166,82
/
1 Stuk
Technische gegevens
Accucapaciteit
2,6 Ah
Gewicht
0.55 kg
Afmetingen (l x b x h)
133 x 82 x 48 mm
Accu-energie
54.0 Wh
Status van laaddisplay
Ja
Documenten
pdf Selector NURON Accu en lader [ 28.7 MB ]
Functies en toepassingen
Functionaliteiten
- Beter voor uw bedrijf: Nuron biedt een reeks revolutionaire accu's, gereedschappen en services om u productief te houden, nu en in de toekomst
- Accugereedschap zonder consessies: B 22-55 packs Nuron technologie in onze lichtste, compactste accuoptie
- Verhoog de efficiëntie op de werkplek: nieuwe elektronica geeft inzicht in het gebruik van de accu en het gereedschap, waardoor proactieve optimalisatie van het gereedschap en probleemoplossing mogelijk worden voordat problemen met de accu de productiviteit kunnen beïnvloeden
- Verbeterde duurzaamheid: stevige constructie met afgedichte elektronica, schokdempers en versterkte behuizing voor betere bescherming tegen omstandigheden op de bouwplaats
- Accucontrole: ingebouwde tester voor accugezondheid
Toepassingen
- Compacte maar krachtige 22V Li-ion accu voor wanneer u uw elektrisch gereedschap zo licht en wendbaar mogelijk wilt houden
- Adapter voor gebruik met machines op het Hilti CPC 22V Li-ion accuplatform
Gerelateerde producten
Nieuw

Laaddock voor montage van maximaal 4 Nuron laders, ideaal voor multi-bay of grootschalig laden van accu's met opties voor wandmontage.
Services
Hilti Tool Service
- Onderhoud is tot max. 2 jaar kosteloos, incl. slijtende onderdelen, afhaling en teruglevering
- Na een kostenvrije periode geldt een plafond voor reparatiekosten van max. 40% van de prijs van een vergelijkbaar nieuw apparaat
- een kostenvrije periode van 3 maanden na elke reparatie
- Productgarantie op onderdelen en fabricageonregelmatigheden voor zo lang wij het gereedschap onderhouden
- Exclusief gebruik van originele Hilti-onderdelen
Fleet Management
- Individuele labels en online inzage zorgen voor de transparantie van het gereedschappenbestand.
- De maandelijkse vergoeding dekt alle kosten voor het gereedschap, de service en de reparatiekosten en draagt bij aan een absolute kostenbeheersing en administratieve efficiëntie.
- Hoogwaardige gereedschappen en de nieuwste technologie helpen de productiviteit op de werklocatie te verhogen.
- Leengereedschappen tijdens een reparatie zorgen dat productieverlies voorkomen wordt.
- Tijdelijke gereedschappen voor piekperiodes en speciale toepassingen helpen de investeringskosten te verlagen.