SFE 2-A12 boor- en schroefmachine met meerdere boorkoppen
Kit SFE 2-A12 doos #2298179
Subcompact-klasse 12 V accuboormachine (offset, hoek, 13 mm snelspankop en zeskantsbithouder) voor installatiewerk in krappe ruimtes en rond hoeken
- Maximaal koppel (zachte / harde verbinding): 21 Nm (zachte verbinding), 34 Nm (harde verbindng)
- Geen belasting toerental: Versnelling 1: 400 rpm; Versnelling 2: 1600 rpm
- Aantal versnellingen: 2
Hilti klanten zochten ook naar Boormachine, Schroefmachine, Accu boormachine, Accutol of Schroevendraaier.
Pas je kit aan


Machine met kartonnen doos Inclusief: 1x Gereedschapsopname SFE 2-A12 Universal, 1x Gereedschapsopname Right Angle Attachment, 1x Gereedschapsopname Offset Angle Attachment, 1x Gereedschapsopname SFE 2-A12 HEX, 1x Bitset S-BSC SF2 50/2" T (6) BULK
Hoeveel kits wilt u bestellen?
Nettoprijs met korting
EUR 228,23