- Home
- Solutions
- Inspiratie
- Productiviteitsoplossingen
- Construction Software
HETZELFDE WERK, MAAR DAN MAKKELIJKER, SNELLER EN SLIMMER
Je hoeft niet te veranderen wat je doet - optimaliseer hoe je het doet met Hilti Construction Software.
SOFTWARE VOOR BEDRIJFSEIGENAREN EN PROJECTMANAGERS IN DE BOUW
Voor de bouw, door de bouw
Met onze kennis en expertise helpen wij je om voorop te blijven lopen in de digitalisering van je processen
Software die aansluit op jouw behoeften
Of je nu op kantoor of op de bouwplaats werkt, je vindt de juiste software voor jouw behoeften
Eenvoudig te implementeren
Ontvang volledige ondersteuning om jouw software naadloos te integreren en met succes te implementeren
MATERIEELBEHEERSOFTWARE
ON!TRACK
Volg machines, accessoires, documenten en nog veel meer digitaal
- Maximaliseer waarde: Krijg een realtime overzicht van wat je bezit, waar het is en hoe het wordt gebruikt. Controleer inventaris op afstand vanaf elk apparaat.
- Minimaliseer risico's: Houd alle keurings- en veiligheidsrapporten op één plek en ontvang geautomatiseerde meldingen om boetes te voorkomen
- Verbeter transparantie: Deel informatie binnen je bedrijf en integreer ON!Track met bestaande software
BOUWPROJECTSOFTWARE
Fieldwire
Vereenvoudig de coördinatie tussen kantoor en bouwplaats
- Bespaar tijd en gedoe: Deel alles, van projecttekeningen tot stuklijsten, in realtime binnen één platform
- Volg projectvoortgang: Houd het overzicht met regelmatige rapporten van wie welke taken, wanneer, waar en waarom heeft uitgevoerd
- Minimaliseer risico's: Leg projectinformatie vast om een rapport van het uitgevoerde werk te maken en eenvoudig te delen met inspecteurs en borgers in het kader van de Wet Kwaliteitsborging (Wkb).
BEDRIJFSPROCESSOFTWARE
4PS Construct
Neem de controle over de voortgang, kosten en winstgevendheid van projecten
- Verbeter prognoses: Krijg toegang tot financiële gegevens zoals marges en resultaten, en profiteer van planningstools
- Maak efficiënte schattingen: Vereenvoudig processen voor ramingen en offertes om op efficiënte wijze volledige hoeveelhedenlijsten te maken
- Ga snel van start: 4PS Construct is volledig geïntegreerd met vertrouwde Microsoft-technologie voor eenvoudige adoptie
Waarom zou je je processen digitaliseren?
productiviteit
Gemiddeld besteden vakmensen slechts 30% van hun tijd aan werk. De rest van de tijd wachten ze op informatie, gereedschap of materialen.
per maand
Bouwbedrijven besteden gemiddeld 90 uur per maand aan het zoeken naar machines en materialen op meerdere bouwlocaties.
van de bedrijven
65% van de bouwbedrijven heeft moeite om machines en apparatuur te traceren.